Rozwiązania do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków

Rozwiązania do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynków
nVent ERIFLEX Products

Rozwiązania nVent ERIFLEX do optymalizacji połączeń elektrycznych

Nasza wszechstronna seria produktów nVent ERIFLEX spełnia rygorystyczne standardy i oferuje elastyczne rozwiązania, które znajdują zastosowanie w instalacjach wewnątrz i na zewnątrz budynków na całym świecie. Niezależnie od zastosowania, rozwiązania nVent ERIFLEX dają pewność, że projektowana instalacja dystrybucji zasilania niskiego napięcia będzie bardziej elastyczna, a jej całkowity koszt będzie niższy.

Rozwiązania do użytku wewnątrz budynków


nVent ERIFLEX Products Installed

nVent ERIFLEX – oszczędność miejsca i czasu, lżejsza instalacja

Tradycyjne okablowanie nie sprawdza się w instalacjach elektrycznych nowej generacji. Rozwój elektryfikacji i cyfryzacji wymusza montaż coraz większej ilości komponentów na małej przestrzeni. To nie tylko zwiększa ryzyko i wymaga stosowania komponentów spełniających rygorystyczne normy bezpieczeństwa, ale także generuje potrzebę tworzenia nowych, skalowalnych rozwiązań z możliwością swobodnej adaptacji.

Nasze opatentowane rozwiązania z serii nVent ERIFLEX Advanced Technology mogą sprostać dzisiejszym wyzwaniom, ponieważ są przystosowane do pracy w wysokich temperaturach. Izolacja nVent najnowszej generacji jest produkowana z wykorzystaniem niskodymiących, bezhalogenowych, trudnopalnych materiałów, które istotnie zwiększają bezpieczeństwo i zapewniają niezawodność urządzeń pracujących w zamkniętych przestrzeniach wewnątrz budynków. Dodatkowo produkty nVent ERIFLEX minimalizują zagrożenia poprzez eliminację akcesoriów takich jak uchwyty kablowe. Nasza technologia bezuchwytowa ogranicza ryzyko miejscowego nagrzewania się instalacji dystrybucji zasilania.

Dowiedz się więcej

Polecane produkty


Produkty z serii nVent ERIFLEX Advanced pozwalają skrócić czas montażu, ograniczyć zakres pracy i zmniejszyć rozmiary instalacji. Znajdź produkt, który najlepiej spełnia Twoje potrzeby.

Certyfikaty


Nasze produkty i rozwiązania posiadają wiele certyfikatów branżowych, potwierdzających zgodność z najbardziej rygorystycznymi standardami obowiązującymi na całym świecie. Opatentowane rozwiązania z serii nVent ERIFLEX Advanced Technology, bazujące na naszej szerokiej wiedzy i doświadczeniu branżowym, umożliwiają budowę bezpieczniejszych instalacji na zewnątrz budynków.

Oprócz certyfikacji w zakresie odporności na wysoką temperaturę do 115°C (Klasa II), nasz asortyment produktów Advanced Technology posiada świadectwa zgodności z następującymi normami:

ERIFLEX Certifications

Wybierz rozwiązania nVent ERIFLEX Advanced Technology do kolejnego projektu

Pobierz specyfikacje wszystkich produktów z serii nVent ERIFLEX Advanced Technology i umieść je w swojej dokumentacji.

Pobierz teraz

Rozwiązania dostosowane do potrzeb


Usługi inżynieryjne i projektowe

Dowiedz się więcej o naszych usługach inżynieryjnych i projektowych.

Zobacz naszą ofertę usług

Niestandardowe rozwiązania ERIFLEX projektowane na zamówienie

nVent ERIFLEX rozwiązuje problemy na etapie projektowania i produkcji. Wykorzystując nasze rozwiązania nVent ERIFLEX w połączeniu z naszą gruntowną wiedzą w zakresie inżynierii, projektanci i producenci systemów mogą ograniczyć całkowite koszty instalacji, zwiększając jednocześnie ich bezpieczeństwo i niezawodność, zgodnie z najbardziej rygorystycznymi wymaganiami klientów. Zespół specjalistów nVent ERIFLEX oferuje doradztwo i obsługę techniczną na etapie projektowania i składania zamówienia komponentów do unikalnych i złożonych instalacji elektrycznych.

Zastosowania


Dzięki swojej wyjątkowej elastyczności, niezawodności i zgodności z wieloma standardami systemy nVent ERIFLEX mają szereg różnych zastosowań, m.in.:

AdobeStock_352451420.jpeg

Zabudowy przemysłowe i komercyjne

data center infrastructure, data center management

Centra danych

Concept of energy storage system. Renewable energy power plants - photovoltaics, wind turbine farm and  battery container. 3d rendering.

Magazynowanie energii

AdobeStock_305433246.jpeg image

Elektromobilność i ładowanie pojazdów elektrycznych

37335263_XL.jpg

Transport okrętowy i maszyny

23061069_XL.jpg

Przemysł naftowy i gazowniczy

AdobeStock_287551256.jpeg image

Przemysł chemiczny, energia odnawialna

AdobeStock_202816043.jpeg

Przemysł spożywczy

Inne zastosowania

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób nVent ERIFLEX wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom w Twojej branży? Zapoznaj się z przykładami zastosowań na naszej stronie internetowej.

Dowiedz się o nowych produktach nVent ERIFLEX jako pierwszy!

Dołącz do naszego newslettera poniżej, aby otrzymywać najnowsze informacje i wskazówki oraz dowiadywać się o nowych produktach z pierwszej ręki.

Rejestracja do newslettera