Wyznaczanie nowych standardów w obudowach do nowoczesnej infrastruktury kolejowej

Hero Banner-Rail page
WIĘCEJ INFORMACJI POŚWIĘCONYCH KOLEI
Wyznaczanie nowych standardów w obudowach do nowoczesnej infrastruktury kolejowej.

Transformacja cyfrowa wprowadza epokę szybszych i częstszych połączeń kolejowych. Jednak postęp ten podkreśla również krytyczną potrzebę niezawodnych środków cyberbezpieczeństwa w celu przeciwdziałania pojawiającym się cyberzagrożeniom.

Przełomowy projekt kolejowy w Stuttgarcie w Niemczech zwiastuje nowy standard infrastruktury kolejowej w Europie, a być może nawet na całym świecie. Projekt kolejowy Stuttgart-Ulm — lub Stuttgart 21 — o wartości 7 miliardów euro, jeden z najbardziej złożonych w dzisiejszych czasach, obejmuje fundamentalną reorganizację węzła kolejowego na ruchliwej głównej linii wschód-zachód z Paryża do Budapesztu.

Oprócz czterech nowych stacji w ramach projektu powstanie 56 km szybkich torów, a miejskie pociągi S-Bahn zostaną po raz pierwszy w Niemczech wyposażone w cyfrową technologię sygnalizacyjną ERTMS (European Rail Traffic Management System). Ponad 200 pociągów regionalnych zostanie również doposażonych w tę technologię sygnalizacji i obsługi pociągów — jedne z najbardziej zaawansowanych poza Azją i Bliskim Wschodem.

Obejmuje on maszyny punktowe zapewniające elektrohydrauliczne sterowanie zwrotnicami kolejowymi, liczniki osi, które wykrywają, czy odcinki torów są wolne lub zajęte, oraz inne czujniki niezbędne do bezpiecznego, płynnego i niezawodnego działania usług na stacji.

SCHROFF-WBNR-N02829-NewWebsiteMigration2025-ENIndustry Trends Sub-Pages.jpg


Skupienie na przyszłości

Przewiduje się, że po uruchomieniu nowe linie zaoszczędzą ponad 1 mld km podróży samochodem rocznie i przekształcą komunikację dla osób podróżujących w całej Europie. Przepustowość jest głównym wyzwaniem, a cyfryzacja tego krytycznego węzła kolejowego ma na celu zwiększenie wydajności przepływu pociągów w całej sieci i stworzenie podstawy dla przyszłych aktualizacji systemów zarządzania ruchem i incydentami. Ponieważ ERTMS przewiduje, że systemy sygnalizacji i kontroli prędkości w całej Europie muszą być spójne, aby zapewnić interoperacyjność, oczekuje się, że technologia stosowana w systemach sygnalizacji i kontroli pociągów w Badenii-Wirtembergii zostanie ostatecznie wdrożona w całej Europie, a może nawet w innych miejscach.

W jaki sposób te krytyczne systemy cyfrowe, które będą umieszczone w obudowach wzdłuż torów, będą chronione przed cyberprzestępcami? Cyfryzacja jest często związana z przekazywaniem danych przez chmurę, a zagrożenie cybernetyczne uważa się za potencjalne zagrożenie dla tych sieci cyfrowych. Istnieje jednak aspekt fizyczny, któremu nie poświęca się tak wiele uwagi.

Krytyczne systemy elektroniczne kontrolujące nowoczesny system kolejowy biegną wzdłuż torów i są również przechowywane w szafach obok stacji. Kable światłowodowe przesyłające informacje cyfrowe są same w sobie bezwartościowe. Jednak hakerzy z podstawową wiedzą techniczną mogą włamać się do szaf, w których się znajdują światłowody, i użyć prostego kabla LG45 i laptopa, aby połączyć się z systemem i kontrolować pociągi. W najgorszym przypadku słabo zabezpieczona infrastruktura cyfrowa może być wykorzystywana przez nieprzyjazne podmioty do wywoływania zderzeń czołowych, co może mieć katastrofalne skutki, biorąc pod uwagę, że nowoczesne pociągi dużych prędkości są w stanie podróżować z prędkością 640 km na godzinę.

„Komputer jest wejściem dla hakerów do systemu kolejowego — to duża zmiana między starą a nową technologią” — wyjaśnia Olivier Haven, globalny menedżer ds. kluczowych klientów w firmie nVent SCHROFF, która dostarcza obudowy przytorowe dla projektu Stuttgart 21.
Brendan Quinn, lider w dziedzinie rozwiązań kolejowych w firmie nVent SCHROFF dodaje: „Ktoś musi faktycznie zbudować coś, na czym oprogramowanie będzie działać, a ktoś musi fizycznie zabezpieczyć systemy, na których działa oprogramowanie”.

Fizyczny aspekt ochrony cyfrowej infrastruktury kolejowej

Ochrona cyfrowego systemu kolejowego przed cyberzagrożeniami jest tym ważniejsza, że liczba pociągów w sieciach rośnie. Cele zerowej emisji netto i świadomi ekologicznie konsumenci napędzają stale rosnącą popularność kolei jako metody transportu. Operatorzy i rządy również dążą do tego, aby pociągi odjeżdżały z większą częstotliwością w celu sprostania rosnącemu popytowi. Ponadto normy ERTMS w Europie oznaczają, że operatorzy muszą zapewnić, aby pociągi międzykontynentalne mogły z łatwością przekraczać granice państw.

Środowisko elektromagnetyczne kolei jest dodatkowo komplikowane przez wiele sieci komórkowych działających równolegle — od pasażerów korzystających z 5G do przeglądania mediów społecznościowych po cyfrowe systemy sygnalizacyjne i czujniki związane z konserwacją predykcyjną na torach. Przy tak dużym rozprzestrzenianiu się elektroniki w środowisku kolejowym niezbędna jest ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Operatorzy muszą inwestować w odpowiedni sprzęt, aby chronić cyfrową kolej przed zakłóceniami i atakami.

Na szczęście opracowywane są nowe rozwiązania w celu zabezpieczenia nowoczesnej sieci kolejowej, w szczególności najnowocześniejszych obudów urządzeń elektronicznych nVent SCHROFF. Ich adaptowalne, odporne szafy są już używane w miejscach docelowych w Europie, Azji i Ameryce Północnej do kontrolowania zarówno przewozów towarowych, jak i pasażerskich.

„Nasze szafy zaprojektowano tak, aby mogły wytrzymać zarówno trudne warunki panujące na torach i w tunelach, jak i akty wandalizmu oraz cyberataki. Uderzenia piorunów i wysokie temperatury, a także przedostawanie się pyłu, mogą pogorszyć wydajność. Oferta nVent SCHROFF chroni systemy przed zewnętrznymi zjawiskami pogodowymi poprzez pasywne chłodzenie lub za pomocą klimatyzatorów zainstalowanych wewnątrz, aby utrzymać optymalną temperaturę wewnętrzną” — mówi Haven.

„Rozwiązanie te spełniają rygorystyczne normy dotyczące uziemienia, wstrząsów i drgań przy torach kolejowych, a także są łatwe w montażu, co pomaga dotrzymać terminów realizacji projektów”.

Quinn podkreśla, jak ważne jest, aby producenci OEM pracujący nad projektami modernizacji kolei docenili znaczenie innowacji w obudowach dla ich ostatecznego sukcesu: „Miliardy euro zostaną wydane w ciągu najbliższych dziesięciu do 15 lat na modernizację infrastruktury kolejowej i wykorzystanie technologii w celu zwiększenia przepływu pociągów, optymalizacji zarządzania incydentami i poprawy przepływu danych między stacjami. Jednak na szczycie tej listy musi również znajdować się solidna ochrona fizyczna systemu sterowania sieci kolejowej, aby bezpieczeństwo pasażerów nigdy nie zostało naruszone”.

Industry Trends-SubPages Article

Rozwiązania dla kolei

Od ponad 60 lat nVent SCHROFF jest światowym liderem w obszarze innowacyjnego projektowania, rozwoju i produkcji obudów układów elektronicznych do systemów kolejowych i rozwiązań technologicznych stosowanych w kolejnictwie.

Dowiedz się więcej
Industry Trends-SubPages Article

Cyberbezpieczeństwo w nowoczesnej infrastrukturze kolejowej: ukryte zagrożenie

Firma nVent SCHROFF stworzyła innowacyjne szafy na urządzenia elektroniczne, które chronią systemy cyfrowe przed złośliwymi atakami i ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Pilotowane we Francji i Niemczech szafy wykorzystują zaawansowaną technologię ochrony przed wandalizmem, aby zapewnić fizyczne bezpieczeństwo.

Dowiedz się więcej
Advanced EMC Subrack

Zestaw Advanced EMC Subrack

W dzisiejszej szybko zmieniającej się branży kolejowej, w której wykorzystywane są technologie takie jak CBTC, 5G i systemy AI, konieczność zapewnienia skutecznej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Nasze rozwiązanie do ochrony przed EMC pozwala ją zapewnić dzięki nowej konstrukcji obudowy, która poprawia ekranowanie EMI nawet o 160% przy częstotliwości 40 GHz.

Dowiedz się więcej