EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, wytrzymały, ekranowany
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
EuropacPRO 19" Subrack Kit do płyty montażowej, wytrzymały, ekranowany
Podpórka ze wzmocnionymi poziomymi szynami i panelami bocznymi do montażu na płycie montażowej.
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Podpórka z panelem bocznym i szyną poziomą, typ R „wytrzymały” z mocowaniem 3 otworów dla zwiększenia stabilności (+60% w porównaniu z mocowaniem 2 otworów w szynach „ciężkich”)
- Aluminiowa konstrukcja
- Tylna szyna pozioma do montażu na płycie montażowej z listwą izolacyjną. Specjalne szyny pośredniczące umożliwiają montaż zespołów chłodzonych przewodowo
- Wymiary wewnętrzne i zewnętrzne zgodnie z: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
- EMC około 40 dB przy GHz, 30 dB przy 2 GHz, przy założeniu, że przód jest pokryty ekranowanymi panelami czołowymi, badanie zgodnie z VG 95373 część 15
- IP 20, zgodnie z IEC 60529
- Test wstrząsów i wibracji zgodny z normą MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Odporność na wstrząsy i wibracje we wszystkich trzech kierunkach osiowych.
- Dostarczane jako oszczędzające miejsce płaskie opakowanie
- Modyfikacje, takie jak wycięcia, różne wykończenia lub dostępne wymiary. Podpórka z teleskopowymi prowadnicami może być przyjęta do montażu szafki na życzenie
- Szyna pozioma typu „wzmocniona”
Specyfikacje
Ekranowanie EMC
Tak
Wykończenie
Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
Materiał
Aluminium
Typ produktu
Stojak podrzędny/podstawa montażowa
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Raport z testu
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.