Obudowa typu desktop RatiopacPRO Style

Obudowa typu desktop RatiopacPRO Style

ZAPROJEKTUJ SWOJĄ RÓŻNICĘ: Z ŁATWOŚCIĄ ZINDYWIDUALIZUJ OBUDOWY TYPU DESKTOP

Firmy zajmujące się testami i pomiarami na całym świecie coraz częściej wymagają, aby wygląd i funkcjonalność ich obudów typu desktop odzwierciedlały wartości i tożsamość marki. Jednak tradycyjne sposoby dostosowywania są często czasochłonne, nieelastyczne i wymagają dodatkowych narzędzi.

Oferta modułowych, 19-calowych obudów RatiopacPRO Style firmy nVent SCHROFF do przyrządów naukowych, pomiarów optycznych i inspekcji wizualnej rozwiązuje to wyzwanie, umożliwiając szybkie, łatwe i ekonomiczne tworzenie tysięcy potencjalnych konfiguracji obudów.

Konfigurator cyfrowych RatiopacPRO Style skraca proces projektowania, oszczędzając klientom około 65% czasu, który poświęciliby na ocenę i opracowanie całkowicie nowych koncepcji obudów mechanicznych.

Uwolnij swój potencjał projektowy i uzyskaj wyjątkową estetykę, która zaprezentuje Twoją unikalną wizję.

SKONFIGURUJ ROZWIĄZANIE

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

GŁÓWNE CECHY I KORZYŚCI

RatiopacPRO Style rewolucjonizuje sposób dostosowywania obudów typu desktop. Nasze rozwiązanie łączy w sobie funkcjonalność, styl i wygodę, umożliwiając tworzenie wyróżniających się projektów. Uwolnij swój potencjał projektowy i twórz unikalne obudowy dzięki naszym podzespołom modułowym. Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki usprawnionej platformie, minimalizując ryzyko i opóźnienia. Osiągnij idealne połączenie stylu i funkcjonalności. Chroń elektronikę przy jednoczesnym zachowaniu pożądanej estetyki. Poznaj możliwości RatiopacPRO Style i ożyw swoją wizję.

Konfiguracja i indywidualizacja

Wybieraj spośród szerokiej gamy rozmiarów obudów typu desktop oraz opcji mocowania i montażu, a następnie zindywidualizuj obudowę, wybierając kolory, osłony, gumowe paski i opcje zadrukowanej powierzchni.


RatiopacPRO Style, obudowa komputera stacjonarnego, obudowa typu desktop

Modułowa konstrukcja

  • Rozmiary obejmują wysokość od 2 U do 6 U, szerokość od 28 HP do 84 HP i głębokość od 255,5 do 415,5 mm.
  • Opcje mocowania panelu przedniego
  • Ekranowanie RF
  • Opcje perforacji
  • Opcje montażu podzespołów

RatiopacPRO Style, obudowa komputera stacjonarnego, obudowa typu desktop

Elementy konstrukcji

  • Rama: 11 kolorów
  • Górna i dolna pokrywa: 7 kolorów
  • Ściany boczne: 7 kolorów
  • Pasek gumowy: 3 kolory
  • Wszystkie podzespoły dostępne w niestandardowych kolorach na zamówienie

RatiopacPRO Style, obudowa komputera stacjonarnego, obudowa typu desktop

Wysokiej jakości drukowanie

  • Złożona grafika z najdrobniejszymi szczegółami
  • Proces druku UV gwarantuje wysoką odporność na zarysowania i odporność na promieniowanie UV
  • Drukowanie białego atramentu umożliwia realistyczne odwzorowanie jasnych kolorów

Estetyczna i funkcjonalna konstrukcja

Wyposaż swoją obudowę biurkową tak, aby funkcjonalnie spełniała potrzeby użytkowników końcowych i środowiska pracy — od dodatkowej ochrony elektroniki i ekranowania RF po możliwość łatwego układania w stosy.


RatiopacPRO Style, obudowa komputera stacjonarnego, obudowa typu desktop

Konstrukcja ochronna

  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki konstrukcji ramy
  • Gumowa taśma zapewniająca bezpieczną podstawę i ochronę przed S&V
  • Nowa perforacja zapewniająca lepszy przepływ powietrza, ekranowanie RF i stopień ochrony IP

RatiopacPRO Style, obudowa komputera stacjonarnego, obudowa typu desktop

Użyteczność

  • Różne opcje z przodu i z tyłu
  • Zintegrowane nóżki i funkcja układania w stos
  • Łatwy montaż i konstrukcja bez śrub

RatiopacPRO_Features_Packaging.webp

Nowa koncepcja opakowania

  • Przyjazna dla środowiska
  • Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu
  • Ograniczone wykorzystanie plastiku

KONFIGURATOR: INDYWIDUALIZACJA OBUDOWY TYPU DESKTOP

Rozpocznij przeglądanie potencjalnych opcji projektowania i dostosowywanie obudowy komputera typu desktop już dziś za pomocą konfiguratora online nVent SCHROFF.

Z łatwością twórz niestandardowe obudowy typu desktop o niezrównanej estetyce.

Skonfiguruj obudowę szybko i z łatwością — poproś o wycenę już dziś!

Podstawy
  • Wysokość
  • Szerokość
  • Głębokość
  • EMC
  • Chłodzenie powietrzem
  • Filtr powietrza

Typ konstrukcji

  • Kolorowa górna/dolna/boczna pokrywa
  • Kolorowa rama boczna
  • Kolorowy pasek gumowy
  • Grafika

Rama konstrukcji

  • Konstrukcja ramy przedniej
  • Konstrukcja ramy tylnej

Mechanika płyty

  • Panele przednie
  • Montaż z przodu
  • Panele tylne
  • Montaż tylny
  • Tablice zastosowań

Oferta

Wybierz obudowę typu desktop, która spełnia wymagania w zakresie zastosowania i kosztów. Jeśli potrzebujesz szybkiego i prostego rozwiązania, wybierz standardową obudowę typu desktop. Jeśli chcesz zmienić wygląd i styl standardowej obudowy, dostępne są tysiące opcji. Możesz też stworzyć całkowicie dostosowaną do potrzeb obudowę, która odzwierciedla Twoją wizję i/lub tożsamość marki.


RatiopacPRO Style, obudowa komputera stacjonarnego, obudowa typu desktop

Standardy

  • Proste i szybkie
  • 220 standardowych numerów pozycji
  • Dostępne od 1 sztuki
  • Dostępny jeden schemat kolorów
  • Estetyczna konstrukcja
WYŚWIETL STANDARD

RatiopacPRO Style, obudowa komputera stacjonarnego, obudowa typu desktop

Zmodyfikowano

  • Proste, szybkie i wyjątkowe
  • Do 1000 różnych opcji konfiguracyjnych
  • Szeroki zakres standardowych opcji kolorów do mieszania i dopasowywania
  • Indywidualne drukowanie okładek
  • Dostępne w ciągu 15 dni

KONFIGURACJA

RatiopacPRO Style, obudowa komputera stacjonarnego, obudowa typu desktop

Klient

  • Pełna indywidualizacja
  • Możliwość wykorzystania własnych kolorów we wszystkich podzespołach
  • Wyróżnienie się poprzez złożoną grafikę
  • Zindywidualizowany rozmiar i kształt
  • Indywidualne wycięcia, koncepcje chłodzenia itp.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZASOBY

Aktualności

Artykuł dotyczący nowych opakowań ochronnych
Katalog standardowy
Biblioteka plików CAD

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Skontaktuj się z nami

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Skontaktuj się z nami

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w Twojej okolicy?

Skorzystaj z naszego lokalizatora biur sprzedaży obejmującego cały świat, aby szybko znaleźć najbliższe biuro nVent SCHROFF.

Lokalizator sprzedaży