nVent SCHROFF nyheter

nVent SCHROFF nyheter
Rack Configurator, Electronics Cabinet, server cabinet configurator

Konfigurera elektronikskåp enkelt online

nVent SCHROFF lanserar fler 3D-konfiguratorer för att stödja användarnas konstruktionsprocess. Nu kan användare konfigurera anpassade SCHROFF Varistar elektronikskåp online. Varistar-konfiguratorn omfattar hela skåpserien som består av elektronikskåp, nätverksskåp och seismiska
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Utökat sortiment av PXI Express-system

nVent utökar sin SCHROFF-produktfamilj med PXI-system genom att lägga till ett SCHROFF PXI Express-system med 18 kortplatser och en modulär struktur som används i komplexa mätnings- och simuleringstillämpningar. PXI Express

Digital egenmakt för snabbare resultat

nVent SCHROFF har en serie samordnade tjänster som förenklar och snabbar upp det digitala arbetsflödet från val till leverans av SCHROFF-produkter. När användare nu söker efter produkter på https://schroff.nvent.com/such, till
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Modulära utomhusskåp – tillförlitligt skydd för järnvägstillämpningar utomhus

nVent SCHROFF har konstruerat om det modulära utomhusskåpet och förbättrat dess funktioner. Förutom att uppfylla relevanta internationella standarder och normer, uppfyller det modulära utomhusskåpet från nVent SCHROFF även relevanta järnvägscertifikat
embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

PXI Express – snabb dataöverföring för test och mätning

STRAUBENHARDT – Schroff utökar sin produktfamilj med ett modulärt PXI Express-system för test- och mätningstillämpningar. Precis som med alla Schroff-produkter, garanterar de färdiga komponentalternativen flexibilitet och kostnadseffektiv anpassning av många
COm Carrier System

Utökat produktsortiment med modulär COM-bärare

STRAUBENHARDT – Den modulära nVent SCHROFF COM-bäraren är baserad på COM Express Type 6-specifikationen och har konstruerats för att användas med standardiserade COM-moduler från olika tillverkare. På så sätt behöver

Pentair presenterar det nya elteknikföretaget nVent

LONDON, Storbritannien – 24 oktober 2017 – Pentair plc (NYSE: PNR) presenterade idag namnet på sitt framtida elteknikföretag nVent Electric plc (”nVent”) och meddelade ytterligare nyckelpersoner i ledningen. Företagets uppdelning
19" AC/DC switch-mode PSUs, Maxpower 50 W, single

Strömförsörjningsenheter i Max50-serien: Högre effektivitet och större temperaturområde

STRAUBENHARDT – Schroff uppdaterar och effektiviserar sitt sortiment av Schroff-strömförsörjningsenheter. Flera olika serier av strömförsörjningsprodukter med växelström samlas i produktfamiljen MaxpowerPro. De första strömförsörjningsenheterna i den nya Maxpower-serien har en
Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Konfigurera enkelt frontpaneler och generera 3D-ritningar

Den senaste 3D-konfiguratorn från nVent Schroff finns nu tillgänglig. Det toppmoderna användargränssnittet ser likadant ut som Novastar-konfiguratorn som lanserades i slutet av 2016. Det har nya funktioner, bland annat en
Schroff-IMG-H83491-InterscaleTechnArt-EN-Image1-1707.png

Interscale-lösningar med liten formfaktor

Konfigurerbara lösningar som sparar tid och pengar på utveckling STRAUBENHARDT – Schroff har utvecklat ett nytt koncept som gör det möjligt för konstruktörer att snabbt skapa anpassade lösningar för att