Skriv ut
embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

PXI Express – snabb dataöverföring för test och mätning

STRAUBENHARDT – Schroff utökar sin produktfamilj med ett modulärt PXI Express-system för test- och mätningstillämpningar. Precis som med alla Schroff-produkter, garanterar de färdiga komponentalternativen flexibilitet och kostnadseffektiv anpassning av många kund- eller tillämpningskrav.

PXI Express erbjuder en modulär arkitektur som kombinerar PCI Express-bussen med CompactPCI Express-formfaktorn för en mängd olika datorbaserade test- och mätningstillämpningar. Efter viss
tvekan initialt har antalet användare som gått över från PXI till PXI Express ökat stadigt under de senaste åren. En anledning till det är behovet av högre dataöverföringshastighet, och jämfört med PXI är PXI Express utan tvekan vassare.

En av utmaningarna med utvecklingen av ett PXI Express-bakplan, hjärtat i systemet, blir tydlig när PXI Express-, PCI Express-, CompactPCI- eller PXI-kort kombineras i ett enda system. För att kombinera de klassiska CPCI- och PXI-korten med de nya CPCI Express- och PXIe-korten, och för att hantera kortplatserna, krävs en PCIe-till-PCI-brygga. Ytterligare ett problem är behovet av ett systemfack med bara några få PCIe-banor. För att skapa ett större system med fler
än fyra systemfack krävs en PCIe-switch som kan hantera de extra facken. Den tredje utmaningen är det som kallas klockgenerering med PXI Express. Jämfört med PXI är utlösnings- och klocksignalerna tio gånger snabbare, från en klocka på 10 MHz till en klocka på 100 MHz. Den här snabba klockan måste antingen genereras på bakplanet eller komma från ett kort eller från en extern källa. Det måste gå att växla mellan dessa källor inom klockans hastighet under drift. Dessa krav resulterar i relativt komplicerad kabeldragning som är direkt integrerad med många aktiva bakplan som för närvarande finns tillgängliga på marknaden. Därför kan ändringar och modifieringar vara mycket dyra. Schroff har valt att gå en annan väg med sitt PXI Express-bakplan. Bakplanet är konstruerat för att vara så passivt som möjligt och PCI-bryggan, PCIe-switchen och klockfunktionerna körs som separata moduler och arrangeras på bakplanet mellan eller ovanför facken. Det möjliggör en mer kompakt struktur jämfört med ett aktivt bakplan.

Tack vare det modulära konceptet kan standardkomponenter användas och alla PXI Express-bakplanskonfigurationer kan enkelt implementeras. Endast den passiva delen av bakplanet måste anpassas, vilket håller nere kostnaderna – även vid få kvantiteter. PCI-bryggmodulen, PCIe-switchmodulen och klockmodulen som utvecklats av Schroff har testats och verifierats. PCIe-switchmodulen är redan utrustad med en PCI Express Gen3-switch, vilket minskar behovet av uppdateringar som annars skulle behövas vid ett senare tillfälle.

Det kompletta Schroff PXI Express-systemet är baserat på den 44 HP breda och 4 U höga modulära Schroff RatiopacPRO Air-lådan med integrerat ventilationskoncept och fläktstyrning. En industriell strömförsörjningsenhet med konventionella datorspänningar (3,3 V, 5 V, ±12 V och 5 V standby) används som strömförsörjningsenhet. Om huvudbrytaren är aktiverad kan systemet startas eller stängas av med hjälp av tryckknappen. Mer kraftfulla fläktar eller annan strömförsörjning kan i nödvändiga fall användas i vissa tillämpningar, eftersom modulariteten inte bara avser bakplanet utan hela systemet.