Hem

DCDU Key Visual
Vi presenterar Smart DCDU -48V DC-strömfördelningsenhet
Upptäck Smart DCDU
Too Cool To Drift Key Visual Homepage
För cool för drift

Precisionskylning för högpresterande elektronik

Ta reda på mer
4U LHX Homepage banner
Upp till 7,5 kW kyleffekt på bara 4U.

Möt 4U LHX – kompakt luft-till-vätska-värmeväxlare för högpresterande elektronik.

Ta reda på mer
Easy Swap LFT Banner
Lätt swap LFT

Avancerad vätskekylning för 3U Eurocard-system, vilket möjliggör högre prestanda i högdensitetstillämpningar.

Ta reda på mer
Nuclear Environment Banner
Byggd för nukleära i & C-miljöer

Beprövade systemskyddslösningar som är utformade för att instrumentering och kontrolltillämpningar ska fungera under extrema påfrestningar och uppfylla strikta nukleära standarder.

Ta reda på mer
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Hardware in the loop

Är du beredd att utföra tester och validering snabbare? Infrastruktur för dina HiL-tester från nVent SCHROFF.

Ta reda på mer

SKÅP, STRÖM OCH KYLNING – KONSTRUERADE FÖR ATT FUNGERA TILLSAMMANS

I takt med att företag driver teknik framåt kräver deras innovationer mer komplexa anslutningar, dramatiska effektökningar och effektiv värmehantering.

nVent SCHROFF hjälper organisationer med att få ut viktiga system på marknaden med lösningar för skåp, chassin, ström och kylning som ansluter, driver och skyddar teknik.

Med nVent SCHROFF får du tillgång till flera årtiondens expertis när och hur du behöver det. Tack vare allt från snabba online-produktkonfiguratorer och beställningsverktyg till skräddarsydda, prototyptestade, byggda och skalade lösningar kan du förkorta tiden till marknaden med en betrodd lösning.


Ta reda på mer om vår konstruktionskapacitet

Få veta mer

Schroff Engineering Capabilities

EFFEKTIVISERA DIN KOMPLEXA TEKNIK

DECADES OF INNOVATION

FLERA ÅRTIONDENS INNOVATION

Mer än 65 års ledarskap inom elektronikförpackningar och infrastrukturlösningar.

PCB accessories,cabinets, subracks, backplanes, power supplies

OMFATTANDE PRODUKTSORTIMENT

nVent SCHROFF erbjuder ett stort urval av lösningar för dina elektronikbehov, med allt från kretskortstillbehör till skåp, underrack, bakplan och nätaggregat.

nVents SCHROFF products meet international standards

EFTERLEVNAD AV GLOBALA STANDARDER

Samtliga av nVents SCHROFF-produkter uppfyller internationella standarder, inklusive IEC 60297 3-x och IEEE 1101.x, vilket säkerställer smidig integrering och efterlevnad.

innovative engineering capabilities

ANPASSNINGSBARA LÖSNINGAR

Breda och innovativa tekniska funktioner ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar som uppfyller dina specifika krav.


TILLÄMPNINGSKLARA LÖSNINGAR FÖR OLIKA MARKNADSMILJÖER

DRIV DINA INNOVATIONER FRAMÅT, SNABBARE

4U LHX card banner

CYBERSÄKERT UNDERRACK

I dagens snabbt föränderliga järnvägsmiljö, med nästa generations teknik som CBTC-, 5G- och AI-system, är behovet av effektivt skydd mot elektromagnetiska störningar (EMI) mer komplext än någonsin. Vår EMC-skyddslösning tacklar denna utmaning med ett banbrytande chassiutförande som ökar EMI-avskärmning med upp till 160 % vid 40 GHz.

Få veta mer
4U LHX card banner

Smart DCDU

Smart DCDU ger intelligent hanterad 48 V DC-ström för verksamhetskritisk kommunikation. Med funktioner för realtidsövervakning, fjärråtkomst och förebyggande underhåll bidrar det till att minska stilleståndstiden, förbättra driftseffektiviteten och hålla viktig infrastruktur igång säkert och tillförlitligt.

Ta reda på mer
Easy Swap LFT - Card

Lätt swap LFT

Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) är utformad för att ge högpresterande vätskekylning i standard 3U Eurocard-miljöer – utan att kompromissa med modulariteten. Den är byggd för ingenjörer som arbetar med elektronik med hög densitet och ger exakt termisk kontroll där tvångsluften når sina gränser.

Ta reda på mer
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

VÄTSKEFLÖDESMODULER

När datorkraften ökar och konventionella kylmetoder når sina gränser finns det ett genombrott. nVent SCHROFF:s vätskeflödesmodul erbjuder en toppmodern lösning som omdefinierar värmehantering för krävande miljöer. Konstruerad för krävande SWaP-behov med överlägsen värmeavledning, anpassningsbar design och kompatibilitet med VITA 48.4.

Få veta mer

ANSLUT, DRIV OCH SKYDDA INNOVATIONER FÖR PRAKTISK ANVÄNDNING

ARTIKEL

Driva framtiden: vilka är utsikterna för energilagringssystem

ARTIKEL

Elektronisk krigföring: minska SWaP-fotavtrycket

Quantum Computing Banner

KONSTRUKTION AV STYRSYSTEM FÖR KVANTBERÄKNING

När det handlar om att bygga dessa styrsystem för kvantberäkning är det mänskligt logiskt att börja med det vi vet. Ändå händer det ofta att konstruktörer uppfinner hjulet på nytt, utan att ta hänsyn till befintliga plattformar som skulle kunna utgöra en stark konstruktionsgrund.

Få veta mer
Rail 444x274

Ny standard inom moderna järnvägar

Digitaliseringen av järnvägssystem kräver att viktig digital infrastruktur skyddas mot cyberhot och fysiska störningar. Det är väsentligt att skydda elektronik på spårsidan, med innovationer som nVent SCHROFF:s skåp som säkerställer systemintegritet.

Ta reda på mer
A&D naval ship 444x274

Marin elektronik står inför krävande tillämpningsutmaningar

Ett elektroniksystem kan endast vara effektivt i en viss stridsdomän när dess förpackning (det fysiska höljet, värmehanteringen och installationsmetoden) uppfyller stränga konstruktionskrav.

Ta reda på mer
MTCA.4 article homepage

Nu har MTCA.4 stöd för Gen 5

Uppnå 128 Gbit/s bandbredd per plats med PCIe Gen 5. Dra fördel av förbättrad kylning av bakre korthållare och en framtidssäker konstruktion med den nya kylenhetshanteraren från nVent SCHROFF som implementerar STM32-styrenheten med lång livslängd. Blanda och matcha äldre och nya chassin och kylenheter smidigt.

Ta reda på mer

VIKTIGA HÄNDELSER 2026

T&M-Quantum-Events banner card

IEEE Quantum vecka 2026

nVent SCHROFF kommer att ställa ut på IEEE Quantum Week 2026, IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE), som äger rum 13–18 september 2026 på Metro Toronto Convention Centre

Ta reda på mer
Events banner-TRAKO

InnoTrans 2026

Träffa oss under 22-25 september på InnoTrans 2026 i hall 4,1, monter 540, och upptäck hur vi designar och materialiserar systemintegritet för applikationer ombord, på banan och i tekniska rum. På displayen kommer att vara integrerade och järnvägskompatibla skåp med underrack, inbyggda system som inkluderar bakplan, kraft och kylning. Låt oss tala om resilient systemdesign snart!

Ta reda på mer
A&D-Events banner

DefenceTec 2026

nVent SCHROFF kommer att delta i DefenceTec 2026 | Augsburg, Tyskland | 20–22 oktober 2026, det internationella B2B- och B2G-evenemanget som fokuserar på försvars- och säkerhetsteknik för luft-, rymd- och digitala system.

Ta reda på mer
Events banner

Electronica

Join us on November 10 - 13, 2026, at Electronica in Munich, Germany, booth B3 - 343. Visit our booth to explore how our advanced infrastructure solutions support high-performance electronics and help accelerate innovation across today’s most demanding applications.

Learn More

Kontakt

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.