Nya standarder för skåp i modern järnvägsinfrastruktur

Hero Banner-Rail page
JÄRNVÄGSINSIKTER
Nya standarder för skåp i modern järnvägsinfrastruktur

Digitaliseringen möjliggör en era av snabbare och mer frekventa tågavgångar. Dessa framsteg belyser dock också det kritiska behovet av robusta cybersäkerhetsåtgärder för att motverka nya cyberhot.

Ett landmärke järnvägsprojekt i Stuttgart, Tyskland, är en ny standard för järnvägsinfrastruktur i Europa och eventuellt även över hela världen. Det tog mer än ett decennium och kostade 7 miljarder euro att arbeta med järnvägsprojektet Stuttgart-Ulm – eller Stuttgart 21 –, ett av de mest komplexa i modern tid. Det består av en grundläggande omorganisering av järnvägsnoden på den öst-västliga huvudlinjen från Paris till Budapest.

Förutom fyra nya stationer skapar den nästan 6 mil av höghastighetsspår och utrustar S-Bahn-tågen med European Rail Traffic Management System (ERTMS) Automatic Train Operation (ATO) digital signalteknik för första gången i Tyskland. Mer än 200 regionala tåg ska också att utrustas med denna signal- och tågdriftsteknik, några av de mest sofistikerade utanför Asien och Mellanöstern.

Det omfattar punktmaskiner som tillhandahåller elektrohydraulisk styrning av rälsomkopplare, axelräknare som registrerar om spårsektioner är klara eller upptagna och andra sensorer som är nödvändiga för säker, smidig och tillförlitlig drift av tjänsterna vid stationen.

SCHROFF-WBNR-N02829-NewWebsiteMigration2025-ENIndustry Trends Sub-Pages.jpg


Blicken mot framtiden

När de nya linjerna väl är klara förväntas de spara mer än 620 miljoner kilometer bilresor per år och omvandla anslutningsmöjligheterna för alla som reser över hela Europa. Kapaciteten är en stor utmaning, och digitaliseringen av denna viktiga järnvägskorsning är avsedd att öka tågflödets prestanda över nätverket och skapa grunden för framtida uppgraderingar av trafik- och incidenthanteringssystem. Eftersom ERTMS föreskriver att signal- och hastighetskontrollsystemen i hela Europa måste vara konsekventa för att säkerställa driftskompatibilitet, förväntas den teknik som används för signal- och tågkontrollsystem i Baden-Württemberg så småningom att rullas ut i Europa och kanske ännu längre bort.

Men hur skyddas dessa viktiga digitala system, som placeras i skåp längs banan, från onda cyberbrottslingar? Digitaliseringen är ofta förknippad med att data passerar genom molnet och cyberhotet antas vara risken för angrepp på dessa digitala nätverk. Men det finns en fysisk aspekt som inte får så mycket uppmärksamhet.

De viktiga elektroniksystemen som styr det moderna järnvägssystemet löper längs spåren och förvaras också i skåp bredvid stationerna. Medan fiberoptiska kablar som överför digital information är värdelösa i sig, kan hackare med grundläggande teknisk kunskap bryta sig in i skåpen som innehåller dem och använda en enkel LG45-kabel och en bärbar dator för att ansluta till systemet och styra tågen. I värsta fall skulle dåligt skyddad digital infrastruktur kunna utnyttjas av illvilliga aktörer för att uppmuntra till frontalkollisioner med potentiellt katastrofala resultat med tanke på att moderna höghastighetståg kan färdas i cirka 600 km/h.

”Datorn är ingångsporten för hackare i järnvägssystemet – en stor förändring mellan den gamla tekniken och den nya tekniken”, förklarar Olivier Haven, Global Key Account Manager för nVent SCHROFF, som tillhandahåller markskåp för Stuttgart 21-projektet.
Brendan Quinn, nVent SCHROFF, järnvägsledare för företag, tillägger: ”Någon måste faktiskt bygga något för att programvaran ska fungera, och någon måste fysiskt säkra de system som kör programvaran.”

Den fysiska aspekten av att skydda den digitala järnvägsinfrastrukturen

Att skydda det digitala järnvägssystemet mot cyberhot är desto viktigare med tanke på det ökande antalet tåg i nätverk. Nettonoll-mål och miljömedvetna konsumenter driver den ständigt ökande populariteten av järnväg som transportmetod. Operatörer och regeringar strävar också efter att tågen ska avgå oftare för att klara av den ökande efterfrågan. Dessutom innebär ERTMS-standarder i Europa att operatörerna måste se till att de gränsöverskridande tågen kan passera gränserna med lätthet.

Den elektromagnetiska miljön på järnvägen kompliceras ytterligare av de flera cellulära nät som fungerar parallellt, från passagerare som använder 5G för att skrolla ¨på sociala medier till de digitala signalsystemen och sensorer som är knutna till prediktivt underhåll på spåren. Med en sådan tät spridning av elektronik i järnvägsmiljön är avskärmning från elektromagnetiska störningar viktigt. Operatörerna måste investera i rätt utrustning för att skydda den digitala järnvägen från störningar och angrepp.

Lyckligtvis utvecklas nya lösningar för att framtidssäkra det moderna järnvägsnätet, särskilt nVent SCHROFFS toppmoderna elektronikskåp. Deras anpassningsbara, motståndskraftiga skåp används redan på destinationer i Europa, Asien och Nordamerika för att kontrollera både gods- och passagerarverksamheten.

”Förutom vandalism och hackare är våra skåp utformade för att tåla den hårda miljön på marken och i tunnlar. Blixtnedslag och höga temperaturer, liksom damm, kan äventyra prestandan. NVent SCHROFFS erbjudande skyddar systemen från yttre väderhändelser genom passiv kylning eller med luftkonditioneringsenheter installerade inom för att upprätthålla optimala interna temperaturer”, säger Olivier Haven.

”De uppfyller stränga krav på jordning, marknära stötar och vibrationer, och de är också lätta att installera för att hjälpa till att hålla projektets deadlines.”

Brendan Quinn betonar vikten av OEM-företag som arbetar med järnvägsuppgraderingsprojekt för att uppskatta betydelsen av skåpinnovation till dess slutliga framgång: ”Miljarder euro kommer att spenderas under de närmaste 10 till 15 åren på att uppgradera järnvägsinfrastruktur och använda teknik för att öka tågflödet, optimera incidenthantering och förbättra flödet av data mellan stationer, men där uppe på listan måste också vara robust fysiskt skydd av ”hjärnan” i tågnätet så att passagerarnas säkerhet aldrig äventyras.”

Industry Trends-SubPages Article

Järnvägslösningar

I mer än 60 år har nVent SCHROFF varit världsledande inom innovativ design, utveckling och tillverkning av elektronikpaket och teknik för järnvägssystem.

Ta reda på mer
Industry Trends-SubPages Article

Cybersäkerhet i modern järnvägsinfrastruktur: det dolda hotet

NVent SCHROFF har skapat innovativa elektronikskåp som skyddar digitala system från skadliga attacker och extremt väder. I Frankrike och Tyskland använder dessa skåp avancerad teknik för att säkerställa fysisk säkerhet.

Ta reda på mer
Advanced EMC Subrack

Avancerat EMC-underrack

I dagens snabbt föränderliga järnvägsmiljö, med nästa generations teknik som CBTC-, 5G- och AI-system, är det viktigare än någonsin med ett effektivt skydd mot elektromagnetiska störningar (EMI). Vår EMC-skyddslösning tacklar det här med ett chassi som ger upp till 160 % bättre EMI-avskärmning vid 40 GHz.

Ta reda på mer