Inomhusjärnvägsystem

Inomhusjärnvägsystem

Kontrollcenter och tekniska rum är de platser där alla delar i ett effektivt järnvägsnätverk förenas. Vital övervaknings- och signalutrustning kan placeras bredvid järnvägssäkerhetssystem, passagerarinformationssystem, intern-tv, SCADA och avancerade biljettsystem.

Fjärrstyrd hårdvaruhantering möjliggör digitalisering av järnvägen

SCHROFF-SmartHardware-ControlRoom.jpg

I takt med att användningen av digital järnvägsteknik expanderar ökar behovet av att på distans övervaka och styra känslig utrustning i tekniska kontrollrum i hela järnvägsnätet. Högre grad av styrning och tillståndsövervakning för kylning och andra nyckelparametrar är möjlig på rack- och systemnivå.

Läs mer om hur detta kan uppnås i webbseminariet nedan!

Demo och tekniskt webbseminariumDatabladVisa rackstyrningsenheter

TRANSPORTLÖSNINGAR FÖR INOMHUSTILLÄMPNINGAR FÖR JÄRNVÄG

Skydd för elektronik i tuffa miljöer

Varistar CP Doubledoor

Nätverksrack

Bläddra bland produkter
EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet

19-tums elskåp

  • Certifiering för järnväg och seismiska tillämpningar

  • EMC

  • Upp till IP55

Bläddra bland produkter
Guardian Management Gateway

Guardian Management Gateway

Bläddra bland produkter
Fan Tray

Smart fläktbricka

Bläddra bland produkter
High-Speed CompactPCI System

CompactPCI seriellt system

Bläddra bland produkter
EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | 19 tums underrack

Bläddra bland produkter

Skydda elektronik i en utmanande miljö

Railway Electronics Cabinet

VARISTAR CP – elektronikskåp för inomhussystem inom järnväg

nVent SCHROFF Varistar CP med EMC är en av få elektronikkapslingar som framgångsrikt har testats enligt EN 61000-5-7 upp till 18 GHz, utöver IEC 61587-3, och erbjuder EMC-skydd i toppklass: Dämpning på 40 dB vid 3 GHz och 30 dB vid 10 GHz med massiv dörr.

Högpresterande EMC-skydd för signalsystem och kommunikationsutrustning inom järnväg

  • Signalsystem och kommunikationsutrustning måste fungera säkert, särskilt i kritiska miljöer.
  • Effektiv tågsamordning genom tillförlitlig och hög bandbredd
  • Förbättrad dataintegritet i realtid, minimerade förseningar och omedelbart underhåll.

Produktinformation Datablad Video

Garanti för cybersäkerhet

Electronic Locking

Mekatroniska åtkomstkontroller för elektronikskåp

  • LED-display för driftstatus och larm
  • Kan användas med närhetskort (HID och Mifare)
  • Fristående eller nätverksansluten användning
  • Master/slav-konfiguration av handtag kan ställas in individuellt
  • Vandaliseringslarm
  • Integreras i befintliga hanteringssystem och administrationsprogramvara

BLÄDDRA BLAND PRODUKTERNAÖPPNA FAKTABLADET

VARISTAR CP: ATT BEHÄRSKA VARJE DISCIPLIN

Vibrations- och stöttålighet

server cabinet

Elektronikskåpet nVent SCHROFF Varistar CP måste fungera i enlighet med kraven i alla situationer. Den är därför utformad så att du kan lita på den till hundra procent även under extrema miljöförhållanden. Det är nämligen tillförlitligheten, in i minsta detalj, som gör att komplexa säkerhetsuppgifter kan genomföras – och dessutom ekonomiskt.

Hårda fakta

Baserat på projektet

  • Robusta: Beprövad mekanisk design för mobila användningsområden
  • Säkra: Stöt- och vibrationssäker enligt DL6 i IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 och EN 50125-3
  • Extra säkerhet: Extra skydd med stötdämpare som tillval
  • Certifiering: Svetsning av järnvägsfordon och komponenter enligt EN 15085-2 baserat på projektet
  • Skärmade: Exceptionella skärmningsegenskaper som standard: 60 dB vid 1 GHz, 40 dB vid 3 GHz
  • Idealisk kylning: Värmeavledning enligt dina exakta krav med olika kylkoncept; vattenkylning upp till 40 kW
  • Väl skyddad: Skyddsklass upp till IP 55
  • Kabelhantering: Ett brett utbud av tillbehör för enkel installation

Två klasser av nyttolast, ett skåp

  • Slim-Line: Det speciella extruderade Slim-Line-profilen klarar en statisk lastkapacitet på 400 kg med minimal materialåtgång och uppfyller kravklass DL5 och DL6 i IEC 61587-1 för dynamiska belastningar.
  • Heavy-Duty: Den robusta Heavy-Duty-ramen är särskilt konstruerad för användningsområden med hög lastkapacitet. Tack vare sin högre böjstyvhet klarar den en statisk last på 800 kg och uppfyller kravklass DL5 och DL6 i IEC 61587-1 vid dynamiska laster. Dynamiska tester visar också att den är jordbävningssäker upp till Bellcore-zon 4.

Konstruktionsverktyg och -tjänster

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar konfigurator för CP-skåp

Starta din design
EuropacPRO Subrack Configurator

EuropacPRO-konfigurator för underrack

Starta din design
Front Panel Configurator

Konfigurator för frontpaneler

Starta din design

Fallstudier

railway 19'' EMC Cabinets

Järnvägsskåp för tågens säkerhetssystem och passagerarinformationssystem

  • En OEM levererar toppmoderna integrerade offentliga kommunikations- och säkerhetssystem för järnvägs- och transportindustrin
  • Standardisering av mekaniska lösningar för tåginformation, visning och system för offentliga tillkännagivanden för optimering av konstruktion, upphandling och leverans
  • En ny design hade digitalisering av säkerhetssystem på rullande materiel genom aktiv programvaruaggression och incidentigenkänning kopplad till CCTV-kameror för att säkerställa detektering, förebyggande och snabb respons
Ta reda på mer
TECHNICAL ROOM

Högpresterande EMC-skydd för signal- och kommunikationsutrustning

Utmaning:

  • Signal- och kommunikationsutrustning inom järnvägen måste fungera säkert, särskilt i kritiska miljöer
  • Effektiv tågsamordning genom tillförlitlig och hög bandbredd
  • Förbättrad dataintegritet i realtid, minimerade förseningar och omedelbart underhåll.
Ta reda på mer

Användbara resurser

Catalogue Icon - Railway Certified Subracks, Cabinets and Enclosures

Broschyr

Översikt över järnvägsteknik

Ladda ner
SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet

Datablad

Fjärrövervakning av hårdvara för tekniska järnvägsrum

Ladda ner
Thumbnail for Varistar CP for Railway Comms H87209

Datablad

Varistar CP för järnvägskommunikation

Ladda ner
Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-H84290.png

Broschyr

Underrack, kapslingar och frontpaneler

Ladda ner

Finns även på:

Tyska | Franska

Finns även på:

Tyska | Franska

Finns även på:

Tyska | Japanska

SE DEN KOMPLETTA JÄRNVÄGSPORTFÖLJEN

Railway Solutions

Järnvägslösningar

Översikt

Ta reda på mer
Outdoor Trackside

Utomhus längs spåret

Ta reda på mer
TRACKSIDE SHELTER

Perrongskydd

Ta reda på mer
On Board Rolling Stock

Integrerat

Få veta mer
RAILWAY TUNNEL

Järnvägstunnel

Få veta mer

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja?

Om du är intresserad av att arbeta med oss ber vi dig att kontakta oss. Vi vill gärna att du hör av dig.

Kontakta oss

INKÖPSSTÄLLEN

Behöver du hitta våra produkter nära dig?

Använd vår världsomfattande sökfunktion för försäljningskontor för att hitta ett nVent SCHROFF-kontor nära dig.

Sök efter försäljningskontor