Fysiska och större forskningscenter

Fysiska och större forskningscenter

Rack och skåp för testutrustning för storskalig forskning

I avancerade testtillämpningar vid storskalig forskning och vid rörelsestyrning i realtid, är det ett särskilt fokus på funktioner som synkronisering, bakre I/O, hög tillgänglighet, redundans och fjärrstyrning. Forskare och vetenskapare förlitar sig på MicroTCA.4, en öppen standardsystemspecifikation som definieras av PICMG-konsortiet vilka fokuserar på behoven av experimentella fysikexperiment och anläggningar. Dessutom används elektronikskåp med luft-/vattenvärmeväxlare för kylfunktioner alltmer för att hantera konstanta temperaturmiljöer för sofistikerade elektroniska system. nVent SCHROFF erbjuder ett brett utbud av standardproduktlösningar med flexibilitet för skräddarsydda lösningar för de specifika kraven i varje experiment. Vi samarbetar med dig för att ta fram lösningar för dina tekniska krav på att skydda system och komponenter i avancerade experiment.

Kolla in våra standardkomponenter

19" Subracks, Chassis

19-tums underrack och chassin

Produkter
MicroTCA

MicroTCA-plattform

Produkter
ATCA AdvancedTCA

Plattform för AdvancedTCA

Produkter
LHX, Electronics Cabinet

Elskåp

Produkter
Power Distribution unit, intelligent Power Distribution unit, iPDU, rack PDU

Energihantering

Produkter

Produktöversikt

Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution

LUFT/VATTEN-VÄRMEVÄXLARE MED 5 ELLER 10 KW KYLKAPACITET

För tillämpningar som kräver ett helt slutet skåp erbjuder nVent SCHROFF en kostnadseffektiv kylningslösning med den nya LHX 5 kW och 10 kW luft/vatten‑värmeväxlaren, inklusive styrenhet. De komplexa, industriella test- och mätprocesserna kräver exakta temperaturer för att fungera inom driftsparametrarna. LHX+ har en temperaturregleringsprecision på +/- 0,1 °C topp-till-topp, vilket garanterar tillförlitliga prestanda för dessa användningsfall.

Ta reda på mer

FALLSTUDIER

DESIGNVERKTYG OCH TJÄNSTER

Test & Measurement Tool

Konstruktionsverktyg

Onlinekonfigurator med dra-och-släpp-funktion och förvalda konfigurationer.

Starta din konstruktion

Testrapporter

Vi testar våra produkter under extrema miljöpåfrestningar såsom stora temperaturskillnader eller kraftiga vibrationer.

Ta reda på mer

Integrerade lösningar

Vår expertis! Läs mer om våra integreringsmöjligheter för mekanik och elektronik.

Ta reda på mer

Resurser

Snippet MicroTCA Sell Sheet

Datablad

MicroTCA med RTM för högpresterande tillämpningar

Läs mer
Snippet Advanced Physics Brochure

Broschyr

Avancerade fysik- och forskningscenter

Läs mer
Snippet Server Cabinet Whitepaper

Faktablad

IT-rack – Vilken betydelse har de egentligen i ditt datacenter?

Läs mer
Video_Rear_Door_Cooler.png

Videor

Produktdemo, intervjuer och mycket mer

Titta nu

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.

Kontakta oss

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter nära dig? Använd vår sökfunktion för att hitta en distributör i ditt område.

Sök efter försäljningskontor