Edge-databehandling

Edge-databehandling

Skydda dina IT-tillgångar var de än är

Den snabba framväxten av Big Data, 5G, Industri 4.0 och IoT-installationer kräver också skydd för edge-computing-tillämpningar, såsom trådlös höghastighetskommunikation, autonoma fordon, industriell automation, transporter, säkerhet och skyddssystem. Dessa komplexa system drivs av mindre och snabbare elektronik som behöver effektiv kylning för att säkerställa bästa möjliga driftprestanda och drifttid.

Minska latenstiderna och decentralisera datorkraften

Hög tillgänglighet (drifttid) med minimala driftkostnader är fortfarande en stor utmaning i dagens datacenter och nätverk. En betydande del av budgetar omfattar energiförbrukning för IT-utrustning och serverkylning. nVent erbjuder ett omfattande sortiment med standard- och anpassade lösningar för luftkylning och indirekt och direkt vattenkylning. Med vårt produktsortiment kan du klara alla utmaningar och skydda dina IT-tillgångar, oavsett om det gäller mindre decentraliserad edge-databehandling, tuffa miljöer eller stora datacenterinstallationer.

Varistar CP LHX + liquid cooled cabinet

Varistar CP LHX+

  • Strikt separation mellan kall luft och varm utgångsluft – ingen återcirkulation
  • Kylningen är nära utrustningen – snabb reglering av vatten- och luftvolymflödet
  • Rackintegrerade lösningar minskar bullernivån – EMC-avskärmade lösningar finns tillgängliga
  • Flexibla rackkonfigurationer som uppfyller olika krav på packningstäthet och redundans
Bläddra bland produkter
Card Air Conditioners, Mechanical Thermostat

Luftkonditionerare

  • En energieffektiv roterande kompressor på de flesta modeller
  • Attraktiv industriell design med minimal användning av synliga fästelement
  • En tillförlitlig mekanisk termostat på enhetens höljessida
  • Lättmonterade flänsar för enkel installation
  • Varje enhets funktion testas före leverans
Bläddra bland produkter
outdoor electronics cabinets

Utomhusskåp

  • Schroffs utomhusskåp är utformade för att skydda din elektronikutrustning mot regn, snö, damm och vandalism, och finns i enkelväggig, dubbelväggig och modulär aluminiumkonstruktion
  • Andra anpassningsbara alternativ finns tillgängliga, inklusive IP55-skydd, EMC-skärmning, seismisk motståndskraft och ett urval av kylhanteringslösningar
  • Med slitstark, UV-beständig pulverlackering för överlägset korrosionsskydd är dessa högkvalitativa utomhusskåp byggda för att hålla
Bläddra bland produkter
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Varistar CP server- och nätverksskåp

  • 1 600 kg statisk belastning
  • 1 000 kg dynamisk belastning med integrerade hjul
  • Förberett för kontrolltillval med säker åtkomst
  • Unik profil med meanderform för maximal monteringsflexibilitet
  • Endast ett verktyg behövs eftersom alla skruvar är TORX 30
  • Förkonfigurerade skåp med kort ledtid och startpunkt för individuella konfigurationer och modifieringar
Bläddra bland produkter
data center power distribution, data center power supply

RackPower intelligent kraftdistributionsenhet

  • PDU-enheter med digital 2,8-tums lokal pekskärm och IP-nätverksanslutning
  • Alla nödvändiga data med en mätnoggrannhet inom +/–1 %
  • Ström (AMP), spänning (Volt), effekt (kW), energiförbrukning (kWh) och effektfaktor för hela PDU:n
  • Mätare som kan bytas under drift och utbytbart nätaggregat
  • Enkel- och trefasstöd för regionala spänningar
Bläddra bland produkter
Guardian Management Gateway Card

Guardian Management Gateway

  • Kompakt konstruktion som får plats var som helst i ett rack
  • Webbläsarbaserat användargränssnitt för installation, övervakning och underhåll
  • Tre hanteringsportar för anslutning av externa sensorer och Modbus-enheter
  • Upp till 16 sensorer per hanteringsport med en total kabellängd på upp till 40 m
  • LCD-pekskärm med automatisk orientering
  • Stöd för industristandardiserade nätverksprotokoll (HTTPS, SNMP, SMTP, BACnet, Modbus/TCP och HPI)
Hanteringsgateways

Konstruktionsverktyg och -tjänster

Testrapporter

Vi testar våra produkter under extrema miljöpåfrestningar, såsom stora temperaturskillnader eller vibrationer.

Ta reda på mer

RackPower Configurator

Onlineformulär med förvalda konfigurationer.

Starta din design

Användbara resurser

nVent DNS Cooling Capabilities

Play

SCHROFF RackPower - Infrastructure under control

Play

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Redo att komma igång? Kontakta oss för att diskutera dina tillämpningskrav.

Kontakta oss

Inköpsställen

Använd vår världsomfattande sökfunktion för försäljningskontor för att hitta ett nVent-kontor nära dig.

Sök efter försäljningskontor