Kärnkraft
Vad är Nuclear Instrumentation & Control Applications?
Nuclear Instrumentation and Control (i&C) övervakar och reglerar kritiska processer i ett kärnkraftverk. De ger realtidsmätning av parametrar som temperatur, tryck, neutronflöde och kylmedelsflöde för att säkerställa säker och stabil drift.
Dessa system utför också kärnkontroll- och skyddsfunktioner, inklusive reaktorskydd, automatisk avstängning och stöd av konstruerade säkerhetsfunktioner i enlighet med kärntekniska bestämmelser.
Nukleär kvalificerad infrastruktur för i&C-maskinvara
Applikationsspecifika plug-in-elektroniska kort installeras i skärmade underrack med definierade bakplanskonstruktioner för ström, signal och datadistribution. Underrack och frontpaneler med hög precision är monterade i termiskt hanterade EMC-skåp som är utformade för att motstå seismisk belastning, vibrationer, elektromagnetiska störningar (EMI), extrema temperaturer och strålning.
Tillsammans stöder nukleära i&C-applikationer säkerhet, efterlevnad och långsiktig tillförlitlighet genom robusta skåp-, subrack- och bakplaneinfrastruktur i linje med internationella kärntekniska standarder.


Kapacitet för nukleära i & C-miljöer
På nVent SCHROFF förstår vi den kritiska roll som konstruktörer, systemintegratörer och projektledare spelar för att uppfylla krävande tekniska och regulatoriska krav. Vi levererar kapslingar, systemkomponenter och systeminfrastruktur som är konstruerade enligt de högsta standarderna – inklusive IEC 61000, IEEE 344 och IEC 60721 – för att säkerställa långsiktig prestanda och överensstämmelse i nukleära miljöer.
Från operatörssäkra, ergonomiska frontpaneler till specialdesignade bakplan och modulära underrack – våra lösningar stödjer hela livscykeln för nukleära i&C-system. Lika viktigt är att vi levererar förslag som säkerställer efterlevnad, prestanda och kostnadseffektivitet för att uppfylla dina krav och stödja kritiska kärntekniska tillämpningar.
End-to-end testning och kvalitetssäkring
Förstå nolltoleransen för fel i kärntekniska miljöer, rigorösa fabrikstester kan utföras. Våra sluttester säkerställer att kapslingar, underrack och integrerade enheter levereras klara för sömlös integrering, vilket sparar tid och minskar riskerna på plats.