Satellitteknik

Satellitteknik

Tillförlitlighet och kvalitet för satellit i omlopp

Innovativa produkter skyddar och möjliggör det senaste inom SATCOM som raketsystemförstärkare, kommunikation med ultrahög frekvens och styrsystemsteknik i rymden. Dra nytta av nVent SCHROFFS expertis inom tillämpningsteknik för att uppfylla de särskilda krav som rymdtillämpningar ställer.

Produktportfölj

High Clamp Force Card loks

Kortfästen med hög klämkraft

Klassledande klämkraft, kompakta kortfästen för rymdtillämpningar.

Bläddra bland produkter
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Enheter med ledningskylning

Robusta värmeramar och klämmor och i versioner med avancerad kylning.

Bläddra bland produkter
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

VITA-införare/utdragare

Ett brett utbud för tillförlitlig införning/utdragning av moduler med många stift.

Bläddra bland produkter

Produktfokus: Ledningskylda enheter (CCA:er)

Prestanda och tillförlitlighet: Högpresterande ledningskylda aggregat för VITA-konstruktioner. Klara de tuffaste tekniska utmaningarna med nVent SCHROFF.

Samarbeta med stödet från vårt Design Team och våra teknikexperter för att lösa termiska utmaningar genom termisk analys, vilket påskyndar prototypprocessen innan någon metall behöver bearbetas. Vi erbjuder simulering och modellering, komponent- och kretstemperaturmätningar samt temperaturmätningar av kort- och Wedge-Lok-gränssnitt.

Vi har förenklat leveranskedjan för våra CCA:er. Vi har gjort det möjligt för dig att hantera hela din ledningskylda anläggning med ett enda artikelnummer.

Vi har också skapat högtermisk, integrerad CCA genom att maskinbearbeta vår Sawtooth-kortfästen med hög vämeledning (HTS) direkt i CCA-ramen, vilket resulterar i upp till 40 % ökad termisk prestanda.

SCHROFF-3D-H86891-IntCCA3D-04-01-EN-2104.jpg
Beställ din kostnadsfria, 3D-utskrivna CCA-prototyp
Läs produktbladet för högtermisk, integrerad CCA

Titta på vår CCA-designprocess. Vi går igenom processen från början till slut inklusive:

  • Heltäckande konsultation från allra första början.
  • Möjlighet att arbeta med befintliga kretskorts-, ram- eller chassiutföranden
  • CAD-mallar och 3D-utskrivna prototyper finns tillgängliga
  • Tjänster som termisk design, simulering och analys
  • Mer än 60 års erfarenhet som branschledare inom infästning och kylning av kretskort
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Tillgänglig med svartanodisering, kemisk film, elektrolös nickelplätering

Maskinbearbetad från ett enda stycke för hög värmeöverföring och strukturell stabilitet

6061-T651-aluminium ger hög värmeledningsförmåga

Finns i 3 U eller 6 U för Vita 46, Vita 48.2, VME och CPCI

Snabbt 3D-utskrivna CCA:er och ramar för passformskontroller

Beställ och hantera ett artikelnummer för hela CCA-enheten. Satser finns tillgängliga med korthållare, utdragare, kodnycklar, EMC-packningar och termiska kuddar.

Gängade insatser säkrar kortens fästelement för extrema vibrationsförhållanden

Nedladdningsbara CAD-mallar som uppfyller standarder. 3 U- och 6 U-mallar tillgängliga för Vita 46, Vita 48,2, VME och CPCI

Kompletta konstruktionstjänster inklusive termisk analys och ESD-förpackning tillgängliga – komponentmärkning och förpackning enligt önskemål.

Konstruktionsverktyg och -tjänster

Konfigurator för kortfästen

Design nu

Termisk simulering och testning

Ta reda på mer

Projektkonsultation – konstruktionssamarbete

Ta reda på mer

Mekanisk konstruktion och prototyputveckling

Ta reda på mer

Resurser

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Datablad

Läs mer
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Faktablad

Läs mer
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Flyg- och försvarsindustri, broschyr

Läs mer

Kontakt

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.