Utomhus längs spåret

Utomhus längs spåret

För signal- och kommunikationsändamål är det avgörande för järnvägssäkerheten att elektroniken är säkert skyddad i utomhusskåp. nVent SCHROFFs utomhusskåp erbjuder dubbelt skydd – utvändigt mot skadegörelse och invändigt med klimatkontroll, vilket säkerställer att den inbyggda elektroniken klarar tuffa miljöförhållanden i enlighet med EN 50125-3 och EN 60529.

Produktportfölj – vibrations- och vandaliseringsskydd

Outdoor electronics cabinet

ENHETSKONSTRUKTION | Dubbelvägg

  • Enkelt och kostnadsoptimerat
  • Kommunikationstillämpningar på stationer
  • Stationsinformation
  • Övervakningssystem
  • Ström- och signalfördelning
Bläddra bland produkter
outdoor electronics cabinets

MODULÄR | Dubbelvägg

  • Signaltillämpningar
  • Kommunikationsbaserad tågstyrning
  • Spårstyrning
  • Axelräknare
  • Avkänning av hjultemperatur
  • Med låsfunktion
  • Plankorsning
Bläddra bland produkter
Outdoor electronics cabinet

COMLINE | En vägg

  • Prisvärt utomhusskåp
  • Skåp för stolp-, vägg- och golvmontering
  • Exempelvis för radiokommunikation
Bläddra bland produkter
Wall Mount Enclosures

IP66 | Vägg- eller stolpmonterade skåp

Bläddra bland produkter
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

IP65 | IP-Pro Alu EMC-skåpfamiljen

Bläddra bland produkter
Climate Control Product News, Product News created for EU Distributors

Luftkonditionerare

Bläddra bland produkter

Utformad för de tuffaste driftförhållandena

70507586_XXL.jpg

MÅNGSIDIGA.

Utomhusskåp från nVent SCHROFF kan användas med ETCS- och CBTC-system och är i drift i en mängd olika miljöer.

Den mångsidiga plattformen för utomhusskåp är utformad med tanke på enkel installation och underhåll. Flexibla funktioner och egenskaper förlänger livscykeln, garanterar säkerhet och tillförlitlighet och minskar driftkostnaderna som påverkar din totala ägandekostnad (TCO) under tillämpningens livslängd.

CERTIFIERAD KVALITET.

Det modulära utomhusskåpet ger smidig och tillförlitlig funktion för känslig elektronik i utomhusmiljöer. De standardiserade komponenterna är baserade på IEC 61969.

Det modulära utomhusskåpet är särskilt utformat med relevanta järnvägscertifieringar i åtanke, vilket gör det till en idealisk lösning för tillämpningar vid järnvägens spårmiljö.

Certifierad kvalitet – modulärt utomhusskåp

Design Verification Testing_Horizontal.webp

IEC 61969-3 och EN 50125-3

Skydd mot miljöförhållanden

EN 50125-3

Stötar och vibrationer (1-3 m från skenan)

EN 60529

Kapslingsklass upp till IP55

IEC 61587-2 och IEC 61969-3

Jordbävningsmotstånd upp till seismisk Bellcore zon 4

EN 50125-1/-3

Vindmotstånd (180 km/h)

EN 1627 och EN 1630

Vandaliseringsskydd

IEC 61969-2

Koordineringsmått

IEC 60068-2-75, IEC 62262 OCH IK 10

Stöt-/hammartest

Imponerande helhetslösning

outdoor modular cabinet

Det nydesignade modulära utomhusskåpet uppfyller inte bara relevanta järnvägscertifieringar utan ger även extra funktionella fördelar:

  • Värmehanteringsalternativ: dubbelväggskonstruktion med direkt aktiv fläktkylning med PWM-styrning och termostat, eller kylning via luftkonditionering
  • Viktoptimering, korrosionsbeständighet och robust aluminiumkonstruktion med integrerade hörnblock för hög strukturell hållfasthet
  • Nydesignade beklädnadsdelar, gångjärn och lås som ger förbättrat skydd mot vandalism
  • Flexibla dimensioner och omfattande sortiment av tillbehör samt kompatibilitet med 19 tums skåptillbehör
  • Åtkomst till skåpet från alla sidor för enkel service
Bläddra bland produkter

Produktportfölj – robust, funktionell och certifierad

outdoor unibody, outdoor electronics cabinets

Enhetskonstruktion

  • Innerhölje med avtagbar yttermantel
  • Aluminiumhölje
  • Medelfunktionellt utomhusskåp
  • Vägg- eller stolpmontering
  • Åtkomst framtill
  • Dubbelvägg, aluminium
  • Kylning via naturlig konvektion, fläkt eller värmeväxlare
Ta reda på mer
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Modulär

  • Specifikt certifierade för järnvägsinstallationer vid spår
  • Aluminiumprofilram
  • Avtagbar, dubbelväggig beklädnad
  • Flexibel i utformning och mått
  • Vid höga krav på värmehantering
  • Alla sidor är tillgängliga
Ta reda på mer
outdoor comline, outdoor electronics cabinets

Comline

  • För olika tillämpningar inom industri, transport och kommunikation
  • Viktbesparande aluminiumhölje
  • Enkelväggigt skåp
  • Åtkomst bak- och framifrån
Ta reda på mer

Konstruktionsverktyg och -tjänster

Outdoor Electronics Cabinet Configurator

Konfigurator för utomhusskåp

Onlinekonfigurator som hjälper dig att hitta rätt lösning för utomhusskåp.

Starta din design

Testrapporter

Vi testar våra produkter under extrema miljöpåfrestningar, såsom stora temperaturskillnader eller vibrationer.

Ta reda på mer

Tjänster

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att få ut produkter på marknaden snabbare och hålla dem igång längre.

Ta reda på mer

Fallstudier och referensprojekt

Enclosures for train station security

System för tågstationssäkerhet och passagerarinformation

Implementera ett avancerat system för stationsinformation och säkerhet (SISS).

Ta reda på mer
railway trackside, railway system

Få autonom tågdrift

Möjliggör förarlös drift – även i extrema temperaturförhållanden.

Ta reda på mer
rail infrastructure

Upptäckt av skador på hjulspårningen

Minskad underhållstid för mekanik och elektronik i järnvägsfordon genom prediktivt underhåll.

Ta reda på mer

Användbara resurser

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

Produktblad

Utomhusmodulskåp

Ladda ner
Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

Broschyr

Översikt över järnvägsteknik

Ladda ner

SE DEN KOMPLETTA JÄRNVÄGSPORTFÖLJEN

Railway Solutions

Järnvägslösningar

Översikt

Ta reda på mer
TRACKSIDE SHELTER

Perrongskydd

Tillämpningar

Ta reda på mer
On Board Rolling Stock

Utrustning ombord och rullande materiel

Tillämpningar

Få veta mer
Technical Room

Teknikrum

Tillämpningar

Ta reda på mer
AdobeStock_93955082.png

Järnvägstunnel

Tillämpningar

Få veta mer

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja?

Om du är intresserad av att arbeta med oss ber vi dig att kontakta oss. Vi vill gärna att du hör av dig.

Kontakta oss

INKÖPSSTÄLLEN

Behöver du hitta våra produkter nära dig?

Använd vår världsomfattande sökfunktion för försäljningskontor för att hitta ett nVent SCHROFF-kontor nära dig.

Sök efter försäljningskontor