Konfiguratoröversikt och frågor och svar
• Priser visas i vissa regioner
• 2D-/3D-/CAD-filer kan hämtas när din konstruktion är klar
Alla KONFIGURATORER
Lådor, underrack och komponenter
RatiopacPRO Style datorlåda
EuropacPRO underrack (3D)
Interscale M
Frontpanel (3D)
Card-Loks och Wedge-Loks
Inbäddade system/komponenter
Vi introducerar en ny konfiguratorgeneration med ett intuitivt grafiskt användargränssnitt, dynamisk CAD-generering och fullständig integrering i webbplatsen utan ytterligare programvaruinstallation.
- Ingen registrering behövs, men det finns extra funktioner för registrerade användare.
- Fungerande grafiskt gränssnitt med dra och släpp i en direkt 3D-visualisering.
- Komponentbibliotek för enkelt val av delar och rimlighetskontroll säkerställer giltiga resultat.
- Modifieringsmodul för att lägga till utskärningar, med utskärningsbibliotek och utskriftsalternativ.
- Fler än 30 CAD-filformat tillgängliga för export, direkt öppning i CAD-programvara, smart teknisk 3D PDF-specifikation.
- När du har sparat konfigurationen skickas materialförteckningen till webbplatsens projektlista med direkt prissättning och offertförfrågan.

EuropacPRO 3d-konfigurator för underrack
3D-konfigurator för frontpaneler
- Vilken typ av frontpaneler finns tillgängliga?
Konfiguratorn gör det möjligt att konfigurera: påfyllningspaneler, insticksenheter och gångjärnsförsedda paneler.
- Är EMC-skydd tillgängligt?
Ja, du kan välja packning i rostfritt stål eller textilpackningar för 75 och 85 grader och lägga till detta i frontpanelskonfigurationen.
- Vilket handtag ska jag välja?
Beroende på dina behov kan du välja mellan statiska handtag i trapetsformat, trapetsformade utdragarhandtag, IEL/IET-handtag eller XL-handtag.
- Levereras min frontpanel monterad?
När du har konfigurerat frontpanelen kan du välja om du vill att enheten ska levereras till dig monterad eller förpackad i enskilda komponenter så att du själv kan montera dem.
Novastar 3D-konfigurator för skåp
- Hur avgör jag vilken ram som är bäst?
Valet av ram beror på olika faktorer som inbäddad belastning, 19-tums panelurtag, mekanisk påfrestning, fästfunktioner.
Läs mer om Novastars konfigurator
- Vilken IP-klassning kan jag förvänta mig?
Novastar kan stå upp till IP40. För att göra det måste du lägga till IP40-packningssats till din sammanställning och använda täckdelar som passar den här klassificeringen (böjda luckor, försänkt övre kåpa, vanlig kåpa för basplatta).
- Hur monterar jag externa enheter?
Robusta och universella ramar har T-mutterspår i sina vertikala profiler. De här spåren kan användas för skjutmuttrar som 27230-144 för att fästa tillbehör som manöverdon och uttagsskenor.
- Hur kan jag förlänga min montering?
Novastar-ramar kan staplas sida vid sida eller staplas ovanpå varandra.
Varistar CP-konfigurator
- Vilken är den genomsnittliga tiden för att konfigurera ett Varistar CP-skåp?
Det beror på konfigurationens komplexitet, men de flesta kan slutföras inom 10 minuter.
- Vilka funktioner kan ändras om jag startar konfigurationen från ett förkonfigurerat standardskåp?
Om ett standardskåp uppfyller dina krav på storlek, EMC-skydd och inträngningsskydd kan det användas som grund för konfigurationen för att spara tid.
På SKU-sidan kan du klicka på knappen ”CUSTOMIZE” för att börja ändra standardmaterialspecifikationen genom att inte bara lägga till 19-tums utrustning utan även byta ut beläggningsdelar mot projektspecifika delar.
Det som inte kan ändras är dimensioner, viktkrav, typ av ram (statisk, mobil, seismisk), IP- och EMC-krav.
- Vilka produktalternativ stöds inte i konfiguratorn?
De flesta vanliga konfigurationer stöds av konfiguratorn, med undantag för:
- MIL-standardskåp
- Ombordskåp
- Samlokaliseringsskåp
- Gångavskärmning
- Luft-/vattenvärmeväxlare – LHX- och SHX-sortimentet
- Är det fortfarande möjligt om ett alternativ inte finns med i konfiguratorn?
Alla standardprodukter erbjuds inte i konfiguratorn, och om en standardprodukt inte finns kan en anpassad lösning vara möjlig. Kontakta oss om du inte hittar vad du letar efter.
- Är Varistar CP-skåpen förmonterade och jordade?
Ja, Varistar CP-skåpen levereras förmonterade och jordade som standard. Kunderna kan välja att få den utan jordning genom att välja ”Earthing Kit Type → No Earthing Kit” i onlinekonfiguratorn.
Kunder kan också beställa beläggningsdelar och tillbehör separat via webbplatsen eller genom försäljning.
- Vilka Varistar-storlekar finns i konfiguratorn?
Den här konfiguratorn har stöd för följande mått, beroende på programmet.
- Vad erbjuder konfiguratorn för inredningshantering?
Varistar CP erbjuder många tillbehör som kan fästas på olika axlar. Beroende på tillämpning kan invändiga komponenter monteras antingen på ramen eller på 19-tums glidfästen samt på monteringspanelen. Tabellerna nedan ger en kort översikt över monteringsmöjligheterna.
- Vad står dimensionerna ”Xf” och ”c” för?
Med Varistar kan du placera och flytta 19-tums glidfästen inuti skåpet för att få ytterligare utrymme framtill och/eller baktill för kabeldragning eller värmehantering.
För att underlätta valet av tillbehör och monteringen måste du definiera den fördjupning som du vill ha för främre och/eller bakre glidfästen. Detta läge framifrån och/eller bakifrån kallas ”Xf”.
Om du planerar att placera två par glidfästen i skåpet måste vi veta vad mellan måtten du föredrar. Måttet, som kallas ”c”, hjälper till att lista kompatibla tillbehör.
- Är prestandatestrapporter tillgängliga?
Testrapporter finns tillgängliga för:
- Vilken EMC-skyddsnivå kan nås?
Varistar CP har flera konfigurationer testade enligt
-IEC 61587-3 , testad upp till 3 GHz
- Med massiv metallbeläggning av standardtyp
- Med perforerad lucka
- Med perforerad övre kåpa
- Med bottenplatta med kabelingång
- För konfiguration sida vid sida
- Med lucka med filterfläkt
EN 61000-5-7, testad upp till 18 GHz
- Med massiv metallbeläggning av standardtyp
- Med lucka med filterfläkt
- Vilka är skillnaderna mellan olika ramtyper?
För enkelheten har tre ramtyper fördefinierats för att uppfylla kraven för de flesta tillämpningar. Här följer en kort beskrivning av varje typ:
- Vilken typ av dörrar och handtag erbjuds?
Beroende på de intrångsskydd och EMC-krav du förväntar dig erbjuder Varistar CP ett stort antal dörrar och handtag.