Landbaserade fordon

Landbaserade fordon

Prestanda och tillförlitlighet för verksamhetskritiska tillämpningar

Oavsett om det gäller underhåll eller modernisering är nVent SCHROFFS robusta erbjudande väl lämpat för att skydda kritiska tillämpningar som integrerad stridskommunikation, logistik och fordonsenhetsuppdrag och radarsystem.

Produktportfölj

Card Lok, Wedge Lok

Verktygslös och momentbegränsande korthållare

Utformad för nivå två- och fältunderhållstillämpningar där en modul ofta behöver tas bort och installeras om utan specialverktyg.

Bläddra bland produkter
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Ledningskylda VITA-enheter

Optimerad clamshell- och värmeramskonstruktion för att avleda mer värme ur kortet.

Bläddra bland produkter
High Thermal Sawtooth Card Lok

Sawtooth-kortfäste med hög vämeledning

Kortfäste med klassledande värmeprestanda i en smal profil

Bläddra bland produkter
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Utdragare med kortkompenserande tolerans

VITA-kompatibel utdragare med PAWL-fjäder som kompenserar för korttoleranser, ansätter positivt tryck på stiften under kortaktivering och kan manövreras med handskar.

Bläddra bland produkter
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

Robusta VPX-system

Skydda din VPX-elektronik för landbaserade fordon med förbättrad stöt- och vibrationsresistens.

Bläddra bland produkter

Produktfokus: Robusta VPX-system

Titan COTS, för tillämpningar med kraftfulla stötar och vibrationer

För robusta tillämpningar inom mobil-, flyg- och försvarsindustrin erbjuder nVent SCHROFF Titan COTS-systemet med förbättrad stöt- och vibrationstålighet. Detta 19-tums VPX-system är mekaniskt baserat på SCHROFF EuropacPRO typ R-underrack och tål stötbelastningar upp till 25 g och vibrationer upp till 3 g.

Visa produktblad
Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

Klassledande signalintegritet för högsta dataöverföringshastigheter med nVent SCHROFF VPX-bakplan

Stöder den senaste VPX-standarden med länkhastigheter till 10,3125 Gbaud-datahastighet

Värmeavledning som tillval med forcerad luftkylning framifrån och bakåt och reglerad fläkthastighet

Den främre kylpanelen kan enkelt tas bort för underhåll och åtkomst

Enkel och snabb anpassning med modulär konstruktion

Konstruktionsverktyg och -tjänster

Konfigurator för underrack

Starta din konstruktion

Konfigurator för frontpaneler

Starta din konstruktion

Wedge-Lok-konfigurator

Starta din konstruktion

Design- och testtjänster

Ta reda på mer

Resurser

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Datablad

Läs mer
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Faktablad

Läs mer
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Flyg- och försvarsindustri, broschyr

Läs mer

Kontakt

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.