Flyg- och försvar, översikt
Swap-optimerade termiska och mekaniska lösningar för verksamhetskritiska system
Elektroniska system blir mindre, lättare och mer kraftfulla, och som ett resultat av detta är värmehantering, stöttålighet och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) avgörande för tillförlitlighet.
Våra lösningar kombinerar mekanisk design, elektroniskt skydd och avancerad teknik för värmeavledning, uppbackad av rigorösa tester och överensstämmelse med industristandarder som mil-STD, IEC och seismiska certifieringar. Från robusta underrack med en belastning på upp till 60 kg eller 25 G chock till högpresterande kylsystem för kompakta kretskort – vi levererar tillförlitlig, fältbeprövad maskinvara för flyg-, försvars- och telekomtillämpningar.
Utforska nVent SCHROFFS lösningar för att minska risken för fel, förbättra systemets livslängd och uppfylla dina byteskrav.
Produkter och tjänster
Tillämpningar
Kvalitet du kan lita på
Vi kan tillhandahålla certifiering och upphandling av komponenter som du kan behöva för regeringsprogram. Läs mer om de kvalitetscertifieringar som vi upprätthåller för att ansluta och skydda din utrustning när uppdraget är kritiskt.
Vår anläggning i San Diego är specialistcentret för infästning och kylning av kretskort. Vi är välkända för våra Calmark- och Birtcher-produkter som alla tillverkas i denna anläggning, men vi tillverkar dessutom frästa skåp och ledningskylda enheter här. Med ständiga innovationer håller vi jämna steg med ökande SWaP-krav och åtar oss att uppfylla dessa krav samtidigt som vi upprätthåller högsta möjliga kvalitetsstandarder. Teamet i San Diego arbetar för att driva de innovationer och kvalitetsstandarder som Schroff är känt för inom infästning och kylning av kretskort, inklusive:
- ITAR-kompatibel och AS9100-certifierad anläggning
- Partispårbarhet från fräsning till slutmontering
- Inspektion vid varje steg: IM och CMM, slutkontroll, FAI
- DFARS-efterlevnad
- Anpassningar för kemiska/fysiska certifieringar
- Ständig innovation för att hålla jämna steg med ökande SWaP-krav med högpresterande konstruktioner
- Tillverkat i Amerika med avancerade kvalitetssystem som uppfyller flygindustrins standarder

Certifierad enligt AS9100 och ISO9001:2015
nVent SCHROFF:s anläggning i San Diego, Kalifornien, har varit certifierad enligt AS9100 Rev D-standard sedan 2017. Enligt International Aerospace Quality Group (IAQG) ska alla leverantörer inom flygindustrin vara certifierade för att uppfylla branschens stränga kvalitetskrav.
Kalibreringsprogram - ISO 17025:2005
Vårt kalibreringsprogram följer allmänna krav på kompetens inom testning och kalibrering av laboratorier som anges i ISO 1025:2005
Program för förebyggande av förfalskade delar
Vi har ett robust program för att förhindra förfalskade delar, som säkerställer att alla inköp av delar och elektroniska komponenter som används i skåp, och komponenter för skåpen kommer endast från OEM-tillverkare eller auktoriserade distributörer
Första artikelinspektion - AS9102
Vi upprätthåller strikt efterlevnad av FIA för att säkerställa att våra krav avseende konstruktion, design och specifikationer följs
Elektroniska skydd anpassade för din tillämpning
Enkel eller krävande miljö, nVent SCHROFF har lösningar som skyddar viktig elektronik. I allt från kretskortshållare och kylning, robusta underrack och seismiska skåp, till fullständigt VPX-inbyggda chassin, kan du lita på att nVent SCHROFF kan hålla dina system igång.
Högpresterande produkter:
- Komponenter för infästning, utdragning och kylning av kretskort
- VME64x, cPCI, VPX-bakplan
- Enheter med ledningskylning
- Robusta, maskinbearbetade kapslingar
- 19-tums frontpaneler, MIL COTS robusta underrack och skåp
Och den tekniska kompetensen för att sätta ihop dem för att skapa lösningar och övervinna utmaningar.
Våra tekniska medarbetare är experter på innovativa sätt för att få ut mer värme ur dina kort.
Vi erbjuder:
- Heltäckande konsultation från allra första början.
- Möjlighet att arbeta med befintliga kretskorts-, ram- eller chassiutföranden
- CAD-mallar och 3D-utskrivna prototyper finns tillgängliga
- Tjänster som termisk design, simulering och analys
- Mer än 60 års erfarenhet som branschledare inom infästning och kylning av kretskort

Betjänar de bästa i branschen
nVent SCHROFF stödjer de ledande statliga myndigheterna och systemintegratörerna för framgångsrik implementering av MIL-SPEC-system och COTS-elektronik i tuffa miljöer.
Tier 1 MIL/AERO-kund
Wow, ni gjorde precis vår dag!!! Uppskattar att teamet tog sig an det här så snabbt.
Misstag kommer att hända – det krävs ett bra team för att göra dem rätt!”
Sr. Specialist, inköp
Tier 1 MIL/AERO-kund
”Jag ville ge dig en snabb kommentar av super uppskattning till ditt företag, men specifikt för världsklass support från ditt kundtjänstteam. Det var ett misstag av oss att komma så sent med denna inköpsorder att det orsakade ett produktionsstopp hos vår kund.
Ert team var ytterst lyhörda och kommunicerade tydligt och direkt. Vi fick all detaljinformation och en rättfram deadline samt regelbundna e-postmeddelanden och uppdateringar som vid varje tillfälle visade på stora framsteg.
Återigen, min uppriktiga uppskattning och tacksamhet över att ha en partner som Schroff som kan kliva fram i tuffa tider, och ännu mer glad över att ha kontakter inom ditt kundserviceteam som ger ett sådant stort mervärde som de får verka enkla.”
Director, Sales & Global Business Development
Tier 1 MIL/AERO-kund
”Enligt min erfarenhet har det varit ovanligt att ha någon som är både kunnig och extremt artig i leverantörskvalitetsefterlevnadsgrupper. Jag är mycket positivt imponerad av mina interaktioner med nVent SCHROFF.”
Förste kvalitetsingenjör