4 ULHX

4U LHX (luft-till-vätska värmeväxlare)

Luft-till-vätska värmeväxlare

Högre värmetäthet är ett stort problem när elektronik i 19-tumsapplikationer uppgraderas. Konventionella metoder för in-rack forcerad luft eller luftkonditionering är inte tillräckligt för att skydda vital elektronik från överhettning med den snabba utvecklingen av AI-chips och GPU: Er.

Vår luft-till-vätska-värmeväxlare är utformad i ett kompakt 4U-utrymme för att minimera utrymmet och kan installeras och eftermonteras i alla 19-tums skåp med minst 800 mm djup.

Den robusta versionen kan uppfylla kraven för marina och landbaserade försvarsapplikationer.

Vår COTS luft-till-vätska-värmeväxlare möjliggör design med kort ledtid och erbjuder flera nivåer av kylningsprestanda som gör det möjligt för användare att uppnå högre beräkningstäthet i nya rack och befintliga applikationer.


NYCKELFUNKTIONER

Avancerad kylning

  • Ger upp till 7,5 kW värmeavledning med hjälp av integrerade fläktenheter
  • Utformad för luftflöde fram till bak , i linje med standardarkitekturen för rackkylning
  • Fysisk separation av insugnings- och frånluftsvägar för att förhindra termisk återcirkulation
  • Kylning placerad nära värmealstrande komponenter, vilket möjliggör snabb respons på termiska belastningsförändringar
  • Stöd för dynamisk justering av vätskeflöde och luftflöde för stabila driftsförhållanden

Integrering och driftsättning

  • Robust design som passar för tuffa och försvarsrelaterade miljöer
  • Uppfyller EMC-kraven, vilket garanterar tillförlitlig drift i känsliga elektroniska system
  • Utformad för verktygslös eller förenklad montering i standardmiljöer på 19 tum
  • Redo för eftermontering , vilket möjliggör integrering i befintliga skåp utan systemomkonstruktion
  • COTS-baserad arkitektur, vilket ger konfigurationsflexibilitet samtidigt som utvecklingstiden och ledtiderna minskar

Övervakning och kontroll

  • Integrerad styrenhet med intelligent fläkthastighetsreglering baserad på värmebehov
  • Utrustad med temperaturgivare vid både inlopps- (kall) och frånluftszoner (varm) för exakt termisk profilering
  • Möjliggör lokal och fjärrstyrd övervakning och styrning via systemgränssnitt


Programtyper

Video om funktionsöversikt

Vanliga frågor

Vilka typer av vätska kan 4U LHX använda?

Vatten 100 %, eller PG-blandningar upp till 50 % eller EG-blandningar upp till 50 %.

Kan 4U LHX göra värmebelastningen lägre eller högre än 7,5 kW?

Ja, 4U LHX kan konfigureras för att köras i låg energi, då kan enheten uppnå låg termisk belastning med lågt brus. Om högre kylning önskas kan 2 LHX-enheter installeras i ett skåp för att uppnå en termisk belastning på upp till 15 kW.

Kan 4U LHX integreras i icke-nVent-skåp?

Ja, 4U LHX är utformad för att kunna eftermonteras i ett 19-tums skåp med ett minsta djup på 800 mm. (Inre och yttre mått i enlighet med: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1)

Tillhandahåller nVent VVS-tillbehör?

Ja, nVent kan tillhandahålla VVS-tillbehör som finns på sidorna 27 och 28 i användarhandboken.

Vad är ineffekten?

Strömingången är 100 ~ 240 VAC ström.

Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa dig. Vill du ha mer information? Kontakta oss för att lära dig mer om vår 4U LHX. En av våra försäljningsrepresentanter kommer att kontakta dig inom kort.

4U LHX