On-Board Train and Rolling Stock

Utrustning ombord för tåg och rullande materiel

För drift ombord på tåg kräver tågstyrningssystem en fysisk konstruktion som tål extrema förhållanden i tuffa miljöer. nVent SCHROFF:s skåp, väskor och underrack är därför utformade för att skydda de ombordssystem som de rymmer med hög mekanisk stabilitet och motståndskraft mot stötar, vibrationer och brand, i enlighet med EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC och AREMA.

JÄRNVÄGSCERTIFIERADE PRODUKTER FÖR ANVÄNDNING OMBORD PÅ TÅG

Robusta racklösningar med kompakt förpackning. Den kontinuerliga utvecklingen av signalering, modern LTE-R- och 5G-M-kommunikation samt förbättrad passagerarupplevelse gäller både nybyggnation och befintliga tåg. nVent SCHROFF tillhandahåller specialanpassade ombordkapslingar för styrsystem i rullande materiel.

EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | 19 tums underrack

Bläddra bland produkter
Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | 19 tums underrack (SNCF)

Bläddra bland produkter
Railway On-Board Rack welded 3U

Inbyggt rack

Bläddra bland produkter
Steel Cabinets

Inbyggt rack

  • EN 50155-certifiering

  • EMC

  • Upp till IP55

Bläddra bland produkter
High-Speed CompactPCI System

Höghastighets CompactPCI-system

Bläddra bland produkter
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

Tåliga EMC- och IP67-kapslingar

Bläddra bland produkter
Small form factor cases

Lådor för små formfaktorer

Bläddra bland produkter

Utrustade för mobila miljöer

nVent SCHROFF:s ombordskåp har flexibla mått och gör det möjligt för konstruktörer att utnyttja det tillgängliga utrymmet maximalt. Utöver standardsortimentet finns kundanpassade lösningar som bättre uppfyller specifika tillämpningskrav, med kort utvecklingstid tack vare de olika modulplattformarna.

BROMSSYSTEM
Brandsäkra underramar med material som är lågrökande och halogenfria för ombordbruk.

TÅGSTYRNINGSSYSTEM PÅ TRANSRAPID-TJÄNSTEN.
Modulära 19-tums underrack för styrelektronik i skåp eller under golv.

AUTOMATISKT TÅGSTYRNINGSSYSTEM.
Integrerad dator i CONCEPTLINE-hölje (IP 66) med europacPRO-underrack och individuella frontpaneler.

JÄRNVÄGSUNDERHÅLL.
Varistar Heavy-Duty-skåp med stötdämpare för specialfordon, t.ex. för spårmätning. Dimensionering av stötdämpare utförs av vår specialiserade partner SOCITEC.

SÄKRA: EN45545-överensstämmelse med komponenter som avger lite rök och är halogenfria för tågburna system

ROBUSTA: Beprövad mekanik för mobila användningsområden

SÄKRA: Stöt- och vibrationssäker enligt DL6 i IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 och IEC 60068-2-28, EN50155

EFFEKTIVA: Individuella kylkoncept för krävande användningsområden

SKYDDADE: Lackerad yta (konform beläggning) som skyddar elektroniska komponenter mot korrosion, svampangrepp m.m.

KOMPLETTA: Mekanisk, elektrisk, elektronisk och termisk utveckling enligt projektspecifika krav

LÄMPLIGA: Finns i höjder på 3, 6 eller 9 U för 1, 2 eller 3 SNCF-underrack (NF F 61-005 och NF F 60-002), vardera med ett set skenor.

EN 50155 Varistar CP-ombordskåp för rullande material

onboard systems, train control system

nVent SCHROFF Varistar CP-skåpet säkerställer att systemen är driftsäkra och klarar de tuffaste driftförhållandena. Det är konstruerat för att rymma kritiska system som fordonsbaserade datorer (VOBC).

Ladda ner e-boken som också finns på Tyska | Franska

Konstruktionsverktyg och -tjänster

Front Panel Configurator

Front Panel Configurator

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP Cabinet Configurator

Fallstudier och referensprojekt

train control system, on board train, onboard systems

Fallstudie

Utrymmesbesparande skåp

Ta reda på mer
On-Board and Rolling Stock

Fallstudie

Integrerat rack under sätet

Ta reda på mer
On-Board and Rolling Stock

Fallstudie

SNCF-certifierat underrack

Ta reda på mer
On-Board and Rolling Stock

Fallstudie

Underrack för tågstyrning

Ta reda på mer
railway Subracks for On-Board

Fallstudie

Ombordmonterat CPU-underrack

Ta reda på mer

Användbara resurser

BROSCHYR

Signalsystem och ombordsystem för järnväg

Från automatiserade trafikstyrningssystem till ombordtjänster som WiFi för passagerare implementerar järnvägsnät kraftfulla nya system för att uppnå högre säkerhet och tillförlitlighet samt förbättra upplevelsen för både resenärer och operatörer.

Läs mer

PRODUKTBLAD

Inbyggt rack

nVent SCHROFF On Board Rack är den perfekta lösningen för att installera 19-tums (84 TE) och 36 TE-elektronik på tåg. Används där en lättviktig lösning för säker, hållbar och tillförlitlig montering krävs, till exempel under ett säte.

Välj ditt produktblad här:

Tyska | Engelska | Franska | Japanska

Ytterligare nerladdningar

Test Image

Brochure

Varistar Indoor Electronics Cabinet

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Whiteboard

Modernizing Rolling Stock.

Brochure

IP-Pro Alu EMC Enclosure

Rail-Snippet-SSH-ComCarrier-EN-39601924.png

Produktblad

COMe Type 6-system.

Ladda ner

Flyer

EN45545 Certified Solutions

Finns även på:

Tyska | Franska

Finns även på:

Tyska | Franska

Finns även på:

Tyska | Franska

Finns även på:

Tyska

Finns även på:

Tyska | Franska

SE DEN KOMPLETTA JÄRNVÄGSPORTFÖLJEN

Railway Solutions

Järnvägslösningar

Översikt

Ta reda på mer
Outdoor Trackside

Utomhus längs spåret

Tillämpningar

Ta reda på mer
TRACKSIDE SHELTER

Perrongskydd

Tillämpningar

Ta reda på mer
Technical Room

Teknikrum

Tillämpningar

Ta reda på mer
AdobeStock_93955082.png

Järnvägstunnel

Tillämpningar

Ta reda på mer

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja?

Om du är intresserad av att arbeta med oss ber vi dig att kontakta oss. Vi vill gärna att du hör av dig.

Kontakta oss

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter nära dig?

Använd vår världsomfattande sökfunktion för försäljningskontor för att hitta ett nVent SCHROFF-kontor nära dig.

Sök efter försäljningskontor