Inbyggt rack
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Inbyggt rack
Lämplig för pågående vibrationer, stötar, höga temperaturer och hög luftfuktighet.
Information
Resurser
Design
- För mobila järnvägstillämpningar
- Lämplig för pågående vibrationer, stötar, höga temperaturer och hög luftfuktighet
- Passar för SNCF-underrack med 1, 2 eller 3 U (NF F61-005, CF 60-002)
- Baksidan är utrustad för standardanslutningar; tvärstången kan specialkodas för SNCF-kodstiften
- Tvärstag med integrerad kabelkanal
- Flera rack kan staplas eller monteras i rader
- Tillverkad med en svetsprocess, certifierad enligt en 15085 (CL2)
- Rostfria svetsar passiverade för att förhindra korrosion
Specifikationer
Djup
341.8mm
Yta
Rå
Uppfyller
SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Rammaterial
Rostfritt stål
Statisk belastning
25kg
Produkttyp
Rack
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.