Informations- och kommunikationsteknik, översikt

Informations- och kommunikationsteknik, översikt

HÖGPRESTERANDE LÖSNINGAR FÖR ICT-INFRASTRUKTUR

En snabb utbyggnad av tillförlitlig och högpresterande infrastruktur spelar en central roll i telekommunikationsbranschen. Oavsett om det gäller utrustning för trådlöst, trådbundet, edge computing, kärnnätverk eller datacentertillämpningar, kan våra modulära produktplattformar anpassas exakt efter kundens behov. Tillsammans med vårt globala tillverkningsnätverk och globala supportnätverk är nVent den perfekta partnern för att säkerställa att ens telekominfrastruktur blir driftsatt i tid, inom budget och i linje med hållbarhetsmålen.

Konvergerande teknik, allt mer mättade marknader och sammanslagning av affärssegment: Mer än någonsin tidigare måste kommunikationsutrustning kunna driftsättas snabbt för att säkerställa att den är kompatibel med äldre och nya teknikplattformar. Med vår djupa ingenjörserfarenhet och vårt engagemang för service och flexibilitet, levererar vi på kort tid innovativa lösningar som uppfyller individuella krav. Avancerad teknik och komplett elektronik- och mekanisk tillverkning samt integreringstjänster från nVent säkerställer bästa möjliga avkastning på din investering.

LÖSNINGAR FÖR ETT BRETT SPEKTRUM AV TILLÄMPNINGAR

Utforska de interaktiva fälten nedan för att se tillämpningsspecifika produkter resurser och mer.

telecommunication infrastructure

Åtkomst till nätverk

nVent erbjuder ett brett utbud av infrastrukturprodukter och tjänster för att hantera tillämpningar för mobila LTE/5G-accessnät och för fiber och fasta kabel- och kopparnätverk.

Ta reda på mer
Outdoor Trackside

Anslutningsnätverk

Latenskraven på nästa generations nät kräver betydande investeringar i fiberanslutning för anslutnings-/transportnätverk för att leverera de svarstider som krävs för kritiska tillämpningar som autonom körning och realtidstillämpningar som datorspel i molnet i nätverkets ytterkant. nVent har en bred portfölj av infrastrukturlösningar som kan användas av systemintegratörer och OEM-företag för anslutnings-/transporttillämpningar.

Ta reda på mer
54647428_XXL.jpg

Huvudnätverk

Oavsett om du uppgraderar din befintliga centrala kontorsanläggning (CO) eller omskapar ditt centralkontor som ett datacenter, har nVent ett brett utbud av skåp, rack, kylning, rackövervakningsprodukter och tjänster för att leverera en lösning som uppfyller dina specifika behov.

Ta reda på mer
edge computing, computing power

Edge-databehandling

Med kombinationen av 5G och Edge Computing kan tillämpningar som autonom körning, precisionsrobotik, uppdragskritiska AI-tillämpningar, Industri 4,0-tillämpningar och mobil virtuell verklighet, realiseras. nVent stöder en bred portfölj av infrastrukturprodukter och tjänster för att hjälpa dig att leverera dina Edge Computing-lösningar från MEC-lösningar till AI-anpassade Edge Computing-lösningar på Network Edge.

Ta reda på mer
Wireless and Network Testing

Testning av trådlös- och nätverksanslutning

Trådlösa 5G-system måste hantera en mängd olika trafiktyper inklusive förbättrat mobilt bredband, massiv maskinkommunikation och tillämpningar med låg latens och hög tillförlitlighet. OEM-tillverkare av testutrustning och leverantörer av nätverksutrustning erbjuder och använder testutrustning för att validera och verifiera telekomnätverksenheter i laboratoriemiljö samt för att validera och övervaka telekommunikationsnät och fiberoptik på fältet. ​

Ta reda på mer
communication technology, telecommunication infrastructure

Mobila, privata nätverk

I dagens snabbrörliga värld behöver företag och organisationer kunna kommunicera och samarbeta effektivt för att ligga steget före konkurrenterna. Traditionella kommunikationsnät är dock ofta opålitliga och osäkra vilket gör det svårt att hantera och skydda känslig information. Mobila, privata nätverk (MPN) erbjuder en lösning på dessa problem, vilket ger säkra och tillförlitliga kommunikationsmöjligheter som kan nås från var som helst i världen.

Ta reda på mer

STANDARDISERAD PRODUKTPORTFÖLJ FÖR ICT-TILLÄMPNINGAR

Vårt omfattande utbud av öppna standardprodukter visar vår kapacitet och säkerställer prestanda för allt mer krävande kommunikationstillämpningar. Vårt modulära plattformskoncept ger fördelar som snabb lansering och kostnadseffektivitet samtidigt som det erbjuder integrerade lösningar som är konstruerade för att uppfylla dina individuella krav och ger en hög nivå av teknisk tillförlitlighet, utökad prestanda och en framtidssäker konstruktion som kan tillämpas globalt.

Open Standard Systems

System enligt öppen standard

Öppna standardbaserade systemplattformar ger ett modulärt angreppssätt för telekommunikationshårdvara och arkitekturer som stöder höga dataöverföringshastigheter och låg latens för nätverkssäkerhetsfunktioner och privata nätverk.

BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
power backplanes

Bakplan och strömförsörjningsenheter

Vår expertis inom konstruktion av höghastighetsbakplan och COM‑bärare hjälper dig att integrera de senaste dataöverföringshastigheterna i din tillämpning.

BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
RackChiller RearDoor Cooling

Kylningslösningar

Våra kylningsexperter arbetar nära ditt projektteam för att konstruera, utveckla och tillverka anpassade kyltekniska lösningar enligt dina exakta specifikationer.

BLÄDDRA BLAND PRODUKTER
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Serverrack och skåp

Med sina utmärkta egenskaper ansluter och skyddar nVent SCHROFF-skåpen dina IT-resurser. De uppfyller även de mest komplexa kraven på lastkapacitet, kabelhantering och säkerhet.

BLÄDDRA BLAND PRODUKTER

Certifierade elektronikskåp för telekom- och nätverkstillämpningar utomhus

nVent SCHROFF Outdoor Modular Cabinet-plattform hjälper den ledande telekomindustrin att driftsätta förstklassiga fasta bredbandsprojekt (FTTC till FTTH), trådlösa nätverksprojekt (WLAN till WWAN) och mobila kommunikationsnätverksprojekt (LTE och 5G).

  • IEC 61969-3 och EN 50125-3 för skydd mot miljöförhållanden
  • EN 50125-3 för vindmotstånd (180 km/h)
  • EN 60529 för skydd mot intrång upp till IP55
  • IEC 61587-2 och IEC 61969-3 för seismisk Bellcore-zon 4
  • EN 1627 och EN 1630 för vandaliseringsskydd
  • IEC 60068-2-75, IEC 62262 och IK 10 för stöt-/hammartest
  • EN 45545 pulverlack för brandsäkerhet
Bläddra bland produkter

Mekaniska och elektroniska lösningar från samma leverantör

nVent SCHROFF Electronics Design Capabilities

Play

UTVECKLINGSKAPACITET

Att leda vägen för globala standarder

Snabb introduktion till marknaden utan kostsamma utvecklings- och testprocesser. Med detta i åtanke har våra globala expertteam under årtionden arbetat i globala standardiseringskommittéer som IEC, IEEE, VITA och PICMG. Som pionjär och innovatör inom förpackade elektronikkomponenter, system och helt integrerade elektromekaniska lösningar, har vårt namn i över 50 år varit synonymt med kompetens inom mekanik, elektronik, kyllösningar och systemhantering.

Enastående forskning och utveckling

Våra fullt utrustade FoU-team fungerar som en central resurs. Det är vår policy att utöka FoU-teamets engagemang genom hela produkttillverkningscykeln så att våra kunder kan dra nytta av alla de senaste framstegen inom produkter, material, förfaranden och teknik.

Minskad ledtid till marknaden

Vi förblir din pålitliga partner i allt från idé till prototypkonstruktion, testning till certifiering, försäljning till projektledning och förproduktion till tillverkning. Och vi erbjuder ett produktsortiment som överensstämmer med standarder och dina högt värderade tekniska krav vilket gör att du kan introducera din produkt till marknaden före dina konkurrenter.

Ta reda på mer
Start your embedded system design with nVent SCHROFF

Play

SPECIALTILLVERKNING

Tillförlitlighet du kan lita på

Som pionjär och innovatör inom elektroniska kapslingslösningar jobbar vi oförtrutet med att erbjuda ledande teknik och högkvalitativa produkter. Genom att förstå våra globalt aktiva kunders behov av flexibilitet och prestanda, erbjuder vi också produktion av kundspecifika lösningar. Med helt och fullt testade och installationsklara mekaniska och elektromekaniska enheter byggda enligt dina specifikationer, hjälper nVent dig att förbättra din kostnadseffektivitet genom att du kan arbeta effektivare och fokusera på dina kärnkompetenser.

Dedikerad programhantering

Erfarna och dedikerade programhanteringsteam arbetar nära dig, direkt från första konsultationen. Detta team är helt engagerade i dina mål och kontrollerar kontinuerligt att utvecklings- och tillverkningsprocessen. Därmed garanteras utmärkt prestanda, kostnadseffektivitet och snabba leveranser som uppfyller dina förväntningar. Med en tydlig tidsplan, kvalitetshantering och väldefinierade kommunikationsverktyg på plats kan du vara säker på att projektet löper smidigt.

Beprövade processer

Från koncept till konstruktion, från montering till testning och från liten till hög volymproduktion har vi alla nödvändiga utvecklings- och tillverkningskompetenser samlade under ett tak, vilket gör våra processer snabba och effektiva.

Ta reda på mer

Användbara resurser

Snippet Outdoor Modular For Telecom Sell Sheet EN

Modulärt utomhusskåp för telekom, produktblad

Läs mer

Kontakt

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.