Produktinnovationer

Product Innovations Hero Banner
Innovationer
Produktinnovationer

Produktinnovationer

Effektivare innovation. Skydda viktig teknik.

Ge din innovativa teknik en tillförlitlig och långsiktig partner inom skåpteknik, strömförsörjning och värmehantering.

4U LHX card banner

4U LHX Air-to-Liquid Heat Exchanger

The 4U LHX delivers up to 7.5 kW of cooling capacity in a space-saving 4U design, enabling higher rack densities without compromising reliability. Designed for easy integration into standard 19" cabinets, it combines efficient thermal management, intelligent monitoring, and retrofit-friendly deployment to help keep high-performance electronics operating at their best.

Learn More
4U LHX card banner

Smart DCDU

Smart DCDU provides intelligently managed -48V DC power for mission-critical communications. With real-time monitoring, remote access, and preventive maintenance features, it helps reduce downtime, improve operational efficiency, and keep essential infrastructure running securely and reliably.

Learn More
Easy Swap LFT - Card

Lätt swap LFT

Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) är utformad för att ge högpresterande vätskekylning i standard 3U Eurocard-miljöer – utan att kompromissa med modulariteten. Den är byggd för ingenjörer som arbetar med elektronik med hög densitet och ger exakt termisk kontroll där tvångsluften når sina gränser.

Ta reda på mer
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

Bättre Card-Lok med positiv retraktion för ett tillförlitligt underhåll

nVent SCHROFFS innovativa Card-Lok-konstruktion med positiv retraktion ger tillförlitlig åtkomst till kritisk elektronik i krävande miljöer, undviker problem med vidhäftning och ger bättre klämkraft och värmeavledning för ett effektivt underhåll på andra nivån av robusta VPX-system.

Ta reda på mer
PR Card-lok-Innovations banner

Enhanced Positive Retraction Card-Lok for Reliable Maintenance

nVent SCHROFF's innovative positive retraction Card-Lok design ensures reliable access to vital electronics in rugged environments, preventing stiction failures and enhancing clamping force and heat dissipation for efficient 2nd level maintenance of ruggedized VPX systems.

Learn More
nVent SCHROFF Varistar CP MIL card image

Robusta 19-tumsskåp för militär elektronik

nVent SCHROFFS Varistar CP MIL-serie bygger på mer än 60 år av teknisk expertis. Här finns skräddarsydda COTS-kapslingar som skyddar avancerad militär elektronik i krävande miljöer, med avancerad kylning och anpassningsbara alternativ för strikta MIL-standarder.

Ta reda på mer
Advanced EMC Subrack

Avancerat EMC-underrack

I de moderna järnvägarnas hektiska värld, med nästa generations teknik som CBTC-, 5G- och AI-system, har behovet av ett effektivt skydd mot elektromagnetiska störningar blivit allt större och mer komplext. Vår EMC-skyddslösning tacklar det här problemet med ett banbrytande chassi som ger upp till 160 % bättre EMI-avskärmning vid 40 GHz.

Ta reda på mer
RatiopacPRO Style 444x274

Konstruktion av stationära chassin

Test- och mätningsföretag runt om i världen vill att deras stationära chassin ska återspegla varumärkets värderingar och identitet. Traditionell anpassning kan dock vara tidskrävande och inflexibel. RatiopacPRO Style revolutionerar anpassningen av stationära chassin genom att frigöra konstruktionens potential och möjliggöra en unik estetik.

Ta reda på mer
Varistar CP 444x274

Varistar CP-skåp

Plattformen nVent SCHROFF Varistar CP är ett modulärt skåpsystem optimerat för höga belastningar, bättre kabelhantering och säkerhet samt effektiv kylning. Du får flexibla alternativ för olika tillämpningar.

Ta reda på mer
Rack Safety Plus 444x274

PDU med säkerhetsfunktioner

PDU:n nVent SCHROFF Rack Safety Plus passar perfekt för 19-tums elektronikskåp och automatiserade testsystem. Den ger nätström och uppfyller säkerhetsstandarderna EN 60947-5-1 och EN 60204. Du kan välja standardkonfigurationer eller anpassa din egen enhet i nVents onlinekonfigurator.

Ta reda på mer

Kontakt

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.