Rack Safety Plus

Rack Safety Plus

19-tums strömfördelningsenhet med nödstoppsbrytare

Vi presenterar de nya High-Power Rack Safety Plus (RSP)-enheterna, konstruerade för krävande tillämpningar – nu tillgängliga i 3-fas 32 A- och 63 A-versioner

Den 19 tum 3U stora strömfördelningsenheten Rack Safety Plus förser elektriska eller elektroniska enheter med nätspänning (AC) och likspänning (DC) som en central strömbrytare med nödstoppsfunktion.
Vi är stolta över att presentera den senaste utvecklingen av vår serie Rack Safety Plus (RSP), nu med High Power 3-fas 32 A- och 63 A-modeller. De här nya versionerna är utformade för att uppfylla de stränga kraven i högpresterande miljöer och ger förbättrad effekthantering, avancerad säkerhet och tillförlitligt skydd för din verksamhetskritiska utrustning.


RSP New Configurator NEW.png
RSP 2025

Flexibel

  • Modulkoncept med 300 000 olika anpassningsalternativ.
  • Omfattande erfarenhet från kundanpassade projekt.
  • Alla nödvändiga funktioner i ett system.

Certifiering

  • CE- och UL-certifierade, även för modifierade utföranden.
  • Värmehanteringstest och EMC-testning
  • Säkerhetskretsen uppfyller kraven i EN 60947-5-1 och EN 60204-1 i tillämpningar med E-STOP-tryckknapp.

Användningsklart

  • Onlinekonfigurator för modifiering av enheter inom 5 minuter.
  • Alla modifieringar baserade på standardplattform levereras inom tre veckor.
  • Certifierad och testad för omedelbar integrering i kundtillämpningar.

RACKSÄKERHET OCH UTBUD AV MODULÄRA PRODUKTER

nVents Rack Safety Plus gör det möjligt att ändra en PDU med ett nödstopp utan att behöva oroa sig för långa ledtider och höga projektkostnader.

Välj mellan flera standardkonfigurationer eller konfigurera enheten baserat på modulära standardkomponenter

Exempel på konfiguration:

Den 19-tums, 3U stora strömfördelningsenheten Rack Safety Plus förser elektriska eller elektroniska enheter med nätspänning (AC) och likspänning (DC) som en central strömbrytare med nödstoppsfunktion.

  • 400 V 3-fas, 230 V 1-fas nätspänning med nät­säkringar, 1-fas 120 V AC (fas till neutral) eller 1-fas 208/240 V AC (fas till fas eller fas till neutral)
  • AC-utgångar med olika kontakttyper, från Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R etc., som styrs med PÅ/AV-brytare
  • Permanenta AC-utgångar (service)
  • Alla utgångar skyddas av automatsäkringar
  • Nödstoppsfunktionen uppfyller kraven i EN 60947-5-1 och EN 60204-1 och är vandaliseringssäker
  • Välj en standardkonfiguration eller skapa snabbt och enkelt en egen konfiguration från fördefinierade komponenter.

Produktkonfigurationsverktyg

Det snabbaste sättet att utveckla en PDU med nödsäkerhetsfunktioner.

RACKSÄKERHET PLUS PRODUKTKONFIGURATION

Välj strömingång, strömutgång, ytterligare funktioner som överspänningsavledare eller EMC-filter baserat på din infrastruktur.

Jämförelsetabell för standardutbud


Artikelnummer21270-00121270-00321270-00521270-01021270-01121270-01221270-03221270-06321272-00121272-00221272-00321272-004

Bilder

(fram och bak)

PDU med nödstopp, strömfördelningsenhet, anpassad PDU, rack pduPDU med nödstopp, strömfördelningsenhet, anpassad PDU, rack pduPDU med nödstopp, strömfördelningsenhet, anpassad PDU, rack pduPDU med nödstopp, strömfördelningsenhet, anpassad PDU, rack pduPDU med nödstopp, strömfördelningsenhet, anpassad PDU, rack pduPDU med nödstopp, strömfördelningsenhet, anpassad PDU, rack pduPDU med nödstopp, strömfördelningsenhet, anpassad PDU, rack pdu
Nätingång

3-fas

400 V AC

1-fas,

230 V AC

1-fas,

230 V AC

1-fas, 16 A

230 V AC

1-fas, 16 A

230 V AC

3-fas, 16 A,

400 V AC

3-fas, 32 A,

400 V AC

3-fas 63 A,

400 V AC

1-fas,

208/240 V AC

1-fas,

120 V AC

1-fas,

208/240 V AC

1-fas,

120 V AC

NätanslutningIEC 60309 3L+N+PE, 6 hIEC 60320-C20IEC 60309 L+N+PE, 6 hIEC 60309 L+N+PE, 6 hIEC 60320-C20Kabel, 2,5 m, öppen ändeIEC 60309
L+N+PE, 6 h
IEC 60309
L+N+PE, 6 h
2,5 m kabel med NEMA L6-kontakt, 30 A2,5 m kabel med NEMA L5-kontakt, 30 A2,5 m kabel med utanpåliggande ledningar, 15 A2,5 m kabel med NEMA 5-kontakt, 15 A
EMC-filterJaNejNejNejNejNejNejNejJaJaNejNej
AvledareJaNejJaJaNejNejJaNejJaJaNejNej

Inkopplingsström

Amplitudbegränsare

JaNejNejJaNejNejNejNejNejNejNejNej
JORDFELSBRYTAREJaJaJaJaJaJaJaJaNejNejNejNej

Kretsbrytare

Hölje

JaNejJaJaNejNejJaJaNejNejNejNej
Serviceuttag

Fram: Schuko

Baksida: C13

Fram: C13Fram: SchukoFram: C13NejNej

Fram: C13

Baksida: C13

Baksida: C13

Fram: C13

Baksida: C13

Fram: Nema 5-15R

Baksida: Nema 5-15R

Fram: C13Fram: Nema 5-15R
Nätuttag

12x C13

3x C19

12x C13

3x C19

6x Schuko

12x C13

6x C13

12x C13

3x Schuko

12x C13

6x C13-lås

3x C19,
1x IEC 60309, 16 A

12x C13

1x IEC 60309, 32 A

8x C13

4x C19

4x Nema 5-15R

4x Nema 5-20R

6x C13 låsbar4x Nema 5-15R
24 V DC ut350 W/Nej/NejNej/Nej/NejNej/Nej/NejNej/Nej/NejNej/Nej/NejNej/Nej/Nej350 W/54 W/32 WNej/Nej/Nej350 W/Nej/Nej350 W/Nej/NejNej/Nej/NejNej/Nej/Nej
RegionEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaEuropaNordamerikaNordamerikaNordamerikaNordamerika
Visa standardutbud
Visa produktkonfigurator

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN


SCHROFF-3DR-N1287350-RackSafetyPlus-UKEN.tif

nVents Rack Safety Plus är idealisk för 19-tums testbänkar på bland annat följande områden:

  • Test- och inspektionsutrustning
  • System- och kontrollövervakning
  • Testning och utveckling av prototyper
  • Simulering i realtid
  • Högströms- och högspänningsenheter
  • Testning av drivlina i elfordon
  • Testning av maskinvara i lokalnätet
  • Testsystem för drivlina
  • Lastsimulering för elfordon
  • Skåp för testning av batteriutrustning
  • Testutrustning för effektmätning
Rack Safety Plus: Power Distribution Unit with Emergency Stop

Play

Resurser

Användarhandbok

Visa alla tekniska detaljer

Ladda ner

Testrapport/certifiering

Dokument kan laddas ner på begäran

Kontakta oss

Försäljningsark

Översikt över Rack Safety Plus



LADDA NER: EU-version | USA-version

Pressmeddelande

UL-certifierad plug-and-play-lösning

Läs mer

Artikel

Rack Safety Plus – kraftfull artikel

Läs mer