Skriv ut
Rack Safety Plus LP Cropped Cabinet

nVent SCHROFF utökar Rack Safety Plus-portföljen (RSP) med 3-fasversioner på 32 A och 63 A

nVent SCHROFF har utökat sin produktserie Rack Safety Plus (RSP) med nya 3-fasversioner som är särskilt utvecklade för den europeiska marknaden. Nu erbjuds versioner med högre effekt och 3-fasuttag.

Med ökande krav på högre effekttäthet och avancerad kraftdistribution inom Europas industri- och tekniksektorer möter nVent SCHROFF utmaningen med den senaste utvecklingen av produktlinjen Rack Safety Plus (RSP). De nya 3-fasversionerna är specialanpassade för den europeiska marknaden med högre effektinmatning och 3-fasuttag, vilket ger större effektivitet, flexibilitet och prestanda. RSP passar för testlaboratorier, edgeanläggningar eller valideringssammanhang där flexibel hög effekt på racknivå krävs. RSP skiljer sig från vanliga datacenter-PDU:er och erbjuder en specialiserad lösning för dynamiska och krävande tillämpningar.

Vad är nytt?

1. Nya inmatningsalternativ: 32 A och 63 A för 3-fas-RSP

Den uppdaterade Rack Safety Plus finns nu med 32 A och 63 A 3-fasingångsalternativ och erbjuder lösningar för högeffekttillämpningar. De här nya varianterna kompletterar de befintliga 16 A 1-fas- och 3-fasalternativen, vilket ger systemkonstruktörer flexibilitet för att uppfylla krävande energibehov.

2. Utökade alternativ för uttagspaneler för 3-fas 16 A och 32 A

För att stödja olika utgångskonfigurationer innehåller de nya versionerna förbättrade uttagspaneler på panel 2. Dessa tillåter flera konfigurationer, t.ex.:

  • 12 x C13
  • 6 x C13
  • 3 x C19 (inklusive låsbara versioner)
  • 3 x Schuko (typ F, CEE 7/3)
  • 1 x IEC 60309 (3L+N+PE, 6h) finns i både 16 A- och 32 A-versioner

3. Ytterligare DC-utgångar finns nu tillgängliga

En annan viktig förbättring är integrationen av ytterligare DC-utgångar, inklusive:

  • 24 V DC-utgångar (350 W)
  • DC-utgångar på baksidan finns som tillval: 5 V DC (32,5 W) samt 12 V DC (54 W)

Den här inbyggda funktionaliteten minskar behovet av externa nätaggregat och förenklar kabelhanteringen inom racket.

4. Uppdatering av formfaktor för 63 A-modeller

Obs! För Rack Safety Plus-versionen 63 A krävs 4 U rackutrymme, jämfört med 3 U i höjd på 16 A- och 32 A-modellerna. Den här ändringen tillåter högre effekthantering och förbättrade säkerhetsmekanismer.

Anpassa din RSP online med vårt verktyg

En stor fördel med nVent SCHROFF RSP-systemet är den lättanvända webbaserade konfigurationsverktyget som låter kunderna skräddarsy sin enhet. Konfigurationsverktyget gör det enkelt att designa en RSP som passar din installation - snabbt och exakt, från val av ingångsström och uttagstyper till DC-strömförsörjning och formfaktorer.

Men om den inte har den specifika funktion du letar efter betyder det inte att det inte kan lösas. Skriv bara vad du behöver i kommentarsfältet eller kontakta oss direkt. Utöver de tillgängliga konfigurationerna har vi ett brett utbud av modifieringar och anpassningar, inklusive användning av alternativa kontakttyper, uppdelning av kontroll- och strömsektioner i separata chassin och många andra skräddarsydda lösningar för att uppfylla dina unika tillämpningsbehov.

Prova det nu för att effektivisera din konstruktionsprocess och säkerställa kompatibilitet med din hårdvaruinfrastruktur.

Perfekt anpassning för HIL-testning (hardware-in-the-loop)

Med de nya 32 A och 63 A 3-fasversionerna går nVent SCHROFF vidare i arbetet att möta moderna HIL-testmiljöers ökande strömförsörjningskrav. Vår förbättrade Rack Safety Plus (RSP) ger inte bara högre strömkapacitet utan upprätthåller även den säkerhet, flexibilitet och tillförlitlighet som testingenjörer behöver. När testsystemen blir alltmer komplexa är RSP en framtidssäkrad lösning som ger dig robust skydd och sömlös integration i den verksamhetskritiska testinfrastrukturen

Besök oss här:
Rack Safety Plus | nVent SCHROFF