Skriv ut
Rack Safety Plus US Version, Key Visual

nVent presenterar Rack Safety Plus: UL-certifierad modulär eldistributionsenhet med nödstopp, konstruerad för kunder i USA

Ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att utveckla en PDU med inbyggda säkerhetsfunktioner för nödsituationer

nVent Electric plc (NYSE:NVT) (”nVent”), en global ledare inom elanslutnings- och skyddslösningar, presenterade nyligen den amerikanska lanseringen av eldistributionsenheten (PDU) nVent SCHROFF Rack Safety Plus, en innovativ säkerhetslösning som är konstruerad för både halvautomatiserade och helautomatiserade testsystem.

Som en UL-certifierad plug-and-play-lösning minskar nVent Rack Safety Plus PDU med E-STOP (nödstopp) ledtider och kostnader och eliminerar risker. Välj en av flera standardversioner eller konfigurera snabbt en modifierad lösning med upp till 300 000 alternativ och låt ingenjörerna fokusera på utvecklingen av tillämpningar. Både standardkonfigurationer och modifierade konfigurationer är UL-certifierade, vilket gör dem överlägsna en intern lösning och kan enkelt utformas med nVents onlinekonfigurator med hjälp av fördefinierade komponenter.

Rack Safety Plus PDU har ett inbyggt säkerhetssystem och uppfyller branschstandarderna EN 60947-5-1 och EN 60204-1, vilket gör den till en perfekt lösning för både halvautomatiserade och helautomatiserade testmiljöer. Den här nya lösningen är konstruerad för att fungera som plug-and-play och är otroligt användarvänlig och ger snabb driftsättning och certifierat skydd för känslig elektronisk utrustning.

Rack Safety Plus PDU har även följande:

  • Onlinekonfigurator för att modifiera enheter inom 5 minuter.
  • Både standardversioner och konfigurerade versioner som kan beställas i enstaka exemplar
  • Certifierad och testad för omedelbar integrering i kundtillämpningar.
  • Allt-i-ett-system är 3 U och 19-tums rackfäste av standardtyp
  • Nödstopp utformad för att tillhandahålla avancerad säkerhet, flexibilitet och tillförlitlighet för automatiserade testsystem i 19-tums elektronikskåp

Produkten har bland annat följande certifieringar:

  • UL- och CE-certifiering, inklusive modifieringar
  • Säkerhetskretsen med EPO uppfyller kraven i EN 60947-5-1 och EN 60204-1 i tillämpningar med E-STOP-tryckknapp.

”Rack Safety Plus PDU är en revolutionerande nyhet för anläggningar som vill optimera säkerhet och skydd för känslig elektronisk utrustning”, säger Christopher Smerillo, Product Manager på nVent i Nordamerika. ”I en tid med allt större oro kring att skydda utrustning och dataintegritet ger den här lösningen företag den trygghet de behöver för att kunna arbeta effektivt. Genom att kombinera modularitet med säkerhetsefterlevnad hjälper vi företag att på ett tryggt sätt effektivisera deras automatiserade testmiljöer.”

nVents Rack Safety Plus-lösning är idealisk för 19-tums testbänkar inom bland annat följande områden:

  • Test- och inspektionsutrustning
  • System- och kontrollövervakning
  • Testning och utveckling av prototyper
  • Simulering i realtid
  • Högströms- och högspänningsenheter
  • Testning av drivlina i elfordon
  • Testning av maskinvara i lokalnätet
  • Testsystem för drivlina
  • Lastsimulering för elfordon
  • Skåp för testning av batteriutrustning
  • Testutrustning för effektmätning

Rack Safety Plus PDU finns nu tillgänglig via nVent och dess behöriga distributörer. Mer information finns på Hem | nVent SCHROFF.

Om nVent
nVent är en ledande global leverantör av elanslutnings- och skyddslösningar. Vi är övertygade om att våra innovativa ellösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar en del av världens mest känsliga utrustning, byggnader och viktiga processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av skydds- och elanslutningslösningar för system med branschledande märken som är uppmärksammade internationellt för deras kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London och vårt ledningskontor är beläget i Minneapolis i USA. Vårt robusta sortiment med ledande elproduktmärken sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden och omfattar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF och TRACHTE. Ta reda på mer på www.nvent.com.

nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF och TRACHTE är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag.

Ta reda på mer