RatiopacPRO Style skrivbordslådor

RatiopacPRO Style skrivbordslådor

Konstruera din skillnad INDIVIDUALISERA ENKELT DINA STATIONÄRA CHASSIN

Test- och mätföretag runt om i världen kräver alltmer utseendet och funktionaliteten hos sina stationära skåp för att återspegla företagets varumärkesvärden och identitet, men traditionella anpassningsvägar är ofta tidskrävande, oflexibla och kräver ytterligare verktyg.

NVent SCHROFFS RatiopacPRO Style-portfölj med modulära, 19-tums stationära chassin för vetenskapliga instrument, optiska mätningar och visuella inspektionsapplikationer löser denna utmaning genom att göra det möjligt att skapa tusentals potentiella skåp konfigurationer snabbt, enkelt och kostnadseffektivt.

Vår RatiopacPRO Style-konfigurator effektiviserar konstruktionsprocessen och sparar ungefär 65 % av den tid som användarna skulle ha ägnat åt att utvärdera och utveckla helt nya koncept för mekaniska höljen.

Lås upp din designpotential och uppnå enastående estetik som visar upp din unika vision.

KONFIGURERA LÖSNINGEN

Design Your Difference: Individualize your desktop cases with ease

Play

HUVUDFUNKTIONER OCH FÖRDELAR

RatiopacPRO Style revolutionerar hur stationära skåp anpassas. Vår lösning kombinerar funktionalitet, stil och bekvämlighet för att ge enastående design. Lås upp din designpotential och skapa unika skåp med våra modulära komponenter. Spara tid och ansträngning med vår smidiga plattform, och minimera risker och förseningar. Uppnå den perfekta blandningen av stil och funktionalitet. Skydda elektroniken samtidigt som du visar upp din önskade estetik. Upplev kraften i RatiopacPRO Style och se till att din vision får liv.

Konfiguration och individualisering

Välj bland ett brett utbud av stationära skåpstorlekar, fixering och monteringsalternativ, och individualisera sedan ditt skåp med ditt val av färger, omslag, gummiremsor och tryckta ytalternativ.


RatiopacPRO-stil, stationär låda, stationärt skåp

Moduläritet

  • Storlekarna sträcker sig från en höjd på 2 U till 6 U, en bredd på 28 HP till 84 HP och ett djup på 255,5–415,5 mm
  • Fästalternativ för frontpanel
  • RF-avskärmning
  • Perforeringsalternativ
  • Monteringsalternativ för komponenter

RatiopacPRO-stil, stationär låda, stationärt skåp

Konstruktionselement

  • Ram: 11 färger
  • Övre och undre skydd: 7 färger
  • Sidokåpor: 7 färger
  • Gummiband: 3 färger
  • Alla komponenter i anpassade färger på begäran

RatiopacPRO-stil, stationär låda, stationärt skåp

Tryck med hög kvalitet:

  • Komplex grafik med finaste detaljer
  • UV-tryckprocessen garanterar hög reptålighet och UV-beständighet
  • Utskrift av vitt bläck ger realistisk återgivning av ljusa färger

Estetisk och funktionell konstruktion

Utrusta ditt stationära skåp för att uppfylla behoven hos slutanvändare och arbetsmiljö, från extra skydd för elektronik och RF-avskärmning till enkel stapling.


RatiopacPRO-stil, stationär låda, stationärt skåp

Skyddande design

  • Ökad säkerhet genom ramdesign
  • Gummiband för ett säkert stativ och skydd mot s&V.
  • Ny perforering för förbättrat luftflöde, RF-avskärmning och IP

RatiopacPRO-stil, stationär låda, stationärt skåp

Användarvänlighet

  • Olika främre och bakre alternativ
  • Integrerad fot- och staplingsfunktion
  • Enkel att montera och skruvlös design

RatiopacPRO_features_Packaging.webp

Nytt förpackningskoncept

  • Miljövänlig
  • Användning av återvunnet material
  • Begränsad användning av plast

KONFIGURATOR: INDIVIDUALISERA DITT STATIONÄRA SKÅP

Börja granska potentiella designalternativ och anpassa ditt stationära skåp idag med nVent SCHROFFS onlinekonfigurator.

Skapa anpassade stationära skåp med oöverträffad estetik med lätthet.

Konfigurera ditt chassi snabbt och enkelt – begär en offert idag!

Grunder
  • Höjd
  • Bredd
  • Djup
  • EMC
  • Luftkylning
  • Luftfilter

Designstil

  • Färg övre/nedre/sidokåpa
  • Färg sidram
  • Gummiband i färg
  • Grafik

Designram

  • Konstruktion av främre ram
  • Konstruktion av bakre ram

Mekaniken i kortet

  • Frontpaneler
  • Montering framtill
  • Bakre panel
  • Montering bak
  • Programkort

Produktutbud

Välj ett stationärt skåp som uppfyller dina program- och kostnadskrav. Om du behöver en snabb och enkel lösning väljer du stationära standardskåp. Om du vill ändra utseendet och känslan på en standardlåda finns det tusentals alternativ tillgängliga. Eller skapa ett helt skräddarsytt stationärt skåp som återspeglar din vision och/eller varumärkesidentitet.


RatiopacPRO-stil, stationär låda, stationärt skåp

Standard

  • Enkelt och snabbt
  • 220 standardartikelnummer
  • Tillgänglig från 1 enhet
  • Ett färgschema finns tillgängligt
  • Snygg design
VISA STANDARD

RatiopacPRO-stil, stationär låda, stationärt skåp

Ändrad

  • Enkelt, snabbt och unikt
  • Upp till 1 000 olika konfigurationsalternativ
  • Stort utbud av standardfärgalternativ att blanda och matcha
  • Individuell tryckning av chassi
  • Tillgänglig inom 15 dagar

KONFIGURERA

RatiopacPRO-stil, stationär låda, stationärt skåp

Måttanpassad

  • Komplett individualiserad
  • Använda dina anpassade färger för alla komponenter
  • Stick ut ur mängden med komplex grafik
  • Individualisera storlek och form
  • Individuella utskärningar, kylningskoncept och liknande
KONTAKTA OSS

RESURSER

Nyheter

Ny skyddande förpackningsartikel
Standardkatalog
CAD-filbibliotek

KONTAKT OCH DISTRIBUTION

Kontakta oss

Osäker på var du ska börja?

Om du är intresserad av att arbeta med oss ber vi dig att kontakta oss. Vi vill gärna att du hör av dig.

Kontakta oss

Inköpsställen

Behöver du hitta våra produkter nära dig?

Använd vår världsomfattande sökfunktion för försäljningskontor för att hitta ett nVent SCHROFF-kontor nära dig.

Sök efter försäljningskontor