Card Lok med positiv retraktion

Card Lok med positiv retraktion

Card Lok med positiv retraktion

för tillförlitligt underhåll på andra nivån

I krävande miljöer är det viktigt att komma åt kritisk elektronik. Även om Card-Loks är ett viktigt verktyg för att skydda tåliga VPX-system så kan vanliga Card-Loks fastna i chassit.

nVent SCHROFFS Card-Lok-konstruktion med positiv retraktion undviker problem med vidhäftning så att du får garanterad borttagning på andra nivån, och har samtidigt bättre klämkraft och värmeavledning än vanliga Card-Loks.

Design to protect electronics physically and thermally

Enkelt underhåll på andra nivån

  • Mekanism med positiv retraktion som undviker vidhäftning och ger tillförlitlig borttagning
  • Ersättning för 260, 265 och 280 Calmark&Bircher-ledningar
  • Uppfyller kraven enligt VITA 46, 48.2, 48.4, 48.5, 48.8 och SOSA
Made and tested to meet MIL Standards

Klämkraft/värmehantering

  • Uppfyller strikta kvar på värmeavledning samt stöt- och vibrationstålighet
  • Positiv retraktion för guld påvisade klämkrafter på 44,5 lbs, 2,4 gånger högre än för standard Card Lok
  • Termisk resistans för guld uppmättes till 1,22 ℃/W, 45 % lägre än för standard Card Lok

Custom Off the Shelf (COTS)

Anpassningsbar

  • Standard COTS eller modifierade produkter som uppfyller tillämpningens krav
  • Optimerade för SWAP-krav
  • Tillgång till mycket specialiserade ingenjörsteam på nVent SCHROFF

 

Resurser

SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Datablad

Series 260PR Card-Lok

Ladda ner
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Datablad

Series 265PR Card–Lok

Ladda ner
SCHROFF-DS-N02264-NPDPositiveRetraction-Series260PRCardLock-EN-2408-web

Datablad

Series 280PR Card-Lok

Ladda ner
Positive Retraction Card-Lok
Card Lok med positiv retraktion

Teknik för ett tillförlitligt underhåll på andra nivån

Hämta vårt faktablad

 

Kontakta oss

Lär dig mer om COTS Card-Lok med positiv retraktion genom att tala med en produktspecialist.