Energi för framtiden: Utsikterna för energilagringssystem

Hero Banner-Renewables page
INSIKTER
Energi för framtiden: Utsikterna för energilagringssystem

Solceller och vindkraft står för hälften av all produktionskapacitet år 2035, men den största bristen på förnybar energi är deras intermittens. Så när mörka moln täcker solen eller när det inte blåser, kan dessa energikällor inte producera så mycket. Det är därför som energilagring är avgörande: när det finns en ökning av förnybar energiproduktion, till exempel under blåsiga dagar eller under högsoltimmar, kan denna extra kapacitet lagras och sedan släppas när efterfrågan överstiger produktionen.

Det är inte konstigt att energilagringsbranschen växer parallellt med ökningen av förnybar kapacitet runt om i världen. Energilagringssystem (ESS) har en avgörande roll när det gäller tillförlitligheten och stabiliteten hos rena energikällor, och de är nyckeln till en framgångsrik energiomställning. Genom att lagra överskottsenergi som genereras under perioder med hög produktion och släppa ut den under perioder med låg produktion eller hög efterfrågan säkerställer ESS en konsekvent och tillförlitlig strömförsörjning och ambitiösa hållbarhetsmål driver en boom på denna marknad.

SCHROFF-WBNR-N02829-NewWebsiteMigration2025-ENIndustry Trends Sub-Pages 4.jpg


”Den globala marknaden för batterilagring har en snabb tillväxt”, säger Buket Mansuroglu, chef för vertikala marknader på nVent Schroff som är en global ledare inom elektriska anslutnings- och skyddslösningar.

APAC har för närvarande den största andelen installerad kapacitet, men Europa har upplevt en exponentiell ökning av batterilagringssystem under de senaste åren. När det gäller teknik har litiumjonbaserade batterier gynnats för sin höga energitäthet, effektivitet och sjunkande kostnader, men FoU-investeringar strömmar nu in i annan teknik med gynnsamma egenskaper.

Utvecklingen av batteriteknik fortsätter. Litiumjonbatterier genomgår kontinuerliga förbättringar i energitäthet, laddningshastighet och livslängd. Natriumjonbatterier är ett lovande alternativ med kostnadseffektivitet, miljövänlighet och säkerhetsfunktioner. Å andra sidan visar halvledarbatterier lovande framsteg inom batterikemi som erbjuder potential för ökad energitäthet, säkerhet och förbättrad livslängd.

Flödesbatterier använder energi lagras i elektrolyter genom att öka den potentiella skillnaden mellan två elektrokemiska vätskor och utlovar en längre livslängd än litiumjonbatterier och även en förbättrad säkerhetsprofil. Utvecklingen inom denna teknik bör följas noggrant. Buket Mansuroglu noterar: ”De viktigaste drivkrafterna för forskning och investeringar i alternativa batteritekniker är att uppnå större stabilitet, högre energitäthet, längre livslängd och total kostnadsminskning. Hållbarhet och miljöfaktorer är också avgörande.

Men Kirim Serhan, affärsutvecklingschef på nVent, säger att marknaden fortfarande domineras mycket av litiumjonbatteri och fortsätter sin dominans ett tag till.

NVent är ett företag som spelar en avgörande roll i energiomställningen, och stöder OEM-företag och integratörer att navigera reglerings- och säkerhetshinder och forma energilagringssystem så att de är fullt optimerade samtidigt som de är tillräckligt flexibla för att rymma för tekniska uppgraderingar. Dess unika skåp omfattar avancerade termiska hanteringssystem, omfattande elektriska skyddslösningar och modulära kraftdistributionssystem som kan integreras i större infrastrukturprojekt, alla kritiska komponenter för effektiv energilagring.

BESS-tillverkare kan skilja sig från mängden om de levererar höga prestanda och längre livscykler. ”Men det finns hinder”, säger Kirim Serhan och fortsätter; ”Batterinedbrytning är oundvikligt. Batterier måste överleva i allt mer utmanande och tuffa miljöer. Men det finns goda nyheter. Medan vi väntar på ytterligare framsteg inom komplexa områden som kemi, finns det redan praktiska sätt att se till att de håller längre.

”Genom att ha kompetens inom detta gör att vi kan hjälpa marknaden att accelerera utvecklingen inom BESS.”

Han säger att företag tenderar att närma sig nVent med en grov skiss men behöver sin expertis för att integrera system och lösa mekaniska och termiska problem.

”Vi erbjuder designflexibilitet, robusthet, säkerhet, modularitet och anpassning. ”Alla kunder börjar med en prototyp som vi hjälper till att designa och testa under tre till sex månader. Våra applikationsingenjörer samarbetar djupt med kunder under denna fas”, säger Kirim Serhan.

Battery Energy Storage 444x274

Energilagringslösningar

NVent SCHROFF är ledande inom energilagringssektorn och erbjuder innovativa lösningar som säkerställer en säker och effektiv hantering av energisystem. Våra robusta skåp och kyllösningar skyddar kritiska komponenter och optimerar prestanda, stödjer den växande efterfrågan på hållbar energi och hjälper företag att effektivt utnyttja och lagra förnybar energi.

Ta reda på mer
Cabinets Page-Product-Outdoor Cabinet

Utomhusskåp

Vent SCHROFFS utomhusskåp för energilagring är byggda för att tåla tuffa förhållanden och samtidigt skydda kritiska komponenter. De här anpassningsbara skåpen är utformade för hållbarhet och effektiv värmehantering och säkerställer tillförlitliga prestanda i energilagringstillämpningar.

Ta reda på mer
Industry Trends Articles

Branschtrender

Upptäck de senaste branschtrenderna och ingenjörstipsen genom att utforska våra resurser! Ligg steget före kurvan med insikter som kan förbättra dina projekt och göra dig mer innovativ.

Ta reda på mer