Skriv ut
COm Carrier System

Utökat produktsortiment med modulär COM-bärare

STRAUBENHARDT – Den modulära nVent SCHROFF COM-bäraren är baserad på COM Express Type 6-specifikationen och har konstruerats för att användas med standardiserade COM-moduler från olika tillverkare. På så sätt behöver endast bärarens gränssnitt och funktioner ändras för att skapa en anpassad lösning. Tack vare nVent SCHROFF COM-bärarens modulära utformning erbjuder den hög flexibilitet för många olika tillämpningar. Förutom konventionella gränssnitt, som Gigabit Ethernet, USB 2.0
och 3.0, 5.1 HD-ljud, DVI-D och displayport, kan andra RS-232-gränssnitt anslutas på frontpanelen med kabeladaptrar som tillval. Bäraren har även gränssnitt för expansionskort. nVent SCHROFF utvecklar tilläggsmoduler för dessa gränssnitt som utökar bärarens funktionsområde. I
kombination med en nVent SCHROFF Interscale-låda, inklusive kylning och strömförsörjning, samt att den är utrustad med en hårddisk osv., utgör den ett komplett system som anpassas till kundens unika tillämpning.

Som ett resultat av kontinuerlig produktutveckling finns nu nya tilläggsmoduler tillgängliga. Förutom strömingångsmodulen, som har ett brett ineffektsområde på 12 till 24 V, finns nu en andra, mer kostnadseffektiv modul med ett begränsat spänningsområde på 19 till 24 V. Strömingångsmodulen med begränsat spänningsområde är vanligtvis tillräckligt om en extern strömkälla används i tillämpningen. Särskilt med tanke på att 24 V omfattas, vilket ofta används i tillämpningar för industriell automation.

Diagnostikmodulen är en annan ny tilläggsmodul. Den har en display med sju segment och används för att indikera fel under uppstarten om ingen annan display är ansluten. Den här funktionen är avsiktligt inte direkt integrerad i bäraren, utan den är snarare konstruerad som en oberoende modul. Användarna behöver bara lägga till den här funktionen om den behövs. Om den här funktionen redan hade integrerats i bäraren skulle de inte ha något val.

Den tredje nya tilläggsmodulen är en LVDS-modul som ansluts till LVDS-gränssnittet som är integrerat i bäraren för anslutning av TFT-skärmar som är integrerade i lådan. Beroende på tillverkaren blir flera gränssnitt tillgängliga med TFT-skärmar eftersom det inte finns någon standard. LVDS-modulen fungerar därför som en adapter mellan höghastighetsgränssnittet som är integrerat i bäraren och den valda TFT-skärmen. Den tillgängliga LVDS-modulen har matchats med en tillverkares stiftlayout. Om kunden vill ansluta en annan tillverkares TFT-skärm behöver endast LVDS-modulen anpassas.

Ofta krävs två olika Gigabit Ethernet-gränssnitt i industriella miljöer. I Type 6-specifikationen definieras dock endast ett Ethernet-gränssnitt som är integrerat i COM-bäraren. nVent SCHROFF tillhandahåller däremot ett andra Gigabit Ethernet-gränssnitt i form av en tilläggsmodul. Gränssnittet ansluts via den bakre lådpanelen. Alla nya tilläggsmoduler finns tillgängliga. Schroff fortsätter att utveckla andra tilläggsmoduler, med hänsyn till dagens och framtidens kund- och marknadskrav.