Skriv ut
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Utökat sortiment av PXI Express-system

nVent utökar sin SCHROFF-produktfamilj med PXI-system genom att lägga till ett SCHROFF PXI Express-system med 18 kortplatser och en modulär struktur som används i komplexa mätnings- och simuleringstillämpningar. PXI Express från SCHROFF är efterträdaren till PXI-utbudet och baseras på den snabba PCIe-bussen.
SCHROFF PXI Express-systemen är modulära system som består av standardenheter, säkerställer hög flexibilitet och gör det möjligt för systemlösningen att anpassas ekonomiskt till kundernas krav.

Det nya PXIe-systemet med 18 kortplatser är baserat på ett modulärt SCHROFF RatiopacPRO-skåp med intelligent ventilation och integrerad fläktstyrning. Systemet har ett systemfack, en systemtidsfack för matning av mycket exakta klocksignaler och 16 hybridkortplatser för PXI Express- eller PXI-kort placerade över en bredd på 84 HP (19 tum bred). Hybridkortplatserna gör systemet helt bakåtkompatibelt och gör det enklare att byta från PXI till PXI Express i faser.

Bakplanet på PXIe-systemet med 18 kortplatser har fått en huvudsakligen passiv konstruktion. De nödvändiga funktionerna för PCI-brygga, PCIe-switch och klocka implementeras med samma separata moduler som används för det mindre PXIe-systemet med 8 kortplatser. Fler av dem är integrerade här: 2 PCI-bryggmoduler för 2 x 8 PCI-kontaktpositioner för att säkerställa möjligheten att kommunicera med alla 16 hybridkortplatser med hjälp av PCI-bussen, 4 PCIe-switchar och en utlösningsbrygga som kopplar bussegmenten till varandra individuellt och enkelriktat. En högpresterande PSU som är utformad för industriell användning förser systemet med konventionella datorspänningar (3,3 V, 5 V, ±12 V och 5 V standby). Om huvudbrytaren är aktiverad kan systemet startas eller stängas av med hjälp av tryckknappen. Knappen har en LED-ring som kan användas för att visa olika systemtillstånd, t.ex. ”korrekt funktion” (lampan lyser grönt) eller ”kritisk temperatur” (lampan blinkar rött). Detta implementeras med hjälp av en extra styrprocessor på bakplanet. Den här funktionen har eftermonterats för det mindre PXIe-systemet med 8 kortplatser, vilket innebär att användarna har tillgång till användbar systeminformation.