Skriv ut
Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Konfigurera enkelt frontpaneler och generera 3D-ritningar

Den senaste 3D-konfiguratorn från nVent Schroff finns nu tillgänglig. Det toppmoderna användargränssnittet ser likadant ut som Novastar-konfiguratorn som lanserades i slutet av 2016. Det har nya funktioner, bland annat en dra-och-släpp-funktion, för att enkelt konfigurera frontpaneler och generera 3D-ritningar. Dessutom genereras CAD-ritningar i 3D, materialförteckningar, offerter och grafik i realtid, vilket gör konfiguratorn till ett värdefullt verktyg för konstruktörer.

Registrering krävs inte för att konfigurera frontpaneler, men det är ett alternativ som gör det möjligt för användare att spara sitt arbete. Konfigurationen kan startas med en förkonfigurerad frontpanel från produktkatalogen som sedan kan ändras för att uppfylla specifika krav. Alternativt kan användaren konfigurera anpassade frontpaneler genom att börja med att välja frontpanelstyp: med handtag, utan handtag eller med gångjärn. När de önskade måtten har angetts, anges formen på frontpanelen (U-profil eller platt, med eller utan sidospår), önskad EMC-avskärmning och typ av ytbeläggning. När frontpanelen har specificerats kan den dras och släppas i konfigurationsområdet. Det är här andra konfigurationssteg visas grafiskt. Korta textinstruktioner på konfigurationsmenyn ger användaren kortfattade instruktioner om nästa steg. Därefter kan användaren välja önskat fästmaterial, tryck och färger samt storlek och plats för anpassade eller fördefinierade utskärningar. Den konfigurerade frontpanelen kan levereras färdigmonterad eller som enskilda delar.

Validering i realtid säkerställer att frontpanelen kan tillverkas. När frontpanelen är konfigurerad skapas en 3D-modell och kan visas när som helst. Materialförteckningen skapas automatiskt och kan visas eller döljas. Om en del tas bort från materialförteckningen försvinner den även från modellen i konfigurationsområdet och vice versa. Om frontpanelen är helt konfigurerad kan CAD-data i 2D eller 3D genereras av konfiguratorn och överföras till ett CAD-system. Det är också möjligt att skapa ett PDF-datablad i 3D som innehåller grafik och materialförteckning.

Frontpanelskonfigurator