Skriv ut
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Modulära utomhusskåp – tillförlitligt skydd för järnvägstillämpningar utomhus

nVent SCHROFF har konstruerat om det modulära utomhusskåpet och förbättrat dess funktioner. Förutom att uppfylla relevanta internationella standarder och normer, uppfyller det modulära utomhusskåpet från nVent SCHROFF även relevanta järnvägscertifikat. Skåpet ger tillförlitligt skydd mot miljöförhållanden som värme, kyla, vind, fukt, damm och risker, inklusive stötar och vibrationer
samt intrång och vandalism för elektronik som installeras i järnvägstillämpningar utomhus (t.ex. på stationer, signallådor och plankorsningar). Det ökar tillämpningarnas säkerhet och tillförlitlighet, förlänger produktens livscykel och minskar de totala driftskostnaderna.

Det finns flera alternativ för att säkerställa optimal drifttemperatur i det modulära utomhusskåpet från nVent SCHROFF. Konstruktionen med dubbla väggar kan avleda en värmeeffekt på upp till 24 watt. Det modulära utomhusskåpet i standardutförande för järnvägstillämpningar är utrustat med aktiv kylning i form av en fläktsats. Två integrerade fläktar på 24 V DC i övre delen av skåpet drar in kall luft genom dörrarna och blåser ut uppvärmd luft genom yttertaket med en värmeövergångskoefficient på 160 W/K och en luftflödeskapacitet på 540 m³/h. Det går även att utrusta skåpet med luftkonditioneringsenheter.

Skåpets aluminiumprofilram och dubbla väggar ger en stabil konstruktion med en statisk belastning på 400 kg. Konstruktionen stärks ytterligare av hörnblock som är integrerade i skåpets ram och av gångjärn med aluminiumprofil till dörrarna. Skåpet har klarat alla relevanta stöt- och vibrationstest, vindtester och seismiska tester med mycket bra resultat.

För att säkerställa skydd mot inträngande vätskor till följd av regn, snö eller smuts/föroreningar är utomhusskåpet nu utrustat med mångsidiga, formsprutade packningar. På skåpdörrarna uppnås den här tätningseffekten med löstagbara klämpackningar. För enklare underhåll vid byte av de yttre kåporna skyddas de installerade komponenterna fortfarande av packningarna på innerväggen.

En jordningssats med central jordningspunkt säkerställer den nödvändiga potentialutjämningen. Tillräckligt EMC-skydd säkerställs av innerpanelerna som täcker hela aluminiumramen. Det här skyddet kan utökas som tillval.

Det mycket robusta och stabila modulära utomhusskåpet från SCHROFF skyddar mot skadegörelse och obehörig åtkomst, medan de nykonstruerade panelerna, gångjärnen och låsen förstärker det här skyddet ytterligare. Ytterpanelerna består av 1,5 mm tjockt zinkmagnesiumbelagt stål och är dessutom pulverlackerade på utsidan. Innerpanelerna består av 1 mm tjock aluminiumplåt. Alla väggskruvar är skyddade mot skadegörelse och kan endast nås inifrån skåpet. Den övre kåpan, sidopanelerna och sockelkåporna kan bara tas bort när dörrarna är upplåsta.

Utomhusskåpet från SCHROFF är mycket mångsidigt och kan anpassas efter individuella behov. Detta underlättas av skalbarheten i skåpets konstruktion och av det breda utbudet av 19-tums tillbehör. Skåpet kan justeras i bredd från 700 till 2 000 mm, i höjd från 1 000 till 2 100 mm och i djup från 500 till 1 200 mm i steg om 50 mm. Konstruktionen ger åtkomst till skåpets insida från alla sidor för enkel installation, underhåll och reparation av installerade komponenter.

nVent erbjuder även möjligheten att integrera olika komponenter som en tjänst. Batterier, likriktare, omvandlare och UPS-system integreras på samma sätt, samt nödvändiga kablar, komponenter för miljöövervakning (EMX), kontrollpaneler och redundant kylning. Dessutom hjälper nVent sina kunder med tester och simuleringar i egna laboratorier för att säkerställa att kraven för skåpet uppfylls.

Ladda ner försäljningsbladet

Järnvägs- och transportlösningar