Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Novità nVent SCHROFF

Novità nVent SCHROFF
Rack Configurator, Electronics Cabinet, server cabinet configurator

Facile configurazione online di armadi elettrici

nVent SCHROFF sta lanciando ulteriori configuratori 3D per supportare l'utente nel processo di progettazione. Ora gli utenti possono configurare e personalizzare online gli armadi elettronici SCHROFF Varistar. Il configuratore Varistar
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Ampliamento della gamma di sistemi PXI Express

nVent sta ampliando la gamma di prodotti SCHROFF per sistemi PXI, aggiungendo un sistema SCHROFF PXI Express a 18 slot con una struttura modulare, utilizzata in complesse applicazioni di misurazione

Emancipazione digitale per risultati più rapidi

nVent SCHROFF offre una serie di servizi coordinati che semplificano e velocizzano il flusso di lavoro digitale dalla selezione alla consegna dei prodotti SCHROFF. Ora, quando gli utenti cercano prodotti
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Armadi modulari per esterni: protezione affidabile per applicazioni ferroviarie all'aperto

nVent SCHROFF ha riprogettato l'armadio modulare per esterni e lo ha equipaggiato con miglioramenti funzionali. Oltre a soddisfare gli standard e le norme internazionali pertinenti, l'armadio modulare per esterni nVent
embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

PXI Express: alta velocità di trasmissione dei dati per test e misurazioni

(STRAUBENHARDT) Schroff amplia la propria gamma di prodotti con un sistema modulare PXI Express per applicazioni di test e misurazione. Come per tutti i prodotti Schroff, la disponibilità di componenti
COm Carrier System

Ampliamento della linea di prodotti modulari COM Carrier

(STRAUBENHARDT ) La scheda carrier modulare nVent SCHROFF COM si basa sulle specifiche COM Express di tipo 6 ed è stata progettata per utilizzare moduli COM standardizzati di diversi produttori

Pentair annuncia la nascita della società elettrica nVent

(LONDRA, Regno Unito, 24 ottobre 2017) Pentair plc (NYSE: PNR) ha presentato oggi il nome della futura società elettrica, nVent Electric plc ("nVent"), e ha annunciato altre nomine chiave nella
19" AC/DC switch-mode PSUs, Maxpower 50 W, single

Alimentatori serie Max50: Maggiore efficienza e intervallo di temperatura più ampio

(STRAUBENHARDT) Schroff sta aggiornando e ottimizzando la sua gamma di alimentatori Schroff. Nella famiglia di prodotti MaxpowerPro vengono combinate varie serie di alimentatori CA. I primi dispositivi della nuova serie
Front Panel Configurator 3D, front panel designer, custom front panel

Facile configurazione dei pannelli anteriori e generazione di disegni 3D

Il nuovissimo configuratore 3D di nVent Schroff è ora disponibile. L'interfaccia utente all'avanguardia mantiene lo stesso aspetto e la stessa sensazione del configuratore Novastar rilasciato alla fine del 2016 e
Schroff-IMG-H83491-InterscaleTechnArt-EN-Image1-1707.png

Soluzioni Interscale a fattore di forma ridotto

Soluzioni personalizzabili per ridurre i costi e i tempi di sviluppo (STRAUBENHARDT) Schroff ha sviluppato un nuovo design che consente ai progettisti di creare rapidamente soluzioni personalizzate per ospitare e