Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Rete backhaul

Rete backhaul

Dalla cella al cuore della rete mobile

nVent connette e protegge le apparecchiature di comunicazione fornendo la più ampia gamma di prodotti standard innovativi e soluzioni personalizzate grazie alla continua innovazione in termini di stabilità meccanica, dissipazione del calore e funzionalità di schermatura a radiofrequenza, come dimostrato da un flusso costante di brevetti e nuovi progetti di prodotto. I prodotti nVent SCHROFF sono progettati per garantire la qualità del servizio (QOS) per la fibra che interconnette la rete principale, o backbone, e le piccole sottoreti ai margini della rete.

Protezione, affidabilità e flessibilità per installazioni multitecnologiche

L'esperienza tecnica di nVent offre soluzioni innovative che soddisfano e spesso superano i requisiti delle tecnologie emergenti. L'impegno per il servizio e la flessibilità facilita le soluzioni che soddisfano i requisiti personalizzati in tempi rapidi. Grazie alla nostra ampia gamma di capacità di produzione globale, siamo in grado di fornire piattaforme di qualità costante su cui potete fare affidamento, consegnate nei tempi e nei costi previsti.

  • Una rete di backhaul viene pianificata in base a una serie di fattori, tra cui la velocità di trasferimento richiesta, nota come larghezza di banda, e il tempo necessario ai dati per andare da un punto all'altro, noto come latenza. Interferenze, affidabilità, scalabilità e velocità sono esigenze di traffico che hanno un grande impatto sugli utenti finali.
  • Vi siete mai chiesti come viaggiano le informazioni su Internet o come scorre il traffico di dati da un punto all'altro? Avete mai pensato a cosa serve esattamente tra questi punti per consentire loro di interagire tra loro? L'Internet pubblico, o qualsiasi altra rete di dati, svolge un compito molto basilare (anche se non così semplice): trasferire dati da un'estremità, ad esempio il vostro telefono, all'altra, ad esempio una pagina web, e viceversa.
  • Questa attività viene eseguita da diversi segmenti di rete: Accesso - Core - Backhaul. Il backhaul, quindi, è la connessione tra un nodo di accesso e la rete core.
Outdoor electronics cabinet

Unibody: semplice e conveniente

  • Armadio per esterni di medie dimensioni
  • Alluminio
  • Doppia parete: involucro interno ottimizzato in termini di costi, rivestimento esterno rimovibile per soddisfare i requisiti di installazione
  • Montaggio a parete, su palo o a pavimento
  • Sistemi di chiusura
Esplora i prodotti
outdoor electronics cabinets

Modulare: altamente flessibile

  • Armadio per esterni di alta qualità
  • Telaio con profilo in alluminio
  • Rivestimento a doppia parete rimovibile per accedere facilmente da ogni lato
  • Design e dimensioni flessibili
  • Requisiti elevati di gestione termica
  • Sistemi di chiusura
Esplora i prodotti
Outdoor electronics cabinet

Comline: l'armadio a parete singola

  • L'armadio economico per esterni
  • Alluminio, parete singola
  • Soluzioni termiche disponibili
  • Montaggio a parete, su palo o a pavimento
  • Sistemi di chiusura

Esplora i prodotti
Networking Racks, networking cabinet, network server rack, network rack cabinet

Armadi e rack per reti

Esplora i prodotti
lan wall mounted case

Armadi a parete

Esplora i prodotti
EuropacPRO Subrack

Sottorack da 19" e telaio da 19"

Esplora i prodotti

Strumenti e servizi di progettazione

Report dei test

Testiamo i nostri prodotti in condizioni ambientali estreme, ad esempio con forti sbalzi di temperatura o vibrazioni.

Maggiori informazioni

Modulo di richiesta armadi per esterni

Modulo di richiesta online con configurazioni preselezionate.

Maggiori informazioni

Risorse utili

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

Snippet Outdoor Modular For Telecom Sell Sheet EN

Armadio modulare da esterni (scheda di vendita)

Maggiori informazioni
Snippet Outdoor Cabinets Catalog EN

Armadio modulare per esterni - Catalogo

Maggiori informazioni

Contatti

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.