Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Veicoli terrestri

Veicoli terrestri

Prestazioni e affidabilità per applicazioni mission-critical

Che si tratti di manutenzione o modernizzazione, la robusta offerta di nVent SCHROFF è ideale per proteggere applicazioni critiche quali comunicazioni integrate in ambito militare, operazioni logistiche e di flotta e sistemi radar.

Portafoglio di prodotti

Card Lok, Wedge Lok

Card-Loks senza attrezzi e con limitazione della coppia

Progettato per applicazioni di secondo livello e di manutenzione sul campo, dove un modulo deve essere rimosso e reinstallato spesso senza l'ausilio di strumenti specializzati.

Esplora i prodotti
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Gruppi raffreddati a conduzione VITA

Design ottimizzato della conchiglia e del telaio termico per ottenere più calore dalla scheda.

Esplora i prodotti
High Thermal Sawtooth Card Lok

Card-Lok a dente di sega ad alta temperatura

Le migliori prestazioni termiche della categoria in un Card-Lok a profilo ridotto

Esplora i prodotti
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Estrattori con compensazione della tolleranza della scheda

Estrattore conforme allo standard VITA con design a molla PAWL che compensa le tolleranze della scheda, esercita una pressione positiva sui pin durante l'azionamento del Card-Lok e può essere azionato con una mano con guanto.

Esplora i prodotti
VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

Sistemi VPX robusti

Proteggete i vostri dispositivi elettronici VPX per veicoli terrestri con una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni.

Esplora i prodotti

Prodotto in evidenza: Sistemi VPX robusti

Titan COTS per applicazioni soggette a forti urti e vibrazioni

Per applicazioni gravose nel settore aerospaziale e della difesa mobile, nVent offre il sistema nVent SCHROFF Titan COTS con una maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni. Questo sistema VPX da 19" è basato meccanicamente sul sottorack SCHROFF EuropacPRO tipo R ed è in grado di resistere a carichi d'urto fino a 25G e vibrazioni fino a 3G.

Visualizza la scheda di vendita
Rugged System VME64x-front-case-study.jpg

La migliore integrità del segnale della categoria per velocità di trasferimento dati elevate con backplane nVent SCHROFF VPX

Supporta l'ultimo standard VPX con velocità di collegamento fino a 10,3125 Gbaud.

Dissipazione del calore opzionale con raffreddamento ad aria forzata frontale-posteriore e controllo della velocità della ventola

Il pannello di raffreddamento anteriore è facilmente rimovibile per manutenzione e accesso

Adattamenti semplici e rapidi grazie alla costruzione modulare

Strumenti e servizi di progettazione

Strumento di configurazione di sottorack

Inizia la progettazione

Strumento di configurazione del pannello frontale

Inizia la progettazione

Configuratore Wedge-Lok

Inizia la progettazione

Servizi di progettazione e collaudo

Maggiori informazioni

Risorse

Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Schede tecniche

Maggiori informazioni
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Whitepaper

Maggiori informazioni
SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Opuscolo del settore aerospaziale e della difesa

Maggiori informazioni

Contatti

Non sapete da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza relativa alla progettazione, al prodotto e al servizio, contattate uno dei nostri esperti oggi stesso.