Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Sistemi ferroviari al chiuso

Sistemi ferroviari al chiuso

I centri di controllo e le sale tecniche sono il punto di incontro di tutti gli elementi che rendono efficiente una rete ferroviaria. Le apparecchiature di supervisione e segnalazione fondamentali possono affiancare i sistemi di sicurezza ferroviaria, i sistemi di informazione dei passeggeri, i sistemi di videosorveglianza, i sistemi SCADA e i sistemi di biglietteria avanzati.

Gestione remota dell'hardware per la digitalizzazione delle ferrovie

SCHROFF-SmartHardware-ControlRoom.jpg

Con l'implementazione in espansione della tecnologia della ferrovia digitale, è sempre più necessario monitorare e controllare da remoto le apparecchiature sensibili nelle sale di controllo tecnico in tutta la rete ferroviaria. Un miglioramento del controllo e del monitoraggio delle condizioni di raffreddamento e altri parametri chiave è possibile a livello di rack e di sistema.​

Scopri come raggiungere questo obiettivo nel webinar riportato di seguito.

Demo e webinar tecnicoScheda tecnicaVedi unità di controllo rack

SOLUZIONI DI TRASPORTO PER APPLICAZIONI FERROVIARIE AL CHIUSO

Protezione dell'elettronica in ambienti difficili

Varistar CP Doubledoor

Rack di rete

Esplora prodotti
EMC Cabinet, Railway Electronics Cabinet

Armadi elettronici da 48,26 cm

  • Certificato ferroviario e antisismico

  • EMC

  • Fino a IP55

Esplora prodotti
Guardian Management Gateway

Gateway di gestione Guardian

Esplora prodotti
Fan Tray

Vassoio ventola intelligente

Esplora prodotti
High-Speed CompactPCI System

Sistema seriale CompactPCI

Esplora prodotti
EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | Sottorack da 48,26 cm

Esplora prodotti

Protezione dell'elettronica in ambienti difficili

Railway Electronics Cabinet

VARISTAR CP: armadio elettronico per sistemi ferroviari al chiuso

nVent SCHROFF Varistar CP con EMC è uno dei pochi armadietti elettronici testati con successo in conformità alla norma EN 61000-5-7, fino a 18 GHz oltre alla norma IEC 61587-3, e offre la migliore protezione di schermatura della categoria: Attenuazione di 40 dB a 3 GHz e 30 dB a 10 GHz con uno sportello solido.

Protezione EMC ad alte prestazioni per apparecchiature di segnalazione e comunicazione ferroviaria

  • Le apparecchiature di segnalazione e comunicazione devono funzionare in modo sicuro, soprattutto in ambienti critici
  • Garantire un coordinamento efficace dei treni, attraverso una larghezza di banda dati affidabile e ad alta velocità.
  • Migliorare l'integrità dei dati in tempo reale, ridurre al minimo i ritardi, garantire una manutenzione immediata.

Informazioni sul prodotto Scheda tecnica Video

Garantire la sicurezza informatica

Electronic Locking

Controlli di accesso meccatronici per armadi elettronici

  • Display a LED per stato operativo e allarmi
  • Può essere utilizzato con tessere di prossimità (HID e Mifare)
  • Funzionamento autonomo o in rete
  • La configurazione master/slave può essere impostata individualmente.
  • Allarme anti-vandalismo
  • Si integra nei sistemi di gestione e nel software amministrativo pre-esistenti

ESPLORA PRODOTTIAPRI VOLANTINO

VARISTAR CP: PADRONEGGIARE OGNI DISCIPLINA

Resistente alle vibrazioni e agli urti

server cabinet

L'armadio elettronico Varistar CP di nVent SCHROFF deve funzionare in conformità ai requisiti pertinenti a tutte le situazioni. Per questo è stato progettato in modo da poterci contare al cento per cento anche in condizioni ambientali estreme. Dopotutto, è l'affidabilità, curata fin nei minimi dettagli, che rende realizzabili e anche economici le attività legate alla sicurezza più complesse.

Concretezza

In base al progetto

  • Robusto: design meccanico collaudato per applicazioni mobili
  • Resistente: resistente a urti e vibrazioni in conformità a DL6 di IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 ed EN 50125-3
  • Extra sicuro: protezione aggiuntiva con ammortizzatori opzionali
  • Certificato: saldatura di veicoli ferroviari e componenti secondo la norma EN 15085-2 in base al progetto
  • Schermato: Eccezionali caratteristiche di schermatura di serie (60 dB a 1 GHz, 40 dB a 3 GHz)
  • Raffreddamento ideale: La dissipazione del calore avviene in base alle vostre esigenze, grazie alla scelta di sistemi di raffreddamento (raffreddamento ad acqua fino a 40 kW)
  • Ben protetto: Classe di protezione fino a IP 55
  • Gestione dei cavi: Ampia gamma di accessori per una facile installazione

Due classi di carico utile, un armadio

  • Slim-Line: lo speciale profilo estruso Slim-Line è in grado di sopportare un carico statico di 400 kg con una quantità minima di materiale e soddisfa i requisiti delle classi DL5 e DL6 della norma IEC 61587-1 per i carichi dinamici.
  • Heavy-Duty: Il robusto telaio Heavy-Duty è stato progettato appositamente per applicazioni con carichi elevati. Grazie alla sua maggiore rigidità alla flessione, può sopportare un carico statico di 800 kg, mentre sotto carichi dinamici soddisfa le classi DL5 e DL6 della norma IEC 61587-1. Inoltre, i test dinamici dimostrano la resistenza sismica fino alla zona 4 della classificazione Bellcore.

Strumenti e servizi di progettazione

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Configuratore armadio Varistar CP

Inizia la progettazione
EuropacPRO Subrack Configurator

Configuratore sottorack EuropacPRO

Inizia la progettazione
Front Panel Configurator

Configuratore pannello frontale

Inizia la progettazione

Casi di studio

railway 19'' EMC Cabinets

Armadi per sistemi ferroviari di sicurezza e informazione dei passeggeri

  • Un OEM fornisce sistemi integrati di comunicazione e sicurezza pubblica all'avanguardia per il settore ferroviario e dei trasporti
  • Standardizzazione delle soluzioni meccaniche per i sistemi di informazione, visualizzazione e diffusione sonora dei treni al fine di ottimizzare la progettazione, l'approvvigionamento e la consegna
  • Un nuovo design ha incluso la digitalizzazione dei sistemi di sicurezza sul materiale rotabile attraverso software avanzati per il rilevamento di comportamenti aggressivi e il riconoscimento degli incidenti, collegati ai sistemi di videosorveglianza CCTV, garantendo riconoscimento, prevenzione e risposta tempestiva.
Maggiori informazioni
TECHNICAL ROOM

Protezione EMC ad alte prestazioni per apparecchiature di segnalazione e comunicazione

Il problema:

  • le apparecchiature di segnalazione e comunicazione nel settore ferroviario devono funzionare in modo sicuro, soprattutto in ambienti critici
  • Garantire un coordinamento efficace dei treni, attraverso una larghezza di banda dati affidabile e ad alta velocità.
  • Migliorare l'integrità dei dati in tempo reale, ridurre al minimo i ritardi, garantire una manutenzione immediata.
Maggiori informazioni

Risorse utili

Catalogue Icon - Railway Certified Subracks, Cabinets and Enclosures

Brochure

Panoramica sulla tecnologia nel settore ferroviario

Scarica
SCHROFF-SLSH-H88862-SmartHardwareMGMT-EN-2213_datasheet

Scheda tecnica

Monitoraggio remoto dell'hardware per le sale tecniche ferroviarie

Scarica
Thumbnail for Varistar CP for Railway Comms H87209

Scheda tecnica

Varistar CP per le comunicazioni ferroviarie

Scarica
Rail-Snippet-BRO-EMCA-Highlights-EN-H84290.png

Brochure

Sottorack, custodie e pannelli anteriori

Scarica

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

Disponibile anche in:

Tedesco | Giapponese

PORTAFOGLIO COMPLETO DI PRODOTTI PER IL SETTORE FERROVIARIO

Railway Solutions

Soluzioni ferroviarie

Panoramica

Maggiori informazioni
Outdoor Trackside

Applicazioni per esterni a lato dei binari

Maggiori informazioni
TRACKSIDE SHELTER

Pensilina a lato dei binari

Maggiori informazioni
On Board Rolling Stock

A bordo

Maggiori informazioni
RAILWAY TUNNEL

Tunnel ferroviario

Maggiori informazioni

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare?

Se sei interessato a lavorare con noi, scrivici: saremo lieti di ricevere la tua candidatura.

Contattaci

Dove acquistare

Avete bisogno di trovare i nostri prodotti nella vostra zona?

Utilizzate il nostro strumento di ricerca degli uffici vendite in tutto il mondo per trovare rapidamente un ufficio nVent SCHROFF nella vostra zona.

Strumento di ricerca degli uffici vendite