Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Comunicazioni mission critical

Virtual World-SCHROFF-STYTEL-H89342-TelcoVW-EN
Armadi per telecomunicazioni per esterni mission-critical

Un'efficace integrazione dei sistemi di armadi per esterni è fondamentale per mantenere l'affidabilità e le prestazioni delle infrastrutture di emergenza critiche nelle stazioni base. Per garantire una funzionalità ottimale, è essenziale seguire alcune regole sulle cose da fare e da non fare durante il processo di integrazione.

Armadi modulari per esterni per la protezione delle applicazioni di telecomunicazione

La sicurezza meccanica è la pietra miliare della protezione delle infrastrutture di emergenza critiche alloggiate all'interno di armadi per esterni nelle stazioni base. La robustezza degli armadi per esterni di nVent Schroff risiede nelle funzioni di sicurezza meccanica avanzate progettate per proteggere le apparecchiature da accessi non autorizzati, manomissioni e pericoli ambientali.

Questi armadi sono realizzati con materiali di alta qualità e sono dotati di meccanismi di bloccaggio sicuri, guarnizioni antimanomissione e sistemi di rilevamento delle intrusioni per impedire l'accesso non autorizzato. Inoltre, gli armadi sono progettati per resistere a condizioni climatiche avverse, atti di vandalismo e impatti fisici, garantendo l'integrità e la sicurezza delle apparecchiature sensibili alloggiate all'interno.

Dando la priorità alla sicurezza meccanica, gli armadi per esterni di nVent Schroff forniscono un ambiente sicuro per i componenti critici dell'infrastruttura, quali apparecchiature di comunicazione, alimentatori e sistemi di backup. Questo livello di protezione è essenziale per mantenere la continuità operativa e prevenire le interruzioni in situazioni di emergenza in cui l'affidabilità della comunicazione e dell'alimentazione sono di fondamentale importanza.

Telecom Cabinets

Armadi per comunicazioni per esterni progettati per le telecomunicazioni

Nell'ambito dell'integrazione degli armadi per esterni per infrastrutture di emergenza critiche nelle stazioni base, le classificazioni Ingress Protection (IP) sono di primaria importanza. Queste classificazioni determinano il grado di protezione fornito rispetto a fattori ambientali quali polvere, acqua e temperature estreme. Gli armadi per esterni di nVent Schroff vantano elevate classificazioni IP, garantendo durata e affidabilità dell'apparecchiatura alloggiata all'interno.

Telecom Cabinets

Raffreddamento

Un'efficiente gestione termica è essenziale per mantenere una temperatura di esercizio ottimale degli armadi per esterni che ospitano infrastrutture di emergenza critiche nelle stazioni base. I sistemi di condizionamento dell'aria sono riconosciuti per la loro affidabilità ed efficacia nella regolazione della temperatura dell'armadio, garantendo la durata e le prestazioni delle apparecchiature sensibili.

Telecom Cabinets

Scoprite la nostra gamma di armadi per esterni

Gli armadi a parete doppia o singola di nVent SCHROFF offrono una personalizzazione e un'integrazione complete, garantendo flessibilità e resilienza senza pari per le applicazioni di telecomunicazione mission-critical.

Integrazione di armadi per telecomunicazioni esterni

Scoprite come nVent SCHROFF è in grado di fornire integrazioni di armadi perfettamente personalizzate per le vostre applicazioni di telecomunicazioni.


 

CONTATTACI

Telecoms cabinets.png

CONTATTO E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sapete da dove iniziare?

Se siete interessati a lavorare con noi, scriveteci, saremo lieti di ascoltarvi.

Contattaci

Dove acquistare

Avete bisogno di trovare i nostri prodotti nella vostra zona?

Utilizzate il nostro strumento di ricerca degli uffici vendite in tutto il mondo per trovare rapidamente un ufficio nVent SCHROFF nella vostra zona.

Strumento di ricerca degli uffici vendite