Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Applicazioni per esterni a lato dei binari

Applicazioni per esterni a lato dei binari

Per la segnalazione e le comunicazioni, è fondamentale che i dispositivi elettronici siano protetti in modo sicuro in armadi per esterni, al fine di garantire la sicurezza ferroviaria. Gli armadi per esterni nVent SCHROFF offrono una doppia sicurezza: protezione dall'esterno contro gli atti vandalici e climatizzazione all'interno, garantendo che i dispositivi elettronici alloggiati resistano a condizioni ambientali difficili in conformità con le norme EN 50125-3 e EN 60529.

Portafoglio di prodotti: resistenti alle vibrazioni e agli atti vandalici

Outdoor electronics cabinet

UNIBODY | Doppia parete

  • Semplice ed economicamente vantaggioso
  • Applicazioni di comunicazione nelle stazioni
  • Informazioni sulla stazione
  • Sistemi di sorveglianza
  • Distribuzione dell'alimentazione e del segnale
Esplora prodotti
outdoor electronics cabinets

MODULARE | Doppia parete

  • Applicazioni di segnalazione
  • Controllo dei treni basato sulla comunicazione
  • Controllo dei binari
  • Contatore assali
  • Rilevamento della temperatura delle ruote
  • Interblocco
  • Passaggio a livello
Esplora prodotti
Outdoor electronics cabinet

COMLINE | Parete singola

  • L'armadio economico per esterni
  • Contenitore per montaggio su palo, a parete e a pavimento
  • Ad esempio per la comunicazione radio
Esplora prodotti
Wall Mount Enclosures

IP66 | Involucri con montaggio a parete o su palo

Esplora prodotti
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

IP65 | Linea di involucri IP-Pro Alu EMC

Esplora prodotti
Climate Control Product News, Product News created for EU Distributors

Condizionatori d'aria

Esplora prodotti

Progettati per le condizioni operative più difficili

70507586_XXL.jpg

VERSATILITÀ.

Compatibili con i sistemi ETCS e CBTC, gli armadi per esterni nVent SCHROFF possono essere implementati in un'ampia gamma di ambienti.

La versatile piattaforma per armadi da esterno è stata progettata pensando alla facilità di installazione e manutenzione. Caratteristiche e funzionalità flessibili, estendono il ciclo di vita delle vostre applicazioni, garantiscono sicurezza e affidabilità e riducono i costi operativi che incidono sul costo totale di proprietà (TCO) durante il ciclo di vita delle applicazioni.

QUALITÀ CERTIFICATA.

L'armadio modulare per esterni garantisce un funzionamento regolare e affidabile dei dispositivi elettronici sensibili in ambienti esterni. I componenti standardizzati sono conformi alla norma IEC 61969.

In particolare, l'armadio modulare per esterni è stato progettato tenendo conto delle certificazioni ferroviarie pertinenti, il che lo rende la soluzione ideale per le applicazioni ferroviarie a lato dei binari.

Qualità certificata: armadi modulari per esterni

Design Verification Testing_Horizontal.webp

IEC 61969-3 ed EN 50125-3

Protezione dalle condizioni ambientali

EN 50125-3

Urti e vibrazioni (1-3 m dal binario)

EN 60529

Protezione dall'ingresso fino a IP55

IEC 61587-2 e IEC 61969-3

Resistenza antisismica fino alla zona Bellcore 4

EN 50125-1/-3

Resistenza al vento (180 km/h)

EN 1627 ed EN 1630

Protezione antivandalismo

IEC 61969-2

Dimensioni di coordinazione

IEC 60068-2-75, IEC 62262 e IK 10

Prova d'urto/martello

Impressionante sotto tutti i punti di vista

outdoor modular cabinet

Il nuovo armadio modulare per esterni soddisfa non solo le certificazioni ferroviarie pertinenti, ma offre anche ulteriori vantaggi funzionali:

  • Opzioni di gestione termica: design a doppia parete con raffreddamento attivo diretto della ventola, con controllo PWM e termostato, o raffreddamento tramite condizionatore d'aria
  • Struttura in alluminio leggera e robusta, resistente alla corrosione ed efficiente con blocchi angolari integrati per garantire l'integrità strutturale
  • Le parti di rivestimento, le cerniere e le serrature di recente progettazione offrono una maggiore protezione dagli atti vandalici
  • Dimensioni flessibili, ampia gamma di accessori e compatibilità con gli accessori per armadi da 48,26 cm
  • Accessibile da ogni lato per facilitare la manutenzione
Esplora prodotti

Portafoglio di prodotti: robusti, funzionali e certificati

outdoor unibody, outdoor electronics cabinets

Unibody

  • Custodia interna con rivestimento esterno rimovibile
  • Corpo in alluminio
  • Armadio per esterni di medie dimensioni
  • Montaggio a parete o su palo
  • Accessibilità anteriore
  • Doppia parete in alluminio
  • Raffreddamento tramite convezione naturale, ventola o scambiatore di calore
Maggiori informazioni
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Modulare

  • Certificazione specifica per applicazioni ferroviarie a lato dei binari
  • Telaio con profilo in alluminio
  • Rivestimento rimovibile a doppia parete
  • Design e dimensioni flessibili
  • Per elevati requisiti di gestione termica
  • Accessibile da ogni lato
Maggiori informazioni
outdoor comline, outdoor electronics cabinets

Comline

  • Per diverse applicazioni nell'industria, nei trasporti e nella comunicazione
  • Corpo in alluminio leggero
  • Armadio a parete singola
  • Accessibilità anteriore e posteriore
Maggiori informazioni

Strumenti e servizi di progettazione

Outdoor Electronics Cabinet Configurator

Configuratore armadi per esterni

Il configuratore online che aiuta a trovare la soluzione ideale per gli armadi da esterni.

Inizia la progettazione

Report dei test

Testiamo i nostri prodotti in condizioni ambientali estreme, ad esempio con forti sbalzi di temperatura o vibrazioni.

Maggiori informazioni

Servizi

Maggiori informazioni su come possiamo aiutarvi a introdurre più rapidamente i prodotti sul mercato e a mantenerli più performanti.

Maggiori informazioni

Casi di studio e progetti di riferimento

Enclosures for train station security

Sistemi di sicurezza e informazione dei passeggeri per stazioni ferroviarie

Implementare un sistema SISS (State of the Art Station Information & Security System).

Maggiori informazioni
railway trackside, railway system

Garantire il funzionamento autonomo dei treni

Consente il funzionamento dei treni senza conducente, anche in condizioni di temperatura estrema.

Maggiori informazioni
rail infrastructure

Rilevamento dei danni al battistrada delle ruote

Riduzione dei tempi di manutenzione meccanica ed elettronica dei veicoli ferroviari, grazie alla manutenzione predittiva.

Maggiori informazioni

Risorse utili

Rail-Snippet-SSH-Outdoor-EN_324x200.png

Volantino

Armadio modulare per esterni

Scarica
Rail-Snippet-BRO-Rail-Technology-EN-39601922.png

Brochure

Panoramica sulla tecnologia nel settore ferroviario

Scarica

PORTAFOGLIO COMPLETO DI PRODOTTI PER IL SETTORE FERROVIARIO

Railway Solutions

Soluzioni ferroviarie

Panoramica

Maggiori informazioni
TRACKSIDE SHELTER

Pensilina a lato dei binari

Applicazioni

Maggiori informazioni
On Board Rolling Stock

Materiale di bordo e materiale rotabile

Applicazioni

Maggiori informazioni
Technical Room

Sala tecnica

Applicazioni

Maggiori informazioni
AdobeStock_93955082.png

Tunnel ferroviario

Applicazioni

Maggiori informazioni

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare?

Se sei interessato a lavorare con noi, scrivici: saremo lieti di ricevere la tua candidatura.

Contattaci

Dove acquistare

Avete bisogno di trovare i nostri prodotti nella vostra zona?

Utilizzate il nostro strumento di ricerca degli uffici vendite in tutto il mondo per trovare rapidamente un ufficio nVent SCHROFF nella vostra zona.

Strumento di ricerca degli uffici vendite