Soluzioni per test e misurazioni
Rack e involucri per proteggere le apparecchiature di prova
Scegliere la piattaforma hardware ottimale per la progettazione del sistema di prova può essere un compito difficile. Noi di nVent capiamo bene questa sfida. Da decenni nVent SCHROFF sviluppa rack e involucri di alta qualità per OEM e utenti finali al fine di proteggere i componenti elettronici sensibili che costituiscono i sistemi di prova di fascia alta.
Qualunque siano le sfide fisiche che il vostro sistema di prova deve affrontare, che si tratti di ingombro ridotto, maggiore dissipazione del calore o ambienti soggetti a urti e vibrazioni, i nostri esperti tecnici sono pronti a collaborare per fornire la soluzione migliore per la vostra applicazione.
Ci impegniamo a supportare ingegneri, scienziati e ricercatori nello sviluppo di sistemi di prova innovativi che accelerino innovazioni come il 5G, la guida autonoma, l'IoT e la sicurezza di rete.
SOLUZIONI PER UN'AMPIA GAMMA DI APPLICAZIONI
Esplorate gli hotspot interattivi qui sotto per vedere prodotti, risorse e altro ancora specifici per le applicazioni.

Industriale
- Test funzionali della linea di produzione
- Test di controllo qualità

Telecomunicazioni
- Test di laboratorio e produzione
- Misurazioni della rete di campo
- Test LTE e 5G

Settore automobilistico
- Simulazione di guida autonoma
- Test di connettività wireless
- Prove dei sistemi di assistenza alla guida

Sanitario
- Test per il controllo di hardware, sensori e software
- Dati per applicazioni di registrazione e analisi

Difesa e aerospaziale
- Test per radar, avionica, navigazione, comunicazioni satellitari

Fisica
- Apparecchiature di test in laboratori scientifici di grandi dimensioni
- Acceleratori di particelle
- Fisica delle astroparticelle

Sistemi di prova delle batterie
Infrastruttura meccanica, di sicurezza e di alimentazione per sistemi di test automatizzati Con la crescente domanda di veicoli elettrici, aumenta anche la necessità di apparecchiature completamente automatizzate per testare le batterie ad alte prestazioni e ad alta tensione, i gruppi motopropulsori e i caricabatterie che li alimentano.

Elaborazione quantistica
Utilizzando piattaforme hardware aperte e blocchi modulari, la vostra infrastruttura di calcolo quantistico partirà da un framework collaudato e scalabile.
Soluzioni per involucri estremamente flessibili e convenienti
I nostri rack e involucri possono alloggiare dispositivi di piccole dimensioni come schede ATX o Computer-on-Modules, generalmente utilizzati per testare segnali o connessioni dedicati come Wi-Fi e Bluetooth. Oltre a questo, offriamo un hardware modulare in grado di alloggiare schede AXIe, PXIe, cPCIe, che vengono spesso utilizzate nelle apparecchiature di prova per i test funzionali di prodotti complessi nella produzione o in altre applicazioni. nVent SCHROFF offre servizi di gestione dei progetti, sviluppo, prototipazione, collaudo, certificazione, pre-produzione e produzione in serie, tutto da un unico fornitore.
Nuovi prodotti

Facile scambio LFT
Il sistema Easy Swap Liquid Flow-Through (LFT) offre un raffreddamento a liquido ad alte prestazioni negli ambienti Eurocard 3U standard, senza sacrificare la modularità. Progettato per l'elettronica ad alta densità, offre un controllo termico preciso in caso di mancanza di aria forzata.

Controller integrato PXIe
nVent ha migliorato le prestazioni del controller integrato compatto PXIe per l'uso in applicazioni di misurazione e test PXI Express.

Espansione dei sistemi PXI Express
nVent amplia il suo portafoglio di prodotti con SCHROFF PXI Express a 18 slot. L'uso di moduli standard garantisce un elevato grado di flessibilità e consente un adattamento economico della soluzione di sistema alle esigenze del cliente.
Scambiatore di calore aria/acqua con prestazioni di raffreddamento da 5 o 10 kW
Per applicazioni che richiedono un armadio completamente chiuso, nVent SCHROFF offre una soluzione di raffreddamento conveniente con il nuovo scambiatore di calore aria/acqua LHX da 5 kW e 10 kW, inclusa un'unità di controllo.
Perché nVent SCHROFF?

Integrazione e personalizzazione
Oltre alle nostre varie serie di involucri, offriamo anche soluzioni preassemblate e personalizzate, tra cui aperture, etichette e integrazioni elettroniche. Per ulteriori servizi, quali progettazione di backplane, simulazione termica e test EMC o di urti e vibrazioni, i nostri esperti saranno lieti di assistervi.
Il vostro partner nell'eccellenza dei test e delle misurazioni
nVent SCHROFF offre rack modulari, armadi e soluzioni di raffreddamento innovative per ambienti di test e misurazione. Scoprite il nostro impegno per la progettazione di precisione, l'elevata affidabilità e le prestazioni ottimizzate per le applicazioni più impegnative. Scoprite come le nostre soluzioni possono aumentare l'efficienza e i tempi di attività dei vostri progetti.

Casi di studio
In ambienti umili e difficili, salvaguardiamo gli strumenti di misurazione elettrica e le apparecchiature di test elettroniche con rack e involucri, la gestione termica e gli accessori per garantire il funzionamento ottimale. Scopri come colleghiamo e proteggiamo le vostre apparecchiature di prova elettriche ed elettroniche.