Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…
Stampa
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Controller integrato PXIe aggiornato con prestazioni migliori

nVent Electric plc (NYSE:NVT) ("nVent"), leader mondiale nelle soluzioni di collegamento e protezione di impianti elettrici, ha annunciato oggi l'aggiunta del controller integrato nVent SCHROFF PXIe aggiornato al catalogo di prodotti. nVent ha migliorato le prestazioni del controller compatto integrato PXIe per l'uso in applicazioni di misurazione e test PXI Express. È dotato di moduli serie TC370 Congatec dotati di processori Intel di ottava generazione (serie i3, i5, i7) e di quattro core del processore, da Intel Core i5 in su, che migliorano le prestazioni per le applicazioni multicore.

Il controller integrato presenta le seguenti caratteristiche:

  • Con un solo slot (4U) di larghezza e 3U di altezza, il controller integrato fornisce una connessione di sistema a banda larga con fino a 16 gigabyte al secondo e interfacce periferiche versatili.
  • Sul pannello anteriore del controller sono presenti due connessioni Gigabit Ethernet e tre interfacce USB 3.0 di tipo A.
  • Il motore grafico Intel® Gen9 HD integrato offre una potenza di elaborazione sufficiente per la visualizzazione e la configurazione dei dati del controller. Il motore grafico si collega tramite DisplayPort sul pannello anteriore. Il controller può essere dotato di una memoria RAM fino a 64 GB e dispone di un SSD m.2 NVMe da 250 GB.

È possibile personalizzare l'hardware e accedere alle numerose funzioni di American Megatrends AMIBIOS®8.