Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Soluzioni per il settore ferroviario e dei trasporti

Soluzioni per il settore ferroviarie e dei trasporti

Abilitazione e sicurezza delle applicazioni ferroviarie intelligenti

Con oltre sessant'anni di esperienza al servizio delle principali aziende ferroviarie, nVent SCHROFF è leader mondiale nella protezione dei sistemi. In stretta collaborazione con i nostri partner ferroviari, progettiamo soluzioni innovative, conformi agli standard e sicure dal punto di vista informatico, produciamo sistemi ad alte prestazioni e supportiamo i nostri clienti anche nell'assemblaggio delle loro infrastrutture ferroviarie elettriche avanzate. Sia per gli ambienti di bordo che per quelli di terra e di sala tecnica.

Ampia gamma di soluzioni per il settore ferroviario e dei trasporti

Esplorate gli hotspot interattivi per vedere i prodotti specifici per i sistemi ferroviari, le risorse e altro ancora.

Supporto alle moderne soluzioni ferroviarie e di trasporto

La gamma completa di armadi elettronici standard certificati per il settore ferroviario dimostra la resilienza e la sicurezza del sistema ferroviario ogni giorno a bordo e a terra per i sistemi ferroviari ad alta velocità e le metropolitane. Grazie a una piattaforma modulare, gli armadi e i sistemi ferroviari nVent SCHROFF possono essere adattati rapidamente e facilmente per soddisfare requisiti applicativi specifici.

ON-BOARD And ROLLING STOCK

MATERIALE DI BORDO E MATERIALE ROTABILE

Controllo automatico dei treni

Protezione automatica dei treni

Funzionamento automatico del treno

Balise Transmission Module

Computer di bordo del veicolo

GSM-R, LTE-R e 5G-M

Maggiori informazioni
TECHNICAL ROOM

SALA TECNICA

CBTC

CCTV

Sistemi di informazione per i passeggeri

ETCS

SCADA

Biglietteria

Maggiori informazioni
TRACKSIDE SHELTER

PENSILINA LUNGO I BINARI

Controllo automatico dei treni

Protezione automatica dei treni

ETCS

GSM-R, LTE-R e 5G-M

Interblocco

Maggiori informazioni
RAILWAY TUNNEL

GALLERIA FERROVIARIA

CBTC

Comunicazione in galleria

Unità radio a terra

Funzionamento automatico del treno

Maggiori informazioni
OUTDOOR TRACKSIDE

LATO DEL BINARIO ESTERNO

Contatore assali

CBTC

GSM-R, LTE-R e 5G-M

Rilevamento ruote surriscaldate

Passaggi a livello

Maggiori informazioni

White Paper

Garantire l'integrità del segnale nei moderni sistemi di segnalamento ferroviario con una schermatura EMI migliorata

PRODOTTI CERTIFICATI PER LA TECNOLOGIA FERROVIARIA

A bordo, nella sala tecnica o lungo i binari: l'approccio modulare alla piattaforma di prodotti, la competenza nelle applicazioni ferroviarie e le tecnologie innovative garantiscono la migliore copertura dei componenti elettronici, certificata per il settore ferroviario, progettata e realizzata da nVent SCHROFF.

Meccanica robusta, resistenza agli urti e alle vibrazioni, schermatura perfetta, raffreddamento ottimizzato, alimentatori affidabili e gestione eccellente del sistema: nVent SCHROFF garantisce la protezione resiliente dei vostri sistemi ferroviari.

Networking Cabinets and Racks

Armadi e rack per reti

  • Comunicazioni lungo i binari

  • Controllo degli accessi

Esplora i prodotti

Armadi elettronici da 19"

  • Certificazione ferroviaria e antisismica
  • EMC
  • Fino a IP55
Esplora i prodotti

Rack di bordo (saldati)

Rack di bordo

  • Risparmio di spazio

  • Saldato secondo EN 15085 (CL2) e AWS

Esplora i prodotti

Rack di bordo (imbullonati)

Rack di bordo

  • Certificazione EN 50155
  • EMC
  • Fino a IP55
Esplora i prodotti
SCHROFF-3D-N00334-IntegratedWallMount-EN_clean.png

Armadi a parete

Esplora i prodotti

Sottorack da 19" e telaio da 19"

Esplora i prodotti

Sistema CompactPCI, sistema CPCI

Sistema CompactPCI ad alta velocità

Esplora i prodotti

Vassoio ventola intelligente

Vassoio ventola intelligente

Esplora i prodotti

Gateway di gestione Guardian

Gateway di gestione Guardian

Esplora i prodotti

Cassette da 19"

Esplora i prodotti

Pannelli anteriori, unità plug-in

Pannelli anteriori e unità plug-in

Esplora i prodotti

Fattore di forma ridotto e contenitori robusti

Fattore di forma ridotto e contenitori robusti

  • Fino a IP67
Esplora i prodotti

Ambiente ferroviario virtuale

Ottenete maggiori informazioni sulle soluzioni ferroviarie nVent esplorando le diverse aree dell'infrastruttura ferroviaria attraverso i prodotti nVent, con scenari applicativi dettagliati che includono la sala tecnica e le applicazioni a bordo dei treni e lungo la linea ferroviaria.

Una visita virtuale di queste applicazioni mostra un inventario completo delle soluzioni nVent, comprese le informazioni sui prodotti e le risorse dei marchi nVent, tra cui nVent ERICO, ERIFLEX, CADDY, LENTON, SCHROFF e HOFFMAN.

Esplorate il mondo ferroviario virtuale di nVent

railway system, rail infrastructure, high speed rail system

Case study e referenze dei clienti

L'implementazione di tecnologie ferroviarie di nuova generazione, come il controllo dei treni basato sulla comunicazione (CBTC) supportato da Wireless Max, FRMCS, LTE o 5G-Metro, richiede l'integrazione di hardware e sistemi avanzati in apparecchiature nuove ed esistenti.

Con numerosi prodotti progettati e certificati specificamente per i sistemi ferroviari, nVent SCHROFF offre soluzioni di sottorack e armadi ferroviari per il segnalamento interna, a bordo e all'esterno sui binari, per i controller dei treni e le apparecchiature di comunicazione.

Integratore di sistemi - soluzioni robuste

Robusto monitoraggio del pantografo

Sistema

  • Processore Advantech 3U CompactPCI e schede I/O in uno chassis nVent SCHROFF 3U
  • Contenitore standard da 19 pollici per il montaggio su rack che dissipa efficacemente il calore
  • Eccellente schermatura RFI e protezione da urti e vibrazioni elevati per applicazioni a bordo
Maggiori informazioni

EMC da 19" per interni

Armadi per ferrovie

  • Prestazioni sicure in ambienti critici
  • Il miglior concetto di schermatura EMC della categoria
  • Testato con successo secondo EN 61000-5-7 fino a 18 GHz
Maggiori informazioni

Sottorack per Wi-Fi a bordo

Sottorack per Wi-Fi a bordo

Materiale rotabile

  • Schede 3U e 6U da integrare
  • Certificazione SNCF
  • La guida anteriore del sottorack deve essere adatta alla maniglia UBK
Maggiori informazioni

CONTENITORI PER IL SETTORE FERROVIARIO - TESTATI SECONDO TUTTI GLI STANDARD

IEC 61969-3 ed EN 50125-3

Protezione dalle condizioni ambientali

EN 50125-3

Urti e vibrazioni (1-3 m dal binario)

EN 60529

Protezione dall'ingresso fino a IP65

IEC 61587-2 e IEC 61969-3

Resistenza antisismica fino alla zona Bellcore 4

EN6100-5-7

Protezione EMC fornita dagli armadi contro le interferenze elettromagnetiche (EMI)

EN 50125-1/-3

Resistenza al vento (180 km/h)

EN 1627 ed EN 1630

Protezione antivandalismo

IEC 61969-2

Dimensioni di coordinazione

IEC 60068-2-75, IEC 62262, IK 10

Prova d'urto/martello

EN 45545

Protezione antincendio

EN 50155

Materiale rotabile e protezione elettronica a bordo

AREMA e CENELEC

Standard di certificazione europea e dell'American Railway Engineering

Dove le prestazioni incontrano l'affidabilità

Design Verification Testing_Horizontal.webp

SIMULAZIONI TERMICHE
Le simulazioni della distribuzione della temperatura e degli schemi del flusso d'aria aiutano a progettare il concetto di raffreddamento e a individuare i punti di surriscaldamento.

TEST IN NEBBIA SALINA
La resistenza alla corrosione e l'invecchiamento superficiale dell'oggetto sottoposto al test vengono verificati in una soluzione salina vaporizzata.

TEST DI RESISTENZA AGLI URTI E ALLE VIBRAZIONI
Le soluzioni nVent SCHROFF garantiscono la resistenza agli urti nelle applicazioni mobili. I prodotti nVent vengono testati con carichi tipici, sia internamente che nei laboratori di istituti certificati.

TEST IN GALLERIA DEL VENTO
I volumi del flusso d'aria e le caratteristiche di resistenza vengono determinati in una galleria del vento, consentendoci di stabilire il raffreddamento dell'aria per un'efficienza ottimale.

MISURAZIONE DEL RUMORE
Il livello di rumore generato da un oggetto viene misurato utilizzando la tecnologia più avanzata per garantire la conformità agli standard del settore.

TEST IN CAMERA CLIMATICA
I prodotti possono essere testati in condizioni ambientali estreme nelle nostre camere climatiche interne.

TEST DI SCHERMATURA HF
La schermatura HF è integrata nella struttura di base dei prodotti ferroviari nVent SCHROFF. I test vengono effettuati nel nostro laboratorio o presso l'Istituto di alta frequenza dell'Università di Karlsruhe, in Germania.

Risorse utili

Certified Subracks

Brochure

Sottorack, armadi e contenitori certificati per il settore ferroviario

Scarica

Modernizzazione del materiale rotabile

White Paper

Modernizzazione del materiale rotabile.

Scarica
Signalling Solutions

Brochure

Soluzioni di bordo e di segnalamento.

Scarica
Hardware Monitoring

Scheda tecnica

Monitoraggio remoto dell'hardware per le sale tecniche ferroviarie

Scarica
Modular Cabinet

Volantino

Armadio modulare per esterni.

Scarica
Varistar CP Cabinet

Scheda tecnica

Armadio Varistar CP EN 50155 per applicazioni ferroviarie

Scarica
Rail Communications

Scheda tecnica

Varistar CP per le comunicazioni ferroviarie

Scarica
Wallmount Enclosure

Volantino

Armadi per montaggio a parete a terra configurati

Scarica

Soluzioni ferroviarie certificate

Foglio di vendita

Soluzioni ferroviarie certificate

Scarica

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

E-BOOK CONSIGLIATI PER SFRUTTARE LE PIÙ RECENTI TECNOLOGIE FERROVIARIE

Modernizzazione del materiale rotabile

railway system, communication-based train control, railway network

La modernizzazione delle apparecchiature obsolete del materiale rotabile presenta sfide uniche, come l'installazione di nuovi dispositivi elettronici in spazi ristretti a bordo dei veicoli.

  • Retrofitting delle apparecchiature a bordo dei treni
  • Garantire la sicurezza dei passeggeri e degli operatori
  • Accesso completo ai controller e all'elettronica del treno
  • Distribuzione globale e facile installazione
Scarica

Notizie ed eventi

Strumenti di progettazione

Configuratore online drag-and-drop, con configurazioni preselezionate.

Progetta ora

Report dei test

Testiamo i nostri prodotti in condizioni ambientali estreme, come forti sbalzi di temperatura o vibrazioni.

Visualizza report

Servizi

Maggiori informazioni su come possiamo aiutarvi a introdurre più rapidamente i prodotti sul mercato e a mantenerli più performanti.

Visualizza servizi

CONTATTO E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sapete da dove iniziare?

Se siete interessati a lavorare con noi, scriveteci, saremo lieti di ascoltarvi.

Contattaci

Dove acquistare

Avete bisogno di trovare i nostri prodotti nella vostra zona?

Utilizzate il nostro strumento di ricerca degli uffici vendite in tutto il mondo per trovare rapidamente un ufficio nVent SCHROFF nella vostra zona.

Strumento di ricerca degli uffici vendite