Rack a bordo
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Rack a bordo
Adatto per vibrazioni continue, urti, temperature elevate e umidità elevata.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Per applicazioni ferroviarie mobili
- Adatto per vibrazioni continue, urti, temperature elevate e umidità elevata
- Adatto per supporti SNCF da 1, 2 o 3 U (NF F61-005, CF 60-002)
- Il lato posteriore è dotato di connettori standard; la barra trasversale può essere codificata su misura per i pin di codifica SNCF
- Traversa con canalina per cavi integrata
- Diversi rack possono essere impilati o montati in file
- Prodotto utilizzando un processo di saldatura, certificato a norma EN 15085 (CL2)
- Saldature in acciaio inox passivate per prevenire la corrosione
Specifiche
Profondità
341.8mm
Finitura
Grezzo
È conforme a
SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Materiale del telaio
Acciaio inossidabile
Carico statico
25kg
Tipo di prodotto
Rack
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.