Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Embedded Systems & Platforms: VPX, ATCA, PXIe & CPCI

PXIe Hero Banner
In evidenza: Chassis PXIe

Soluzioni di chassis PXIe personalizzate per le vostre applicazioni di test esclusive

Maggiori informazioni

Sistemi standard aperti e progettazione di backplane

Affidabilità e prestazioni garantite per i vostri sistemi elettronici.


In nVent SCHROFF, consideriamo ogni sistema come l'infrastruttura completa per la vostra applicazione.

I nostri componenti sono principalmente sviluppati e realizzati internamente, per garantire un funzionamento armonioso.

Ciascun elemento è progettato per integrarsi perfettamente e viene sottoposto a rigorosi test interni per garantire un funzionamento impeccabile.

nVent SCHROFF Electronics Manufacturing Capabilities

Play

Infrastruttura completa

I nostri sistemi offrono soluzioni di infrastruttura complete, tra cui backplane, meccanica, sistemi di raffreddamento, alimentatori, e gestione della piattaforma hardware.

Esperienza in-house

Tutti i componenti sono realizzati e testati internamente, garantendo qualità e compatibilità a livello generale.

Integrazione perfetta

Ogni componente è progettato per funzionare insieme, garantendo un funzionamento regolare e riducendo il rischio di guasti al sistema.

Scalabilità e flessibilità

I nostri sistemi si adattano alle esigenze in continua evoluzione, consentendo scalabilità e personalizzazione semplici man mano che la vostra applicazione cresce.




Sistemi integrati e backplane

nVent SCHROFF AdvancedTCA (ATCA) system for high-performance communication and 40G/100G data transfer

Sistemi AdvancedTCA

AdvancedTCA (ATCA) è uno standard aperto del PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) per sistemi di comunicazione ad alte prestazioni.

Vantaggi chiave

  • Piattaforma ad alta disponibilità con un'architettura completamente ridondante.
  • Robusta gestione degli scaffali per una gestione efficiente degli eventi.
  • Gamma di prodotti standard con tutte le configurazioni di slot comuni (2, 6 o 14 slot)

Caratteristiche chiave

  • Supporta il trasferimento dati LVDS ad alta velocità e protocolli multipli: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express e Infiniband.
  • Opzioni per velocità di trasferimento dati 40G o 100G.
  • Capacità di raffreddamento fino a 500 watt per scheda a ΔT 10 Kelvin
  • Alimentazione CA, CC o CA/CC combinata.

Esplora i prodotti

nVent SCHROFF MicroTCA (MTCA) system supporting PCIe Gen 5 and 100G Ethernet for modular scalability

Sistemi MicroTCA

MicroTCA (MTCA) è uno standard aperto di PICMG per sistemi di comunicazione, che offre un trasferimento dati ad alta velocità e prestazioni robuste per varie applicazioni.

Vantaggi chiave

  • Trasferimento dati ad alta velocità tramite LVDS
  • Supporta Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express e S-ATA/SAS
  • Alta disponibilità con architettura completamente ridondante

Caratteristiche chiave

  • Trasferimento dati ad alta velocità fino a 100 G Ethernet e PCIe Gen 5 con sistemi standard
  • Ampia gamma di accessori (pannelli anteriori, pannelli di riempimento, ecc.)
  • Sistemi conformi agli standard MTCA.0, MTCA.1 e MTCA.4

Esplora i prodotti

PXI Express (PXIe) chassis from nVent SCHROFF for high-speed test and measurement applications

PXI e PXI Express

PXI, sviluppato da PXI Systems Alliance, è progettato per applicazioni che richiedono trasferimento e sincronizzazione di dati elevati, come test, misurazioni o automazione.

Vantaggi chiave

  • Trasferimento e sincronizzazione dei dati ad alta velocità
  • Retrocompatibilità con le schede CPCI, PXI, CPCI Express e PXIe

Caratteristiche chiave

  • Sistemi desktop PXI e PXIe con diversi numeri di slot
  • Interruttori, ponti e moduli clock (PXIe) come moduli di sostegno per la personalizzazione
  • Flusso d'aria ottimizzato per un raffreddamento superiore
  • Supporta fino a 16 GB/s di larghezza di banda del sistema PCIe Gen3

Esplora i prodottiConfigura

CompactPCI (CPCI) Serial system for industrial computing with PCIe Gen 4 and USB 3.0 support

CompactPCI (CPCI) e CompactPCI Serial

CompactPCI (CPCI) e CompactPCI Serial sono utilizzati nelle applicazioni industriali, con CPCI basata sull'architettura del bus per computer desktop e CPCI Serial che incorpora protocolli moderni.

Vantaggi chiave

  • Integra più standard bus come PSB, H.110 e PXI.
  • Supporta protocolli attuali e futuri come PCIe, Ethernet, USB e S-ATA/SAS.

Caratteristiche chiave

  • Sistemi standard per schede 3U e 6U.
  • Alimentatori collegabili singoli o ridondanti o PSU ATX.
  • Sistemi con bus PSB, H. 110 o PXI.
  • CPCI Serial supporta PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 ed Ethernet 10GBase-T.

Esplora i prodotti

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VME e VME64x

Lo standard VMEbus Manufacturers' Group (VITA) è progettato per sistemi di automazione industriale, offrendo un'interconnessione robusta della scheda.

Vantaggi chiave

  • Supporta fino a 21 slot
  • Velocità di trasferimento dati più elevate con l'estensione VME64x
  • Trasferimento seriale ad alta velocità migliorato fino a 10 Gbps con VXS

Caratteristiche chiave

  • Compatibile con schede 3U, 6U e 9U
  • Interconnessioni con schede di larghezza 4 HP e profondità di 160/220/280 mm
  • Supporta topologie a stella singola e doppia.

Esplora i prodotti

Rugged OpenVPX (VITA 65) system with air and conduction cooling for defense and aerospace

VPX

VPX, la più recente specifica VITA, è progettato per sistemi robusti e ad alte prestazioni con varie opzioni di raffreddamento.

Vantaggi chiave

  • Supporta più meccanismi di trasferimento dati come VMEbus, PCI, Ethernet e PCIe.
  • Garantisce l'interoperabilità con Open VPX (VITA 65) per diverse topologie di backplane.

Caratteristiche chiave

  • Adatto per schede 3U e 6U con aria, conduzione e raffreddamento a liquido.
  • Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbit/s.
  • Raffreddamento eccellente e protezione EMC.

Esplora i prodotti

Custom high-speed backplane design capabilities for PXIe, VPX, and ATCA embedded systems

Funzionalità di progettazione di backplane

nVent SCHROFF offre una gamma completa di backplane standard progettate per soddisfare esigenze specifiche.

Vantaggi chiave

  • Sviluppo e modifica di backplane personalizzati disponibili per specifiche esclusive
  • Lo sviluppo e la produzione interni garantiscono qualità ed efficienza
  • Supporto di esperti per domande tecniche, preventivi e assistenza ai progetti

Caratteristiche chiave

  • Ampia gamma di backplane standard tra cui AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX e VME
  • Capacità di gestire requisiti personalizzati, da piccole modifiche a fattori di forma personalizzati e topologie di connessione

Esplora i prodotti

Test Adapters

Adattatori di test

Gli adattatori di test sono fondamentali per il debug delle schede, consentendo un'integrazione e una valutazione perfette. Collegare una scheda di prova all'adattatore e inserirla in uno slot del sistema per un facile accesso ai componenti.

Vantaggi chiave

  • Facile accesso a punti di test, segnali, indirizzi e alimentazione dal connettore del backplane sul lato anteriore.
  • Campi di misurazione della tensione e della corrente per una diagnostica precisa.
  • Connettività personalizzata con pin per avvolgimento filo per configurazioni specifiche.

Caratteristiche chiave

  • Una varietà di connettori DIN: B, C, D, E, F e M.
  • Configurare adattatori di test personalizzati 6 o 9 U utilizzando set meccanici e guide degli adattatori di prova 3 U di nVent SCHROFF.

Esplora i prodotti




Novità e risorse

News&Resources-Systems-PXIe

Chassis e controller PXI Express

Soluzione di sistema PXIe. Nuova generazione disponibile.

Maggiori informazioni
News&Resources-Systems-Configurators

Configuratori di sistemi PICMG e VITA

Configura il tuo progetto

Maggiori informazioni
News&Resources-Systems

Brochure della soluzione di sistema

Collegati in rete con le tecnologie del futuro.

Download
News&Resources-Systems-Firmware

Firmware

Firmware per ATCA, MicroTCA e Shelf Manager

Maggiori informazioni



Collaborazione con i migliori per creare soluzioni leader del settore

CONTATTO E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sapete da dove iniziare?

Se siete interessati a lavorare con noi, scriveteci, non vediamo l'ora di conoscervi.

Contattaci

Dove acquistare

Avete bisogno di trovare i nostri prodotti nella vostra zona?

Utilizzate il nostro strumento di ricerca degli uffici vendite in tutto il mondo per trovare rapidamente un ufficio nVent SCHROFF nella vostra zona.

Strumento di ricerca degli uffici vendite