Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Rete di accesso

Rete di accesso

AFFIDABILITÀ PER LE RETI DI ACCESSO

Che la rete di accesso sia puramente in fibra ottica (FTTH) o basata su una tecnologia mista fibra/rame (FTTC, FTTB) i requisiti di funzionamento e manutenzione stanno cambiando radicalmente rispetto all'accesso basato esclusivamente su loop digitale dell'utente. Allo stesso tempo, ci si aspetta una riduzione degli interventi di manutenzione, soprattutto sulla rete in fibra ottica, perché è considerata più affidabile rispetto a quella in rame.

  • Rete mobile: 4G/5G
  • Rete fissa: FTTx
  • WLAN (Wireless Local Area Network)
  • Sistemi di antenne distribuite (DAS)
  • Soluzioni per edifici (IBS)
  • Rete di trasporto

PORTAFOGLIO DI PRODOTTI

Piattaforme di prodotto avanzate per tutte le parti della rete.

La nostra ampia gamma di prodotti standardizzati costituisce un'ottima base per modifiche e soluzioni personalizzate, realizzabili in modo rapido ed economico. I nostri prodotti sono conformi alle direttive EMC e sulla bassa tensione dell'UE e alle direttive RoHS; molti sono anche conformi agli standard UL, MIL, NEBS, Bellcore e Telcordia. In questo modo, i costi di progettazione, verifica e collaudo sono ridotti al minimo. Il risultato: il time-to-market è notevolmente più rapido e ha costi inferiori.

  • La rete di accesso è la rete o la parte di una rete di telecomunicazioni che consente all'utente di accedere al servizio di telecomunicazioni.
  • Una rete di accesso trasporta i segnali a tutti i router di una rete, compresi i router periferici. I router periferici sono computer o server che consentono la comunicazione di rete. La rete di accesso è il termine utilizzato per descrivere una rete che collega tutti i router o server che necessitano di accesso a Internet. Al contrario, il termine rete centrale viene solitamente utilizzato per descrivere il mainframe di una rete, come ad esempio l'hardware che costituisce l'hub principale di un provider di servizi Internet.
  • Le reti di accesso, quando si descrive la connettività Internet, sono leggermente diverse dalle reti di accesso radio. Le reti di accesso radio sono costituite da radio e antenne, nodi (o celle) e cavi in rame o fibra ottica. Il concetto è simile, ma le reti di accesso radio vengono utilizzate per le comunicazioni e i dispositivi cellulari.
Outdoor electronics cabinet

Unibody: semplice e conveniente

  • Armadio per esterni di medie dimensioni
  • Alluminio
  • Doppia parete: involucro interno ottimizzato in termini di costi, rivestimento esterno rimovibile per soddisfare i requisiti di installazione
  • Montaggio a parete, su palo o a pavimento
  • Sistemi di chiusura
ESPLORA PRODOTTI
outdoor electronics cabinets

Modulare: altamente flessibile

  • Armadio per esterni di alta qualità
  • Telaio con profilo in alluminio
  • Rivestimento a doppia parete rimovibile per accedere facilmente da ogni lato
  • Design e dimensioni flessibili
  • Requisiti elevati di gestione termica
  • Sistemi di chiusura
ESPLORA PRODOTTI
Outdoor electronics cabinet

Comline: l'armadio a parete singola

  • L'armadio economico per esterni
  • Alluminio, parete singola
  • Soluzioni termiche disponibili
  • Montaggio a parete, su palo o a pavimento
  • Sistemi di chiusura
ESPLORA PRODOTTI
Outdoor Modular Double Wall Cabinet

Armadi per elettronica all'aperto

  • Armadi in alluminio con esterni in acciaio (altro materiale per scopi specifici)
  • Certificati per il settore ferroviario e delle telecomunicazioni
  • Gestione termica innovativa
  • IP55, anti-vandalismo (RC2), ignifugo, testato per urti e vibrazioni
  • Resistente a terremoti e uragani
ESPLORA PRODOTTI
Small Form Factor Cases, breadboard case, board enclosure

Custodie a fattore di forma ridotto

  • Interscale: l'involucro in lamiera nVent SCHROFF più flessibile con schermatura EMC integrata
  • Minipac: custodia pratica, compatta e robusta per ospitare circuiti stampati standardizzati e non standardizzati. Utilizzabile come involucro da tavolo o a parete
ESPLORA PRODOTTI
EuropacPRO Subrack

Sottorack e chassis da 48,26 cm

I sottorack nVent SCHROFF e lo chassis da 48,26 cm per il montaggio su rack offrono una piattaforma flessibile per applicazioni in ambito militare, ferroviario e delle telecomunicazioni, nonché di test e misurazione. Con un'ampio portafoglio di standard basato su una piattaforma modulare, i sottorack e il telaio per montaggio su rack da 48,26 cm consentono un elevato grado di flessibilità nella progettazione, in modo da soddisfare i requisiti applicativi quali resistenza agli urti e alle vibrazioni o schermatura EMC.

ESPLORA PRODOTTI

Strumenti e servizi di progettazione

Report dei test

Testiamo i nostri prodotti in condizioni ambientali estreme, ad esempio con forti sbalzi di temperatura o vibrazioni.

Maggiori informazioni

Modulo di richiesta armadi per esterni

Modulo di richiesta online con configurazioni preselezionate.

INIZIA LA PROGETTAZIONE

Risorse utili

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

Armadio modulare da esterni (scheda di vendita)

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Scarica

Armadio modulare per esterni - Catalogo

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Scarica

Contattaci

Non sai da dove iniziare? Per qualsiasi esigenza di progettazione, prodotto e servizio, contatta oggi stesso uno dei nostri esperti.