Nucleare
Cosa sono le applicazioni di controllo e strumentazione nucleare?
Le applicazioni i&C (Nuclear Instrumentation and Control) monitorano e regolano i processi critici in una centrale nucleare. Forniscono la misurazione in tempo reale di parametri quali temperatura, pressione, flusso di neutroni e flusso del liquido di raffreddamento per garantire un funzionamento sicuro e stabile.
Questi sistemi eseguono anche funzioni di controllo e protezione fondamentali, tra cui la protezione del reattore, lo spegnimento automatico e il supporto di funzioni di sicurezza progettate in conformità con le normative nucleari.
Infrastruttura hardware i&C qualificata per il nucleare
Le schede elettroniche plug-in specifiche per l'applicazione sono installate in supporti schermati con architetture backplane definite per la distribuzione di alimentazione, segnale e dati. I sottorack e i pannelli frontali di precisione sono montati in armadi EMC a gestione termica progettati per resistere a carichi sismici, vibrazioni, interferenze elettromagnetiche (EMI), temperature estreme e radiazioni.
Insieme, le applicazioni di i&C nucleari supportano la sicurezza, la conformità e l'affidabilità a lungo termine attraverso una robusta infrastruttura di armadietti, supporti e backplane in linea con gli standard nucleari internazionali.


Funzionalità per ambienti di i&C nucleari
In nVent SCHROFF, conosciamo il ruolo fondamentale che i progettisti, gli integratori di sistemi e i project manager svolgono nel soddisfare i requisiti tecnici e normativi più esigenti. Forniamo contenitori, componenti di sistema e infrastrutture di sistema progettati secondo gli standard più elevati, tra cui IEC 61000, IEEE 344 e IEC 60721, per garantire prestazioni e conformità a lungo termine negli ambienti nucleari.
Dai pannelli frontali ergonomici e sicuri per l'operatore ai backplane personalizzati e ai sottorack modulari, le nostre soluzioni supportano l'intero ciclo di vita dei sistemi di i&C nucleari. Altrettanto importante è che forniamo proposte che garantiscono conformità, prestazioni e convenienza per soddisfare le vostre esigenze e supportare applicazioni nucleari critiche.
Test end-to-end e garanzia di qualità
Comprendendo la tolleranza zero per i guasti in ambienti nucleari, è possibile eseguire test rigorosi in fabbrica. I nostri test end-of-line assicurano che contenitori, supporti e assiemi integrati arrivino pronti per l'integrazione senza problemi, risparmiando tempo e riducendo i rischi in loco.