Sottorack EMC avanzato
AUMENTA LA SCHERMATURA EMI FINO AL 160% CON IL DESIGN CYBERSECURE DEL SOTTORACK
NUOVO WHITE PAPER DISPONIBILE
Scoprite come le soluzioni avanzate di involucri con sistema di schermatura EMI possono migliorare l'integrità del segnale dei sistemi di segnalazione ferroviaria, prevenendo il degrado del segnale e riducendo il rischio di perdita o distorsione dei dati che potrebbero compromettere le prestazioni, la sicurezza e l'affidabilità del sistema.
Rafforzate la resilienza elettromagnetica dei vostri sistemi ferroviari per garantire una continuità operativa senza interruzioni.
Nel panorama ferroviario odierno in rapida evoluzione, dove sono integrate tecnologie di nuova generazione come CBTC, 5G e sistemi basati sull'intelligenza artificiale, le esigenze di protezione efficace dalle interferenze elettromagnetiche (EMI) sono più complesse che mai. Non si tratta più solo di soddisfare le esigenze di oggi, ma anche di prepararsi alle complessità di domani. La nostra soluzione di protezione EMC affronta direttamente questa sfida multiforme, offrendo un design dello chassis all'avanguardia che aumenta la schermatura dalle interferenze elettromagnetiche (EMI) fino al 160% a 40 GHz.
Soddisfare i più recenti standard del settore ferroviario
Le soluzioni nVent SCHROFF sono progettate per un utilizzo pratico ovunque siano richieste robustezza ed elevata funzionalità. Il nostro portafoglio è stato aggiornato in base ai test più rigorosi, in conformità con gli standard e le normative ferroviarie europee. La sicurezza è fondamentale e il nostro impegno in tal senso si riflette nella recente revisione del nostro portafoglio di prodotti in plastica per il settore ferroviario, ora resistenti al fuoco e conformi ai requisiti EN45545, oltre che alle direttive RoHS e Reach, e privi di alogeni.
Nel nostro impegno verso l'eccellenza, il sottorack EMC è stato sottoposto a rigorosi test di urti e vibrazioni, nonché a test ambientali, garantendo la sua resistenza nelle condizioni più difficili. Il design della soluzione nVent è perfettamente in linea con i parametri di riferimento critici:

EN 61000-5-7 (40 Ghz) per garantire la protezione contro i disturbi elettromagnetici
EN 50155 categoria 1, classe B per la resistenza agli urti e alle vibrazioni a bordo
EN 50155 e EN60068-2, dopo aver superato rigorosi test ambientali e in nebbia salina
EN45545, che garantisce la conformità alle norme relative alla bassa emissione di fumi e all'assenza di alogeni
Protezione avanzata e prestazioni senza pari
Inoltre, pur rafforzando la schermatura EMI, il nuovo design preserva l'efficienza di raffreddamento. Ciò garantisce che, pur ottenendo una protezione EMI, non si comprometta l'affidabilità del sistema né si incorra in costi operativi aggiuntivi.
Un approccio olistico alle sfide EMC
L'approccio olistico di nVent SCHROFF offre una soluzione completa per le sfide EMI di oggi, fornendovi al contempo le risorse per affrontare quelle di domani. È molto di più di un prodotto: si tratta di una strategia lungimirante che consente di passare senza problemi alle reti ferroviarie digitalizzate ad alta efficienza del futuro, isolate in sicurezza dalle interferenze elettromagnetiche.
Scopri il futuro della resilienza EMC
Oltre alla schermatura migliorata, ciò che contraddistingue il sottorack EMC avanzato è la sua praticità e adattabilità. A differenza di altri prodotti che richiedono revisioni complete del sistema, il nostro supporto è progettato in modo esclusivo per essere adattato alle applicazioni pre-esistenti, consentendo l'esecuzione degli aggiornamenti sul campo, senza interrompere le operazioni. Ciò offre la flessibilità necessaria per potenziare la resilienza EMC nei sistemi nuovi e in quelli meno recenti.
Scegliete oggi la soluzione di protezione EMC nVent SCHROFF per una maggiore resilienza e per prepararsi al futuro.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI PRINCIPALI
Migliorate la vostra resilienza in termini di compatibilità elettromagnetica (EMC) nei sistemi ferroviari in continua evoluzione, grazie al design all'avanguardia di nVent SCHROFF.
Praticità e adattabilità
Design esclusivo per adattare facilmente le applicazioni pre-esistenti. Nessuna necessità di revisioni complete dei sistemi, in modo da ridurre i tempi di inattività e le interruzioni operative. Consente di eseguire gli aggiornamenti sul campo, massimizzando la flessibilità nei sistemi nuovi e pre-esistenti.
Schermatura per le interferenze elettromagnetiche (EMI, Enhanced Electromagnetic Interference)
Il design avanzato del sottorack aumenta la schermatura EMI fino al 160% a 40 GHz e soddisfa la norma EN 61000-5-7. Protegge i sistemi ferroviari critici dalle interferenze elettromagnetiche, garantendo la continuità operativa. Protegge le moderne tecnologie come CBTC, 5G e la sorveglianza basata sull'intelligenza artificiale.
Efficienza di raffreddamento preservata
- Pur migliorando la schermatura EMI, il design preserva l'efficienza di raffreddamento.
- Mantiene l'affidabilità di sistema prevenendo il surriscaldamento.
- Riduce i costi di esercizio garantendo un raffreddamento efficiente e senza compromessi.
Soluzione orientata al futuro
- Dota i sistemi ferroviari delle risorse necessarie per affrontare le complessità del futuro.
- Propone una strategia lungimirante per affrontare le tecnologie in evoluzione.
- Garantisce resilienza a lungo termine e preparazione per reti ferroviarie digitalizzate e ad alta efficienza.
Approccio olistico
- Offre una soluzione completa che protegge da urti e vibrazioni e soddisfa i requisiti dei materiali moderni, rispettando standard critici quali EN45545, EN50155 e EN 60068-2.
- Predisposto per il sistema: può essere combinato con backplane cPCI-Serial, alimentatore e sistema di raffreddamento per una soluzione chassis pronta all'uso per applicazioni basate sull'intelligenza artificiale, come la sorveglianza.
- In linea con una visione strategica per le future operazioni ferroviarie.
Resilienza e Protezione
- Le nostre soluzioni conferiscono resilienza ai sistemi critici aiutando a proteggerli dalle minacce naturali e umane.
Durata e praticità:
- le nostre soluzioni prolungano la durata dei sistemi dei clienti, riducendo sprechi e costi.
OFFERTA DI PRODOTTI
CassettePRO per contenere uno o più circuiti stampati, con o senza schermatura EMI:
- Protezione meccanica e RF aggiuntiva grazie alle cassette nVent SCHROFF
- Nuova versione avvitabile per una maggiore stabilità nelle applicazioni con S&V e per una più facile integrazione e manutenzione.
Rendi unico il tuo prodotto con le NUOVE funzionalità di stampa digitale:
- Colori brillanti e opachi per un'immagine stampata ad alta risoluzione davvero impressionante
- Possibilità di stampa su tutta la superficie e stampa di sottofondo bianca opzionale per colori più vivaci
- Essiccazione ecologica dell'inchiostro tramite luce UV
Le nuove funzionalità di stampa digitale UV consentono ai clienti di eliminare l'uso di etichette adesive e offrono una produzione semplificata e un'etichettatura resistente.
- Certificazione Greenguard Gold (UL 2818) che soddisfa rigorosi standard di basse emissioni chimiche e quindi non influisce sulla qualità dell'aria interna
- Resistenza ai graffi, ai solventi e alle salviette imbevute di alcool
- Resistenza al sudore delle mani e alle creme
- Test in nebbia salina e test ambientali