Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Materiale di bordo e materiale rotabile

Materiale di bordo e materiale rotabile

Per il funzionamento a bordo, i sistemi di controllo dei treni richiedono una struttura fisica in grado di resistere a condizioni estreme in ambienti difficili. Gli armadi, le custodie e i sottorack nVent SCHROFF sono quindi progettati per proteggere i sistemi di bordo che ospitano con elevati livelli di stabilità meccanica e resistenza agli urti, alle vibrazioni e al fuoco, in conformità con le norme EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC e AREMA.

PRODOTTI FERROVIARI CERTIFICATI PER L'UTILIZZO A BORDO DEI TRENI

Soluzioni per rack robusti con imballaggio compatto. La spinta incessante verso un miglioramento della segnalazione, delle moderne comunicazioni LTE-R e 5G-M e dell'esperienza dei passeggeri è applicabile sia ai nuovi veicoli ferroviari che a quelli meno recenti. nVent SCHROFF offre supporto con involucri di bordo appositamente progettati per il controllo del materiale rotabile.

EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | Sottorack da 48,26 cm

Esplora prodotti
Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | sottorack da 48,26 cm (SNCF)

Esplora prodotti
Railway On-Board Rack welded 3U

Rack di bordo

Esplora prodotti
Steel Cabinets

Rack di bordo

  • Certificato EN 50155

  • EMC

  • Fino a IP55

Esplora prodotti
High-Speed CompactPCI System

Sistema CompactPCI ad alta velocità

Esplora prodotti
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

Involucri robusti EMC IP67

Esplora prodotti
Small form factor cases

Custodie a fattore di forma ridotto

Esplora prodotti

Attrezzati per ambienti mobili

Gli involucri di bordo nVent SCHROFF sono flessibili e consentono ai progettisti di utilizzare al meglio lo spazio disponibile. Oltre alle soluzioni standard, sono disponibili soluzioni personalizzate per soddisfare al meglio i requisiti delle applicazioni con tempi di sviluppo rapidi, grazie alla varietà di design delle piattaforme modulari.

SISTEMI DI FRENATA
Sottorack antincendio con componenti a bassa emissione di fumo e privi di alogeni per uso a bordo.

SISTEMI DI CONTROLLO DEI TRENI NEL SERVIZIO TRANSRAPID.
Sottorack modulari da 48,26 cm utilizzati per alloggiare l'elettronica di controllo negli armadi o nelle aree sotto il pavimento.

SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEI TRENI.
Sistema informatico di bordo, alloggiato in un involucro CONCEPTLINE (IP 66) con sottorack europacPRO e pannelli anteriori singoli.

MANUTENZIONE FERROVIARIA.
Armadi Varistar Heavy-Duty con ammortizzatori per veicoli ferroviari speciali, ad esempio per la misurazione dei binari. La selezione e il dimensionamento degli ammortizzatori sono effettuati dalla nostra società partner specializzata SOCITEC.

SICURO: conformità alla norma EN45545 con componenti a bassa emissione di fumo e senza alogeni per i sistemi di bordo dei treni.

ROBUSTO: meccanica collaudata per applicazioni mobili

RESISTENTE: resistenza a urti e vibrazioni in conformità a DL6 di IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 e IEC 60068-2-28, EN50155

EFFICIENTE: soluzioni di raffreddamento personalizzate per applicazioni complesse

PROTETTO: finitura laccata (rivestimento protettivo) per proteggere i componenti elettronici dalla corrosione, dalla formazione di muffe, ecc.

COMPLETO: sviluppi meccanici, elettrici, elettronici e termici in base alle esigenze del progetto

ADATTO: disponibile in altezze di 3, 6 o 9 U per 1, 2 o 3 sottorack SNCF (NF F 61-005 e NF F 60-002), ciascuno supportato da una serie di guide di scorrimento.

Armadio Varistar CP EN 50155 per materiale rotabile

onboard systems, train control system

L'armadio Varistar CP di nVent SCHROFF garantisce l'affidabilità dei sistemi e la capacità di resistere alle condizioni operative più difficili. È progettato per ospitare sistemi critici come i computer di bordo dei veicoli (VOBC).

Scarica l'e-book disponibile anche in: Tedesco | Francese

Strumenti e servizi di progettazione

Front Panel Configurator

Front Panel Configurator

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP Cabinet Configurator

Casi di studio e progetti di riferimento

train control system, on board train, onboard systems

Caso di studio

Armadi salvaspazio

Maggiori informazioni
On-Board and Rolling Stock

Caso di studio

Rack di bordo sotto il sedile

Maggiori informazioni
On-Board and Rolling Stock

Caso di studio

Sottorack certificato SNCF

Maggiori informazioni
On-Board and Rolling Stock

Caso di studio

Sottorack per il controllo dei treni

Maggiori informazioni
railway Subracks for On-Board

Caso di studio

Sottorack CPU di bordo

Maggiori informazioni

Risorse utili

BROCHURE

Segnalazione ferroviaria e sistemi di bordo

Dai sistemi di controllo del traffico automatizzati ai servizi Wi-Fi di bordo per i passeggeri, le reti ferroviarie stanno implementando nuovi e potenti sistemi per migliorare sicurezza e affidabilità, oltre all'esperienza di passeggeri e operatori.

Maggiori informazioni

VOLANTINO

Rack di bordo

Il rack integrato nVent SCHROFF è l'ideale per installare componenti elettronici da 48,26 cm (84 TE) e 36 TE sui treni. Viene utilizzato quando è necessaria una soluzione leggera per un montaggio sicuro, resistente e affidabile, ad esempio sotto un sedile.

Seleziona qui il volantino:

Tedesco | Inglese | Francese | Giapponese

Download aggiuntivi

Test Image

Brochure

Varistar Indoor Electronics Cabinet

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Whiteboard

Modernizing Rolling Stock.

Brochure

IP-Pro Alu EMC Enclosure

Rail-Snippet-SSH-ComCarrier-EN-39601924.png

Volantino

Sistema di tipo 6 disponibile.

Scarica

Flyer

EN45545 Certified Solutions

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

Disponibile anche in:

Tedesco

Disponibile anche in:

Tedesco | Francese

PORTAFOGLIO COMPLETO DI PRODOTTI PER IL SETTORE FERROVIARIO

Railway Solutions

Soluzioni ferroviarie

Panoramica

Maggiori informazioni
Outdoor Trackside

Applicazioni per esterni a lato dei binari

Applicazioni

Maggiori informazioni
TRACKSIDE SHELTER

Pensilina a lato dei binari

Applicazioni

Maggiori informazioni
Technical Room

Sala tecnica

Applicazioni

Maggiori informazioni
AdobeStock_93955082.png

Tunnel ferroviario

Applicazioni

Maggiori informazioni

CONTATTI E DISTRIBUZIONE

Contattaci

Non sai da dove iniziare?

Se sei interessato a lavorare con noi, scrivici: saremo lieti di ricevere la tua candidatura.

Contattaci

Dove acquistare

Hai bisogno di trovare i nostri prodotti nella tua zona?

Utilizza il nostro strumento di ricerca per trovare rapidamente l'ufficio vendite di nVent SCHROFF più vicino.

Strumento di ricerca degli uffici vendite