Skip to main content
Selezionare il paese e la lingua preferita
La modifica della posizione può influire sulla disponibilità del prodotto. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.
Paese attualmente selezionato: Switzerland / Suisse / Schweiz / Svizzera | Italiano
Cercate prodotti nVent, risorse o ponete qualsiasi domanda
Loading search…

Stato del ciclo di vita del prodotto

Stato del ciclo di vita del prodotto

Come parte del nostro impegno volto a semplificare l'identificazione della soluzione nVent HOFFMAN più adatta alla vostra applicazione, continuiamo a semplificare e semplificare il nostro portafoglio di prodotti.

Ci impegniamo a rendere la transizione tra i prodotti il più semplice possibile, lavorando a stretto contatto con i clienti per fornire le informazioni, le risorse e il supporto necessari. Per qualsiasi domanda, contattare il servizio clienti.

Per una maggiore comodità, le seguenti icone vengono visualizzate sulle pagine dei prodotti:

Phase-out

L'articolo è in fase di ritiro; presto non sarà più disponibile. Fare riferimento al prodotto specifico per la tempistica, generalmente non consigliato per le nuove specifiche e il design.

Obsolete.png

L'articolo non è più disponibile. Fare riferimento al prodotto specifico per la sostituzione consigliata.

nVent Virtual World

Stato del ciclo di vita del prodotto per anno


Prodotti obsoleti: 2025

FAMIGLIA DI PRODOTTI

AMBITO DI APPLICAZIONE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO / SULLE VENDITE

SOSTITUZIONE CONSIGLIATA

DATA DELL'ULTIMO ORDINE

DATA DI OBSOLESCENZA

eurorack cabinet without doors
EURORACKALL
04_PDFDownload-Icon-Red
NOVASTAR30 settembre 202531 dicembre 2025
Varistar IP 55 Cabinet With Glass Front Door
VARISTARALL
04_PDFDownload-Icon-Red
VARISTAR CP31 agosto 202531 dicembre 2025
vme based systems
VME8 U 21 slot
04_PDFDownload-Icon-Red
Contattate i nostri esperti31 dicembre 202531 marzo 2026
advancedtca 300 40
ATCAALL
04_PDFDownload-Icon-Red
Contattate i nostri esperti30 settembre 202531 dicembre 2025
Epcase 19" Wall Mount Cabinet
EPCASEALL
04_PDFDownload-Icon-Red
NON31 luglio 202531 dicembre 2025

Prodotti obsoleti: 2024

FAMIGLIA DI PRODOTTI

AMBITO DI APPLICAZIONE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO / SULLE VENDITE

SOSTITUZIONE CONSIGLIATA

DATA DELL'ULTIMO ORDINE

DATA DI OBSOLESCENZA

varistar lhx 3 cabinet watercooled
LHX3ALL
04_PDFDownload-Icon-Red
LHX+ 528 febbraio 202430 aprile 2024
plug in unit
Piu con maniglia tipo 1ALL
04_PDFDownload-Icon-Red
PIU1° settembre 202431 ottobre 2024
tip up carrying handle
Impugnatura ribaltabile COMPACALL
04_PDFDownload-Icon-Red
Contattate i nostri esperti31 ottobre 20241° dicembre 2024
19 ac dc switch mode psus
ALIMENTATORE DA 48 V CCALL
04_PDFDownload-Icon-Red
Contattate i nostri esperti1° novembre 20231° dicembre 2023