Chassis e controller PXI Express
Soluzioni di chassis PXIe personalizzate per le vostre applicazioni di test esclusive
nVent SCHROFF offre un'ampia gamma di sistemi e controller PXIe standard e personalizzati per applicazioni di test e misurazione. Pur offrendo un ampio catalogo di soluzioni standard, siamo consapevoli che le esigenze di ogni cliente sono uniche.
Ecco perché il nostro vero valore risiede nella nostra capacità di modificare e personalizzare sia lo chassis PXIe che i controller per soddisfare le esigenze specifiche. Sia che abbiate bisogno di una modifica a un prodotto esistente o di una soluzione completa e personalizzata, disponiamo delle competenze e dell'esperienza necessarie per offrire una soluzione che si adatti perfettamente alle vostre esigenze.
Il nostro team di tecnici esperti lavora a stretto contatto con voi per garantire che la soluzione personalizzata soddisfi i vostri requisiti esatti; inoltre, il nostro rigoroso processo di test e convalida garantisce che la soluzione soddisfi i più elevati standard di qualità. Scoprite come nVent SCHROFF può aiutarvi a raggiungere oggi stesso i vostri obiettivi di test.
Regolazione meccanica
- In base all'alloggiamento della scheda e alla possibilità di regolazione dello chassis
- Branding e aspetto specifici per il cliente
- Montaggio esclusivo o caratteristiche ambientali
Soluzione di raffreddamento scalabile
- Aumentare il numero e la potenza delle ventole man mano che il numero di slot aumenta
- Possibilità di selezionare e controllare la direzione del flusso d'aria
Soluzione di alimentazione scalabile
- Moduli di alimentazione per diversi numeri di slot e requisiti di alimentazione
- Spazio per il montaggio di alimentatori in scala con le dimensioni del sistema
Backplane modulare
- Scaricare i componenti attivi su sostegni modulari
- I moduli funzione possono essere combinati e abbinati
- I design del backplane sono facili da modificare poiché sono solo interconnessioni passive
Chassis di valutazione gratuito
Ordinate subito il vostro chassis di valutazione gratuito - tempo di consegna di 2-3 settimane
Se siete interessati a testare il nostro telaio per alcune settimane come prova di concetto e per la convalida, contattateci per discutere insieme i dettagli. Con entrambe le nostre soluzioni di chassis, è possibile effettuare le seguenti regolazioni modulari.
Scoprite le soluzioni PXIe personalizzate con lo chassis e il System Controller nVent SCHROFF
nVent SCHROFF offre un'ampia gamma di soluzioni PXIe per applicazioni di test e misurazione. I nostri principali vantaggi sono il nostro chassis PXIe e il System Controller, che possono essere personalizzati per soddisfare requisiti specifici in base al nostro catalogo di prodotti standard. Gli chassis PXIe sono progettati con schermatura EMC in conformità alla norma EN 61326-1 classe B, garantendo la conformità anche ai requisiti più severi.
Il PXIe System Controller è il controller più piccolo sul mercato, con una larghezza di soli 4 HP. Utilizzando i moduli COM Express, offriamo molte opzioni di processore tra cui scegliere, consentendo un rapido adattamento ai processori più recenti e più potenti sul mercato.
In nVent SCHROFF, ci impegniamo a fornire assistenza e supporto eccellenti. I clienti sono in collegamento diretto con i nostri ingegneri ed esperti, consentendo una comunicazione e una risoluzione dei problemi rapide ed efficienti.
Oltre allo chassis PXIe e al System Controller, offriamo anche la maggior parte dell'infrastruttura per le applicazioni T&M, come rack secondari, pannelli frontali, rack e unità di distribuzione dell'alimentazione. La nostra attenzione alla personalizzazione e la nostra gamma completa di prodotti rendono nVent SCHROFF il partner ideale per le esigenze di test e misurazione.
Panoramica dello chassis PXIe
Dettagli del prodotto PXIe
PXIe 8 Slot Chassis, 14579-030, PCIe Gen 3
- Slot di sistema 1x 16 HP e 7 slot per periferiche completamente ibride
- PCIe Gen 3 a prestazioni ultraelevate di commutazione con uno slot di sistema predefinito a quattro collegamenti (4x4)
- Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola e controllo della velocità della ventola
- Capacità di raffreddamento: 50 W per slot, con un aumento di temperatura di 15K.
- Elevata larghezza di banda dei dati (max. 16 GB/s e 4 GB/s da slot a slot)
- Ingressi/uscite clock esterno da 10 MHz sul pannello posteriore
- Marchio CE
- EMC Classe B

PXIe 18 Slot Chassis, 14579-040, PCIe Gen 3
- Slot di sistema 1x 16 HP e 17 slot per periferiche completamente ibride
- PCIe Gen 3 a prestazioni ultraelevate di commutazione con uno slot di sistema predefinito a quattro collegamenti (4x4)
- Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola e controllo della velocità della ventola
- Capacità di raffreddamento: 50 W per slot, con un aumento di temperatura di 15K.
- Elevata larghezza di banda dei dati (max. 16 GB/s e 4 GB/s da slot a slot)
- Ingressi/uscite clock esterno da 10 MHz sul pannello posteriore
- Marchio CE
- EMC Classe B

NOVITÀ: PXIe 18 Slot Chassis, 14579-042, PCIe Gen 3
- Slot di sistema 1x 16 HP e 17 slot per periferiche completamente ibride
- Slot di sistema 1x 16 HP e 17 slot per periferiche completamente ibride
- PCIe Gen 3 a prestazioni ultraelevate di commutazione con uno slot di sistema predefinito a quattro collegamenti (4x4)
- Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola e controllo della velocità della ventola
- Capacità di raffreddamento: 50 W per slot, con un aumento di temperatura di 15K.
- Elevata larghezza di banda dei dati (max. 16 GB/s e 4 GB/s da slot a slot)
- Ingressi/uscite clock esterno da 10 MHz sul pannello posteriore
- Marchio CE
- EMC Classe B
NOVITÀ
Chassis PXIe 8 Slot, 14579-033, PCIe Gen 2 e Gen 3
- Slot di sistema 1x 16 HP e 7 slot per periferiche completamente ibride
- PCIe Gen 2 e Gen 3 di commutazione con uno slot di sistema predefinito a quattro collegamenti (3x4 Gen 3 & 1x1 Gen 2)
- Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola e controllo della velocità della ventola
- Capacità di raffreddamento: 50 W per slot, con un aumento di temperatura di 15K.
- Ingressi/uscite clock esterne da 10 MHz sul pannello posteriore
- Marchio CE
- EN 61326-1 EMC Classe B (FCC)
NOVITÀ
Chassis PXIe 18 Slot, 14579-043, PCIe Gen 2
- Slot di sistema 1x 16 HP e 17 slot per periferiche completamente ibride
- PCIe Gen 2 di commutazione con uno slot di sistema predefinito a quattro collegamenti (4x1)
- Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola e controllo della velocità della ventola
- Capacità di raffreddamento: 50 W per slot, con un aumento di temperatura di 15K.
- Ingressi/uscite clock esterne da 10 MHz sul pannello posteriore
- Marchio CE
- EN 61326-1 EMC Classe B (FCC)
NOVITÀ
Chassis PXIe 18 Slot, 14579-044, PCIe Gen 2 e Gen 3
- Slot di sistema 1x 16 HP e 17 slot per periferiche completamente ibride
- PCIe Gen 2 e Gen 3 di commutazione con uno slot di sistema predefinito a quattro collegamenti (2x4 Gen 3 & 2x1 Gen 2)
- Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola e controllo della velocità della ventola
- Capacità di raffreddamento: 50 W per slot, con un aumento di temperatura di 15K.
- Ingressi/uscite clock esterne da 10 MHz sul pannello posteriore
- Marchio CE
- EN 61326-1 EMC Classe B (FCC)
NOVITÀ
Chassis PXIe 8 Slot, 14579-033, PCIe Gen 2 e Gen 3
- Slot di sistema 1x 16 HP e 7 slot per periferiche completamente ibride
- PCIe Gen 2 e Gen 3 di commutazione con uno slot di sistema predefinito a quattro collegamenti (3x4 Gen 3 & 1x1 Gen 2)
- Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola e controllo della velocità della ventola
- Capacità di raffreddamento: 50 W per slot, con un aumento di temperatura di 15K.
- Ingressi/uscite clock esterne da 10 MHz sul pannello posteriore
- Marchio CE
- EN 61326-1 EMC Classe B (FCC)
NOVITÀ
Chassis PXIe 18 Slot, 14579-043, PCIe Gen 2
- Slot di sistema 1x 16 HP e 17 slot per periferiche completamente ibride
- PCIe Gen 2 di commutazione con uno slot di sistema predefinito a quattro collegamenti (4x1)
- Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola e controllo della velocità della ventola
- Capacità di raffreddamento: 50 W per slot, con un aumento di temperatura di 15K.
- Ingressi/uscite clock esterne da 10 MHz sul pannello posteriore
- Marchio CE
- EN 61326-1 EMC Classe B (FCC)
NOVITÀ
Chassis PXIe 18 Slot, 14579-044, PCIe Gen 2 e Gen 3
- Slot di sistema 1x 16 HP e 17 slot per periferiche completamente ibride
- PCIe Gen 2 e Gen 3 di commutazione con uno slot di sistema predefinito a quattro collegamenti (2x4 Gen 3 & 2x1 Gen 2)
- Potente sistema di raffreddamento con bassa rumorosità della ventola e controllo della velocità della ventola
- Capacità di raffreddamento: 50 W per slot, con un aumento di temperatura di 15K.
- Ingressi/uscite clock esterne da 10 MHz sul pannello posteriore
- Marchio CE
- EN 61326-1 EMC Classe B (FCC)
Panoramica di PXIe System Controller

PXI Express Controllers
- Controller integrato PXIe 3U, 4HP
- Specifiche hardware PXI-5 (PXI Express) Conformità alla norma Rev.2.0
- Velocità massima del sistema 28 GB/s con processore Xeon
- Unità di archiviazione M.2 NVMe PCIe Gen3 integrata
- Processore Intel Core e Xeon di settima, ottava o undicesima generazione con Hyper-Threading
- BIOS personalizzabile

Firmware e software
Gli strumenti software possono essere scaricati dalla pagina del prodotto di ciascun telaio.
- Aprire la piattaforma driver al momento del rilascio (Q1/2023) che supporta schede/controller di terze parti
- Gestione di chassis/trigger non specifici e accessibile direttamente da un fornitore tramite SMBus
- Possibilità di personalizzazione/rebranding
- Supporto completo per driver e software
- Driver Windows con lo strumento di configurazione Schroff
- DLL Chassis
- DLL modulo sistema
- DLL Chassis
- Programma/strumento di monitoraggio di Windows
- Monitor del sistema PXIe
- File di inizializzazione per le suite software T&M.
- File .ini del telaio
- Firmware installato nello chassis PXIe
- Firmware CMM
- File EEPROM
Risparmiate il 60% sui tempi di sviluppo con soluzioni modulari
nVent SCHROFF offre un sistema modulare innovativo che consente di implementare il proprio sistema PXI Express in modo rapido ed economico.
- Struttura modulare dei componenti standard
- Architettura di sistema configurabile
- Trasferimento dati PCIe Gen. 3 standard
- Prestazioni termiche estese (> 50 watt/slot)

Tempi di commercializzazione ridotti
Meccanica, alimentatore, capacità di raffreddamento, percorso del flusso d'aria o configurazione degli slot possono essere facilmente adattati alle vostre esigenze.
Riduzione del rischio di errori di progettazione e riprogettazione
Elementi di base come interruttori, ponti e moduli di clock sono sviluppati e testati e verranno utilizzati in ogni progetto personalizzato
Aspetto differenziato
Design, colore e logo per adattarsi alla tua identità aziendale e differenziarti dalla concorrenza
nVent SCHROFF collabora con il cliente per creare una soluzione di chassis PXIe personalizzata
nVent SCHROFF ha recentemente collaborato con un cliente per sviluppare una soluzione di chassis PXIe personalizzata in base alle necessità e alle esigenze specifiche.

Caso di studio: VX Instruments
"Il sistema poteva essere alto solo 2 U e doveva contenere 12 slot"

Caso di studio: Pickering Interfaces
"Un raffreddamento efficace per un sistema PXI/PXIe è fondamentale. Quando il raffreddamento non limita le funzionalità di test, i progettisti possono essere più avventurosi nei loro progetti".
CONFIGURA LA TUA SOLUZIONE
Configurate lo chassis nVent SCHROFF con connettori backplane, meccanici, di raffreddamento e di interfaccia.