Sistema PXI Express, 4 U, 8 slot, Gen2/3

Catalogo#: 14579-033

Il sistema nVent SCHROFF PXIe a 8 slot dispone di uno slot di sistema da 16 HP con configurazione a 4 collegamenti. 3 degli slot per periferiche ibride sono collegati tramite collegamenti PCIe Gen 3 con 4 corsie. Gli altri 4 slot per periferiche ibride sono collegati tramite collegamenti PCIe Gen 2 con 1 corsia ciascuno.

Per saperne di più Meno informazioni
  • UL Registered US & C
Stampa questa pagina
To add cut-outs, change color or see more options for 14579-033, click Customize below:
Customize
Dettagli

Caratteristiche

Specifiche


Attributi del prodotto

Risorse Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Descrizione Quantità
1 Telaio RatiopacPRO con maniglie; 4 U, 44 HP, 315 mm di profondità; schermato; piedini ribaltabili 1
2 Slot anteriore; guide IEEE, incl. Clip ESD (clip ESD assemblate nella parte inferiore anteriore), per schede verticali (3 U, profondità 160 mm) 8
3 Backplane PXIe per schede a 3 U; 8 slot; slot di sistema a sinistra 1
4 Modulo switch PCIe a 6 corsie, PCIe Gen 2, montato sul backside del backplane 1
5 Modulo ponte PCIe-PCI, PCIe x1 a 32 bit 33 MHz, montato sul backside del backplane 1
6 Modulo di clock PXI Express, CLK PXI-1 e PXI-5, montato sul backplane 1
7 Alimentatore da 400 W; ampia gamma d'ingresso 100 ... 240 V CA; uscita: 3,3 V/ 25 A, 5 V/25 A, 12 V/15 A, -12 V/2 A; 5 V AUX/1 A. 1
8 ventole da 80 mm con 258 m³/h (152,3 cfm) ciascuna 2
9 Modulo di monitoraggio telaio 1
10 Connettore di ingresso rete con interruttore, filtro e fusibile 1
11 Cablaggio per collegare tutti i componenti del sistema 1
12 Uscita di clock REF esterna a 10 MHz tramite connettore BNC 1
13 Sorgente di clock REF opzionale a 10 MHz tramite connettore BNC 1
14 Cable harness to connect all system components 1
Accessori Distributori nella tua zona

Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:

Distributore Quantità Data in magazzino

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Avvertimento
I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.